GN 911.9 Kit di serraggio Plastica, per morsetti di collegamento in plastica

Kit di serraggio GN 911.9: Plastica, per morsetti di collegamento in plastica
Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
VD

Famiglia di prodotti VD

Le parti standard rilevabili visivamente sono realizzate in plastica blu. Il colore blu le rende particolarmente visibili all'occhio umano e, cosa forse più importante, ai sistemi di monitoraggio ottico.
Le parti standard rilevabili al metal detector sono realizzate in plastica blu che contiene additivi come l'ossido di ferro. Di conseguenza vengono rilevate dai metal detector a partire da un volume delle particelle di 0,125 cm³; questo significa che possono essere rilevati anche i frammenti di plastica nascosti.
Tutte le parti standard in plastica rilevabile sono realizzate in granulato di plastica a norma FDA secondo FDA CFR.21 e UE 10/2011.
Mostra tutte le parti standard rilevabili
FDA

A norma FDA

Parti-standard-in-plastica-rilevabile

Famiglia di prodotti Parti standard in plastica rilevabile

Le parti standard rilevabili visivamente sono realizzate in plastica blu. Il colore blu le rende particolarmente visibili all'occhio umano e, cosa forse più importante, ai sistemi di monitoraggio ottico.
Le parti standard rilevabili al metal detector sono realizzate in plastica blu che contiene additivi come l'ossido di ferro. Di conseguenza vengono rilevate dai metal detector a partire da un volume delle particelle di 0,125 cm³; questo significa che possono essere rilevati anche i frammenti di plastica nascosti.
Tutte le parti standard in plastica rilevabile sono realizzate in granulato di plastica a norma FDA secondo FDA CFR.21 e UE 10/2011.
Mostra tutte le parti standard rilevabili

Descrizione del prodotto

I kit di serraggio GN 911.9 sostituiscono le viti a testa esagonale DIN 912, il punto di serraggio o l'asse di giunzione nei morsetti di collegamento in plastica. È possibile scegliere tra due lunghezze dell'impugnatura in base alla dimensione della filettatura.

La plastica utilizzata nella versione VDB è costituita da granulato di plastica blu, rilevabile visivamente e a norma FDA CFR.21 e EU 10/2011.

Specifiche

Impugnatura
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
  • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGSG
  • blu, RAL 5005, finitura mattVDBVDB
    • Materiale conforme alla FDA
    • visuaalisesti havaittava

Anello dentato
Lega di zinco pressofusa


Inserto filettato / Vite di fissaggio
Acciaio INOX, AISI 305


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 911.9 Kit di serraggio per morsetti di collegamento in plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1l2d2h1h2 ≈
44*M 620108,532
63M 62010940
63M 8251313,544
78M 8251314,552
* Questa dimensione è disponibile solo nella versione SG.

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Lunghezza filettatura l2
Colore
grigio-nero
blu
Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Lunghezza filettatura l2
Colore
grigio-nero
blu

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,05 €
più IVA 1,15 €
lordo 7,20 €
Peso: 0,024 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 3301 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 3302 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 911.9-44-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-VDBGN 911.9-63-M8-25-SGGN 911.9-63-M8-25-VDBGN 911.9-78-M8-25-SGGN 911.9-78-M8-25-VDB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico