GN 290 Boccole di adattamento Plastica, per morsetti di collegamento

Boccole di adattamento GN 290: Plastica, per morsetti di collegamento
Original design
code: TCC-A / TCC-A-Q / TCC-A-Q-VD
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
d1: 18
d2 / s: D - Diametro
VD

Famiglia di prodotti VD

Le parti standard rilevabili visivamente sono realizzate in plastica blu. Il colore blu le rende particolarmente visibili all'occhio umano e, cosa forse più importante, ai sistemi di monitoraggio ottico.
Le parti standard rilevabili al metal detector sono realizzate in plastica blu che contiene additivi come l'ossido di ferro. Di conseguenza vengono rilevate dai metal detector a partire da un volume delle particelle di 0,125 cm³; questo significa che possono essere rilevati anche i frammenti di plastica nascosti.
Tutte le parti standard in plastica rilevabile sono realizzate in granulato di plastica a norma FDA secondo FDA CFR.21 e UE 10/2011.
Mostra tutte le parti standard rilevabili
FDA

A norma FDA

GDA

Descrizione del prodotto

Le boccole di adattamento GN 290 possono essere utilizzate per ridurre il diametro del foro dei morsetti di collegamento in plastica per il serraggio di diametri più piccoli o di sezioni quadrate.

A causa del limitatore di rotazione applicato, la boccola di adattamento non può ruotare o scorrere all'interno del morsetto di collegamento.

La plastica utilizzata nella versione VDB è costituita da granulato di plastica blu, rilevabile visivamente e a norma FDA CFR.21 e EU 10/2011.

Specifiche

Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C
  • Colore
    • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
    • grigio, RAL 7040, finitura mattGRGR
    • blu, RAL 5005, finitura mattVDBVDB
      Materiale conforme alla FDA
      Rilevabile visivamente

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 290 Boccole di adattamento per morsetti di collegamento in plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
Morsetto di collegamento
d2
Foro alesato
sLunghezza l
18B 12B 14B 15B 16V 10V 1229
30B 20B 25--V 20-45

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
s
Lunghezza l
Colore
grigio
nero
blu
Foro alesato d1
Foro alesato d2
s
Lunghezza l
Colore
grigio
nero
blu

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,23 €
più IVA 0,23 €
lordo 1,46 €
ELESA Code: 600101-C9
Descrizione: TCC-A-18-12-C9
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1526 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 1896 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 2266 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 2267 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 290-18-V10-29-SWGN 290-18-V10-29-GRGN 290-18-V10-29-VDBGN 290-18-V12-29-SWGN 290-18-V12-29-GRGN 290-18-V12-29-VDBGN 290-18-B12-29-SWGN 290-18-B12-29-GRGN 290-18-B12-29-VDBGN 290-18-B14-29-SWGN 290-18-B14-29-GRGN 290-18-B14-29-VDBGN 290-18-B15-29-SWGN 290-18-B15-29-GRGN 290-18-B15-29-VDBGN 290-18-B16-29-SWGN 290-18-B16-29-GRGN 290-18-B16-29-VDBGN 290-30-V20-45-SWGN 290-30-V20-45-GRGN 290-30-V20-45-VDBGN 290-30-B20-45-SWGN 290-30-B20-45-GRGN 290-30-B20-45-VDBGN 290-30-B25-45-SWGN 290-30-B25-45-GRGN 290-30-B25-45-VDB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico