GN 290 Douilles à serrage Plastique, pour noix de serrage

Douilles à serrage GN 290: Plastique, pour noix de serrage
Original design
code: TCC-A / TCC-A-Q / TCC-A-Q-VD
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
d1: 18
d2 / s: D - Diamètre
VD

Famille de produits VD

Les pièces standard visuellement détectables sont en plastique bleu. Leur couleur bleue les rend particulièrement faciles à voir à l'œil nu et, plus important encore, par les systèmes de contrôle optique.
Le plastique bleu des pièces standard visibles par détecteur de métal contient des additifs tels que l'oxyde de fer. Par conséquent, elles sont détectées par les détecteurs de métal à partir d'un volume de particules de 0,125 cm³, ce qui signifie que même les copeaux de plastique cachés peuvent être détectés.
Toutes les pièces standard en plastique détectable sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et EU 10/2011.
Afficher toutes les pièces standard détectables
FDA

Homologación FDA

GDA

Description du produit

Les douilles d'adaptation GN 290 peuvent être utilisées pour réduire le diamètre de l'alésage des noix de serrage en plastique en vue de permettre la fixation de diamètres plus petits ou de sections carrées.

En raison de la butée de fin de course orientable fixée, la douille à serrage ne peut pas tourner ou glisser à l’intérieur de la noix de serrage.

Le plastique utilisé pour le modèle VDB est fabriqué à partir de granules de plastique bleu, visuellement détectables et conformes à la FDA CFR.21 et UE 10/2011.

Spécifications

Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C
  • Couleur
    • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
    • Gris, RAL 7040, finition matGRGR
    • bleu, RAL 5005, finition matVDBVDB
      Matériau conforme à la FDA
      visible à l’œil nu

RoHS

Masquer schéma technique
GN 290 Douilles à serrage pour noix de serrage en plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
Noix de serrage
d2
Alésage
sLongueur l
18B 12B 14B 15B 16V 10V 1229
30B 20B 25--V 20-45

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
s
Longueur l
Couleur
Gris
Noir
bleu
Alésage d1
Alésage d2
s
Longueur l
Couleur
Gris
Noir
bleu

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,23 €
plus TVA 0,23 €
brute 1,46 €
ELESA Code: 600101-C9
Description: TCC-A-18-12-C9
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
  • 1526 pièces livrables en 1-2 jours
  • 1896 pièces livrables en 3-7 jours
  • 2266 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 2267 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 290-18-V10-29-SWGN 290-18-V10-29-GRGN 290-18-V10-29-VDBGN 290-18-V12-29-SWGN 290-18-V12-29-GRGN 290-18-V12-29-VDBGN 290-18-B12-29-SWGN 290-18-B12-29-GRGN 290-18-B12-29-VDBGN 290-18-B14-29-SWGN 290-18-B14-29-GRGN 290-18-B14-29-VDBGN 290-18-B15-29-SWGN 290-18-B15-29-GRGN 290-18-B15-29-VDBGN 290-18-B16-29-SWGN 290-18-B16-29-GRGN 290-18-B16-29-VDBGN 290-30-V20-45-SWGN 290-30-V20-45-GRGN 290-30-V20-45-VDBGN 290-30-B20-45-SWGN 290-30-B20-45-GRGN 290-30-B20-45-VDBGN 290-30-B25-45-SWGN 290-30-B25-45-GRGN 290-30-B25-45-VDB

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique