GN 911.9 Manettes indexables Plastique, pour noix de serrage en plastique

Manettes indexables GN 911.9: Plastique, pour noix de serrage en plastique
Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
VD

Famille de produits VD

Les pièces standard visuellement détectables sont en plastique bleu. Leur couleur bleue les rend particulièrement faciles à voir à l'œil nu et, plus important encore, par les systèmes de contrôle optique.
Le plastique bleu des pièces standard visibles par détecteur de métal contient des additifs tels que l'oxyde de fer. Par conséquent, elles sont détectées par les détecteurs de métal à partir d'un volume de particules de 0,125 cm³, ce qui signifie que même les copeaux de plastique cachés peuvent être détectés.
Toutes les pièces standard en plastique détectable sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et EU 10/2011.
Afficher toutes les pièces standard détectables
FDA

Homologación FDA

Pieces-standard-en-plastique-detectable

Famille de produits Pièces standard en plastique détectable

Les pièces standard visuellement détectables sont en plastique bleu. Leur couleur bleue les rend particulièrement faciles à voir à l'œil nu et, plus important encore, par les systèmes de contrôle optique.
Le plastique bleu des pièces standard visibles par détecteur de métal contient des additifs tels que l'oxyde de fer. Par conséquent, elles sont détectées par les détecteurs de métal à partir d'un volume de particules de 0,125 cm³, ce qui signifie que même les copeaux de plastique cachés peuvent être détectés.
Toutes les pièces standard en plastique détectable sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et EU 10/2011.
Afficher toutes les pièces standard détectables

Description du produit

Pour les noix de serrage en plastique, les manettes indexables GN 911.9 remplacent les vis à tête creuse DIN 912, le point de serrage ou l’axe du joint. Vous avez le choix entre deux longueurs de poignée, en fonction de la taille du filetage.

Le plastique utilisé pour le modèle VDB est fabriqué à partir de granules de plastique bleu, visuellement détectables et conformes à la FDA CFR.21 et UE 10/2011.

Spécifications

Poignée
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • gris foncé, RAL 7021, finition matSGSG
  • bleu, RAL 5005, finition matVDBVDB
    • Matériau conforme à la FDA
    • visible à l’œil nu

Anneau denteé
Zinc moulé sous pression


Insert / Vis de retenue
Acier inox, AISI 305


RoHS

Masquer schéma technique
GN 911.9 Manettes indexables pour noix de serrage en plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1l2d2h1h2 ≈
44*M 620108,532
63M 62010940
63M 8251313,544
78M 8251314,552
* Cette taille n'est disponible que dans la version SG.

Configuration et prix

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Longueur du filetage l2
Couleur
gris foncé
bleu
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Longueur du filetage l2
Couleur
gris foncé
bleu

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,05 €
plus TVA 1,15 €
brute 7,20 €
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
  • 3301 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 3302 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 911.9-44-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-VDBGN 911.9-63-M8-25-SGGN 911.9-63-M8-25-VDBGN 911.9-78-M8-25-SGGN 911.9-78-M8-25-VDB

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique