GN 911.9 Empuñaduras graduables Plástico, para abrazaderas de conexión de plástico

Empuñaduras graduables GN 911.9: Plástico, para abrazaderas de conexión de plástico
Color: SG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate
VD

Familia de productos VD

Las piezas estándar detectables visualmente están hechas de plástico azul. El color azul las hace especialmente visibles al ojo humano y, quizás más importante, a sistemas de monitoreo óptico.
Las piezas estándar metal-detectables están hechas de plástico azul que contiene aditivos tales como óxido de hierro. En consecuencia, son captadas por los detectores de metales a partir de un volumen de partículas de 0,125 cm³, lo que significa que se pueden detectar incluso astillas de plástico ocultas.
Todas las piezas estándar de plástico detectable están hechas con granulados de plástico con homologación FDA, con arreglo a las normas FDA CFR.21 y EU 10/2011.
Mostrar todas las piezas estándar detectables
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Piezas-estandar-hechas-de-plasticos-detectables

Familia de productos Piezas estándar hechas de plásticos detectables

Las piezas estándar detectables visualmente están hechas de plástico azul. El color azul las hace especialmente visibles al ojo humano y, quizás más importante, a sistemas de monitoreo óptico.
Las piezas estándar metal-detectables están hechas de plástico azul que contiene aditivos tales como óxido de hierro. En consecuencia, son captadas por los detectores de metales a partir de un volumen de partículas de 0,125 cm³, lo que significa que se pueden detectar incluso astillas de plástico ocultas.
Todas las piezas estándar de plástico detectable están hechas con granulados de plástico con homologación FDA, con arreglo a las normas FDA CFR.21 y EU 10/2011.
Mostrar todas las piezas estándar detectables

Descripción del producto

Para abrazaderas de conexión de plástico, las empuñaduras ajustables GN 911.9 reemplazan los tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912, el punto de sujeción o el eje de unión. Existen dos longitudes de palanca para elegir, dependiendo del tamaño de la rosca.

El plástico utilizado en la versión VDB está hecho de granulado plástico azul, visualmente detectable y conforme a la normativa FDA según FDA CFR.21 y UE 10/2011.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateSGSG
  • azul, RAL 5005, acabado mateVDBVDB
    • Material conforme a la FDA
    • visualmente detectable

Anillo dentado
Zamac


Inserción roscada / Tornillo de retención
Acero inoxidable, AISI 305


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 911.9 Empuñaduras graduables para abrazaderas de conexión de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1l2d2h1h2 ≈
44*M 620108,532
63M 62010940
63M 8251313,544
78M 8251314,552
* Este tamaño sólo está disponible en la versión SG.

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Longitud de rosca l2
Color
gris oscuro
azul
Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Longitud de rosca l2
Color
gris oscuro
azul

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,05 €
más IVA 1,15 €
bruto 7,20 €
Peso: 0,024 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
  • 3301 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 3302 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 911.9-44-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-VDBGN 911.9-63-M8-25-SGGN 911.9-63-M8-25-VDBGN 911.9-78-M8-25-SGGN 911.9-78-M8-25-VDB

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada