GN 911.9 Verstellbare Klemmhebel Kunststoff, für Klemmverbinder aus Kunststoff

Verstellbare Klemmhebel GN 911.9: Kunststoff, für Klemmverbinder aus Kunststoff
Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
VD

Produktfamilie VD

Visuell detektierbare Normelemente sind aus einem blauen Kunststoff hergestellt. Durch die blaue Farbe sind sie besonders gut für das menschliche Auge sichtbar, werden aber auch vor allem durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt.
Metalldetektierbare Normelemente sind aus blauen Kunststoffen hergestellt, die Additive wie Eisenoxid enthalten. Dadurch sprechen Metalldetektoren ab einem Partikelvolumen von 0,125 cm³ an und entdecken so beispielsweise auch versteckte Kunststoffsplitter.
Alle detektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.
Alle detektierbare Normelemente anzeigen
FDA

FDA konform

Detektierbar

Produktfamilie Normelemente aus detektierbaren Kunststoffen

Visuell detektierbare Normelemente sind aus einem blauen Kunststoff hergestellt. Durch die blaue Farbe sind sie besonders gut für das menschliche Auge sichtbar, werden aber auch vor allem durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt.
Metalldetektierbare Normelemente sind aus blauen Kunststoffen hergestellt, die Additive wie Eisenoxid enthalten. Dadurch sprechen Metalldetektoren ab einem Partikelvolumen von 0,125 cm³ an und entdecken so beispielsweise auch versteckte Kunststoffsplitter.
Alle detektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.
Alle detektierbare Normelemente anzeigen

Produktbeschreibung

Verstellbare Klemmhebel GN 911.9 ersetzen bei Klemmverbindern aus Kunststoff die Innensechskantschrauben ISO 4762, der Klemmstelle bzw. der Gelenkachse. Je Gewindegröße kann zwischen zwei Griffkörperlängen gewählt werden.

Der Kunststoff der Ausführung VDB ist aus blauem, visuell detektierbarem und FDA-konformen Kunststoffgranulat gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30°C bis +130 °C
  • schwarzgrau, RAL 7021, mattSGSG
  • blau, RAL 5005, mattVDBVDB
    • FDA-konformer Werkstoff
    • visuell detektierbar

Zahnring
Zink-Druckguss


Einsatz / Halteschraube
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 911.9 Verstellbare Klemmhebel für Klemmverbinder aus Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d2h1h2 ≈
44*M 620108,532
63M 62010940
63M 8251313,544
78M 8251314,552
* Diese Größe ist nur in Ausführung SG lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
schwarzgrau
blau
Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
schwarzgrau
blau

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,05 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,15 €
brutto 7,20 €
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 3301 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 3302 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 911.9-44-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-SGGN 911.9-63-M6-20-VDBGN 911.9-63-M8-25-SGGN 911.9-63-M8-25-VDBGN 911.9-78-M8-25-SGGN 911.9-78-M8-25-VDB

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern