GN 7802 Stirnzahnräder Kunststoff, Eingriffswinkel 20°, Modul 2

Stirnzahnräder GN 7802: Kunststoff, Eingriffswinkel 20°, Modul 2
ELESA original design
code: ZCL
Farbe: VDB - visuell detektierbar
Zähnezahl z: ≥ 31
VD

Produktfamilie VD

Visuell detektierbare Normelemente sind aus einem blauen Kunststoff hergestellt. Durch die blaue Farbe sind sie besonders gut für das menschliche Auge sichtbar, werden aber auch vor allem durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt.
Metalldetektierbare Normelemente sind aus blauen Kunststoffen hergestellt, die Additive wie Eisenoxid enthalten. Dadurch sprechen Metalldetektoren ab einem Partikelvolumen von 0,125 cm³ an und entdecken so beispielsweise auch versteckte Kunststoffsplitter.
Alle detektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.
Alle detektierbare Normelemente anzeigen

Produktbeschreibung

Stirnzahnräder GN 7802 aus Kunststoff bringen werkstoffbedingt eine Gewichts- und Geräuschreduzierung sowie eine hohe Korrosionsbeständigkeit mit sich.

Stirnzahnräder aus Polyamid ermöglichen die Übertragung von deutlich höheren Drehmomenten, verglichen zu Zahnräder aus anderen Kunststoffen. Deshalb sind sie für Einsatzfälle mit hohen Drehmomenten bei geringen Drehzahlen besonders prädestiniert.

Die Stirnzahnräder haben eine Evolventenverzahnung mit einem Eingriffswinkel von 20°. Weitere Informationen zur Auslegung, sowie zur Nabenbearbeitung oder dem Einbringen einer Passfedernut befinden sich in den technischen Hinweisen.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • grauGRGR

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • FDA-konformes Kunststoffgranulatt
  • blau, RAL 5005, matt
  • visuell detektierbarVDBVDB

RoHS

Auf Anfrage

mit Passfedernut
mit Bohrung H9

Technische Zeichnung ausblenden
GN 7802 Stirnzahnräder, Kunststoff, Eingriffswinkel 20°, Modul 2 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Modulz
Zähnezahl
GR


VDB
b1
Zahnbreite
b2d1d2
Teilkreis-Ø
d3d4
Vorbohrung
d5max. Drehmoment
in Nm
2121220352824188-15.5
213-20353026188-16.8
214-20353228208-18.1
2151520353430228-19.4
216-20353632258-20.7
217-20353834258-21.9
218-203540363010-23.2
219-203542383010-24.5
22020203544403010-25.8
221-203546423010-27.1
222-203548443010-28.4
223-203550463510-29.7
22424203552483510-31
225-203554503510-32.3
226-203556524014-33.6
227-203558544014-34.9
228-203560564014-36.1
229-203562584014-37.4
23030203564604014-38.7
231-2035666240144840
232-2035686445165141.3
233-2035706645165142.6
234-2035726845165143.9
235-2035747045165145.2
236362035767250165946.5
237-2035787450165947.8
238-2035807650165949.1
239-2035827850165950.4
240402035848055166651.6
242-2035888455166654.2
244-2035928860166856.8
245-2035949060166858.1
246-2035969260167559.4
2484820351009660167562
250-203510410060208464.6
252-203510810460209067.1
254-203511210860209069.7
257-203511811460209073.6
260-2035124120602010177.5
262-2035128124602010180
264-2035132128602010182.6
265-2035134130602010183.9
266-2035136132602010185.2
268-2035140136602010187.8
270-2035144140602011790.4
272-2035148144602011793
274-2035152148602011795.5
275-2035154150602011796.8
276-2035156152602011798.1
278-20351601566020117100.7
280-20351641606020117103.3
290-20351841806020147116.2
2100-20352042006025183129.1

Artikelauswahl und -konfiguration

Modul
Zähnezahl z (GR)
Zähnezahl z (VDB)
Farbe
GR
VDB
Ausführungen





Modul
Zähnezahl z (GR)
Zähnezahl z (VDB)
Farbe
GR
VDB

Allgemeine Hinweise

Zahnräder

Mit Zahnrädern wird eine Drehbewegung von einer treibenden Welle auf eine getriebene Welle formschlüssig übertragen. Je nach Verhältnis der Zahnzahlen der eingesetzten Zahnräder können die Drehzahl und das Drehmoment bei der Übertragung beibehalten, verkleinert oder auch vergrößert werden. Dieses Verhältnis wird Übersetzung genannt, wobei die Betrachtung dafür vom getriebenen zum treibenden Zahnrad erfolgt. Für die daraus resultierenden Drehzahlen gilt das umgekehrte Verhältnis, siehe nachfolgende Formeln. Aufgrund des formschlüssigen Eingriffs zwischen den Zahnradpaaren wird die Drehbewegung exakt und ohne Schlupf übertragen.

Eine Zahnradpaarung aus zwei oder mehr miteinander kombinierten Zahnrädern wird Zahnradgetriebe genannt. Das kleinste Zahnrad wird dabei oft als Zahnritzel, das größte einfach nur als Zahnrad bezeichnet. Das treibende und das getriebene Zahnrad drehen sich immer in entgegengesetzter Richtung. Falls dies nicht erwünscht ist, muss ein drittes Zahnrad als Zwischenrad verwendet werden. Zahnradgetriebe benötigen typischerweise nur geringe Achsabstände, die sich durch die gewählte Zähnezahl beeinflussen lassen.

938fda5f-2fe5-4e95-ba87-6e68f0bddc20

Übersetzung i =

Drehzahlverhältnis: i = n1 / n2
Zähnezahlverhältnis i = z2 / z1

Zahnform, Zahngröße und Zahngeometrie lassen sich mit Hilfe eines trapezförmigen Bezugsprofils beschreiben, welches prinzipiell dem Profil einer Zahnstange entspricht. Normiert wird dabei die Zahn- bzw. Trapezhöhe mit einem Modul-Wert, der in Millimetern angegeben wird. Der Winkel der symmetrischen Trapezseiten wird als Eingriffswinkel bezeichnet.

Am Umfang des Zahnrads bildet sich das Bezugsprofil am einzelnen Zahn durch Abrollen bzw. Abwälzen bogenförmig als Evolvente auf der Lauffläche ab. Es können immer nur Zahnräder mit gleichem Modul und Eingriffswinkel miteinander gepaart werden.

Zahnstangen

Eine Zahnstange kann als Segment eines Zahnrades mit einem unendlich großen Durchmesser betrachtet werden. Die Zähne der Zahnstange entsprechen dann genau dem Bezugsprofil und haben keine gebogenen Zahnflanken. Mit der Kombination aus Zahnstange und Stirnzahnrad lassen sich Rotationsbewegungen in Linearbewegungen oder umgekehrt umwandeln. Das Zahnrad, das mit der Zahnstange in Eingriff steht, wird als Ritzel bezeichnet. Zahnstangenantriebe werden in der Automatisierungstechnik für Anwendungen mit hoher Wiederholgenauigkeit bei häufigen Richtungs- und Lastwechseln verwendet.

Zahnstangenantriebe, bei denen die Zahnstange statisch ist, während sich das Ritzel entlang der Zahnstange bewegt, werden häufig in Fördersystemen verwendet. Der umgekehrte Fall, bei dem sich das Ritzel um eine feststehende Achse dreht, während sich die Zahnstange bewegt, findet sich häufig bei Extrusions-systemen oder auch Hebe- und Vorschubanwendungen.

ade59f28-8862-4fa5-82a9-0aefcf5e653b

Der wichtigste, mechanische Wert für die Zahnstangen ist die maximale Kraft, die auf einen einzelnen Zahn ausgeübt werden kann. Die maximale Kraft ist in den Tabellen der jeweiligen Normblätter angegeben.

Zahnradberechnung

Nachfolgend sind die allgemein geltenden Formeln für die Auslegung von geradverzahnten Zahnräder aufgeführt.

7f078575-ae6f-4911-968f-bbacf8763df2

Modul m
in mm

c128fb38-39f2-49e0-a0d9-43f62f2d5e44

Teilung p
in mm

95175991-c777-497c-bd54-196af92ac587

Zähnezahl z

43fb4855-f8b1-4cc6-a853-beefb0f068ba

Zahnhöhe h
in mm

02e4b7b1-f460-43e4-95d1-a1c6e69451e8

Teilkreis-Ø d
in mm

41b6ccda-a3a5-4c7b-98e4-3c71dc4893ee

Zahnkopfhöhe ha
in mm

811edc89-0abe-49f4-b509-12a0dc8bfba0

Kopfkreis-Ø da
in mm

2b337e4c-9aa9-4301-a640-6a4a590615f2

Zahnfußhöhe hf
in mm

7203da4f-f9a2-4306-b068-c207480f32df

Fußkreis-Ø df
in mm

50c4abbd-b8c7-49ec-bfaf-ad8bde18d2ac

Kopfspiel c
in mm

26c6e04a-5d57-47d9-ba18-1c0e755bb3fa
eade0b69-eaa5-4498-bf1b-2d80e5b6bdaa

Übersetzungsverhältnis i

f075a714-3682-4569-867c-2f55a5d47208

Null-Achsabstand ad
in mm

14efafc2-385a-4722-990e-2f7b8356d96e

Achsabstand a
in mm

a85767d7-3bbf-4dd6-a8b5-de8e65a1262d

Für den Achsabstand a sind die folgenden Toleranzen t zu berücksichtigen:
t = +0,03 / +0,1 bei Modul 0,5 / 1 / 1,5
t = +0,08 / +0,3 bei Modul 2 / 2,5 / 3

Zahnprofil

Die Stirnzahnräder GN 7802 haben eine Evolventenverzahnung mit einem Eingriffswinkel von 20°. Es können nur Zahnräder mit demselben Modul und Eingriffswinkel miteinander gepaart werden.

Nachfolgend ergibt sich für die Evolventenverzahnung der folgende Zusammenhang:

0ef07e70-cfa1-40a8-9805-c6a4aa7d6a6f

Die Zahnflanken der Zahnräder sind als Evolventen geformt.

Durch den Berührungspunkt der beiden Zahnflanken (Evolvente) geht die Tangente, die senkrecht zur Eingriffslinie steht. Die Eingriffslinie steht im Eingriffswinkel von 20° zur Wälzgerade.

Der Wälzpunkt befindet sich auf der Wälzgerade im Schnittpunkt zwischen Eingriffslinie und Mittellinie der Zahnradachsen.

Zu jedem Zahnrad kann ein, mit unendlich großem Teilkreisdurchmesser gedachtes, Gegenrad konstruiert werden, welches ein trapezförmiges Zahnprofil aufweist. Dieses Bezugsprofil entspricht dann genau dem Profil der Zahnstange.

8da2bd0b-24a8-4fc4-9e47-8b11049b3607

Grundkreisdurchmesser db

8506a31d-dc08-4887-9f64-27a6ab0c624a

Die Teilung p auf dem Teilkreis entspricht der Teilung p auf der Wälzgeraden.

Die Grundkreisteilung pb entspricht der Eingriffsteilung pe.

Die Eingriffsteilung pe ist durch die Teilung p und die Größe des Eingriffswinkels α bestimmt.

Grundkreisteilung pb

c3326328-2ba3-4424-8e0b-176cd64357a1

Eingriffsteilung pe

7590111f-7d3f-4acd-a1a8-4b3777c471eb

Technische Hinweise

Werkstoffspezifische Vorteile

Die Zahnräder GN 7802 sind aus Polyamid hergestellt und weisen die folgenden, werkstoffspezifischen Vorteile auf:

  • Gewichtsreduzierung gegenüber Metallzahnrädern
  • Geräuschreduzierung
  • niedriger Reibungskoeffizient, somit keine Schmierung zwingend erforderlich
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • höhere Drehmomentübertragung gegenüber anderen Kunststoffen wie z. B. Polyacetal (POM) / Polyketon (PK)

Des Weiteren sind Zahnräder aus Stahl für ihre Anwendung häufig überdimensioniert. In diesen Fällen sind die Polyamid-Zahnräder eine kostengünstige Alternative. Die Stirnzahnräder GN 7802 aus Polyamid finden häufig in den folgenden Anwendungsgebieten ihren Einsatz:

  • Verpackungsmaschinen und Förderbänder
  • Industrielle Reinigungsmaschinen
  • Maschinen für die Verarbeitung von Glas und Keramik
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Chemische und pharmazeutische Industrie
  • Haushaltsgeräte

Schmierung / Wartung

Einer der Hauptvorteile der Stirnzahnräder GN 7802 aus Kunststoff ist die Möglichkeit, sie ohne Schmierung zu verwenden. Soll dennoch geschmiert werden, um Reibung und Verschleiß zu verringern sowie die Lebensdauer des Zahnrads zu verlängern, wird empfohlen, Lithium verseiftes Fett auf Mineralölbasis zu verwenden.

Zahnradpaarung - Metall und Kunststoff

Die Stirnzahnräder GN 7802 aus Kunststoff können auch in Kombination mit Metallzahnrädern verwendet werden.

Bei dieser Paarung sollte das kleinste Zahnrad (Zahnritzel) aus Metall sein und das größere Zahnrad aus Kunststoff, da sich der Verschleiß des größeren Zahnrades auf mehr Zähne verteilt und damit die Lebensdauer verlängert wird.

Die Kombination von Metall- und Kunststoffzahnrädern bringt weitere Vorteile mit sich, denn Metall hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit, was zu einer besseren Wärmeableitung während des Betriebs und so zu einem geringem Verschleiß des Kunststoffzahnrads führt.

Nabenbearbeitung von Kunststoffzahnrädern

Für die Anbringung einer Bohrung oder Passfedernut müssen die nachfolgenden Punkte beachtet werden:

  • Es müssen Spannbacken verwendet werden, die genau auf den Kopfkreis des Zahnrads abgestimmt sind.
  • Die Spannfläche muss möglichst breit gewählt werden, z. B. müssen für Modul 3 mindestens 3 - 4 Zähne, für Modul 1 mindestens 7 Zähne gespannt werden.
  • Je nach Bearbeitungsverfahren müssen geeignete Schnittwerte und Vorschübe für Polyamid vorgesehen werden. Bei Bedarf muss mit Kühlung bzw. Schmierung gearbeitet werden.

Drehmoment

Die Drehmomentangaben in der Tabelle des jeweiligen Normblatts sind durch eine Kombination von theoretischen Berechnungen und Versuchsreihen im Labor ermittelt worden. Die empirisch ermittelten Daten sind mit einer geeigneten Software, unter Berücksichtigung der VDI 2736-Richtlinie für die Konstruktion von thermoplastischen Zahnrädern,
gegengeprüft worden.

Die Versuchsreihen wurden im Dauerbetrieb und bei einer Drehzahl von 100-150 U/min ohne Schmierung durchgeführt, um die härtesten Bedingungen zu testen.

Für die theoretische Berechnung wurden als Basis folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

  • Die Zahnkraft F wird in die Tangentialkraft Ft und Radialkraft Fr zerlegt.
  • Die Radialkraft Fr wird als vernachlässigbar angesehen. Daraus folgt, dass die Zahnkraft F vereinfacht den gleichen Wert wie die Tangentialkraft Ft auf den Teilkreis hat.
  • Es wird der ungünstigste Fall, wenn nur ein Zahn im Eingriff steht, angenommen.

Die Tangentialkraft Ft wird dann über den Teilkreisdurchmesser mit dem Drehmoment korreliert. Folgende Formel gilt dann für das Nenndrehmoment:

dfc40d44-db91-4583-ba7c-a378eb280203 9c043190-4c3c-40c1-b4ee-89d3964b75b4

Die im Normblatt angegebenen Drehmomente sind als Richtwerte zu sehen, die je nach Anwendungssituation abweichen können. Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Temperatur, Paarung von Zahnrädern aus unterschiedlichen Werkstoffen, geschmierter oder trockener Betrieb usw. beeinflussen die Belastbarkeit stark.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,76 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,09 €
brutto 6,85 €
ELESA Code: 550501
Beschreibung: ZCL-2.0-12
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 14 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 134 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 254 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 255 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.