GN 290 Reduzierbuchsen Kunststoff, für Klemmverbinder

Reduzierbuchsen GN 290: Kunststoff, für Klemmverbinder
Original design
code: TCC-A / TCC-A-Q / TCC-A-Q-VD
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
d1: 18
d2 / s: D - Durchmesser
VD

Produktfamilie VD

Visuell detektierbare Normelemente sind aus einem blauen Kunststoff hergestellt. Durch die blaue Farbe sind sie besonders gut für das menschliche Auge sichtbar, werden aber auch vor allem durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt.
Metalldetektierbare Normelemente sind aus blauen Kunststoffen hergestellt, die Additive wie Eisenoxid enthalten. Dadurch sprechen Metalldetektoren ab einem Partikelvolumen von 0,125 cm³ an und entdecken so beispielsweise auch versteckte Kunststoffsplitter.
Alle detektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.
Alle detektierbare Normelemente anzeigen
FDA

FDA konform

GDA

Produktbeschreibung

Mit Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsdurchmesser von Klemmverbindern aus Kunststoff reduzieren, wodurch kleinere Durchmesser bzw. quadratische Querschnitte geklemmt werden können.

Aufgrund der angebrachten Verdrehsicherung kann sich die Reduzierbuchse im Klemmverbinder nicht verdrehen bzw. verschieben.

Der Kunststoff der Ausführung VDB ist aus blauem, visuell detektierbarem und FDA-konformen Kunststoffgranulat gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 ° bis +100 °C
  • Farbe
    • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
    • grau, RAL 7040, mattGRGR
    • blau, RAL 5005, mattVDBVDB
      FDA-konformer Werkstoff
      visuell detektierbar

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 290 Reduzierbuchsen, für Klemmverbinder aus Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
Klemmverbinder
d2
Bohrung
sLänge l
18B 12B 14B 15B 16V 10V 1229
30B 20B 25--V 20-45

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
s
Länge l
Farbe
grau
schwarz
blau
Bohrung d1
Bohrung d2
s
Länge l
Farbe
grau
schwarz
blau

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,23 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,23 €
brutto 1,46 €
ELESA Code: 600101-C9
Beschreibung: TCC-A-18-12-C9
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 1526 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 1896 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 2266 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 2267 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 290-18-V10-29-SWGN 290-18-V10-29-GRGN 290-18-V10-29-VDBGN 290-18-V12-29-SWGN 290-18-V12-29-GRGN 290-18-V12-29-VDBGN 290-18-B12-29-SWGN 290-18-B12-29-GRGN 290-18-B12-29-VDBGN 290-18-B14-29-SWGN 290-18-B14-29-GRGN 290-18-B14-29-VDBGN 290-18-B15-29-SWGN 290-18-B15-29-GRGN 290-18-B15-29-VDBGN 290-18-B16-29-SWGN 290-18-B16-29-GRGN 290-18-B16-29-VDBGN 290-30-V20-45-SWGN 290-30-V20-45-GRGN 290-30-V20-45-VDBGN 290-30-B20-45-SWGN 290-30-B20-45-GRGN 290-30-B20-45-VDBGN 290-30-B25-45-SWGN 290-30-B25-45-GRGN 290-30-B25-45-VDB

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern