GN 290 Sovitinholkit Muovi, sille puristusliittimille

Sovitinholkit GN 290: Muovi, sille puristusliittimille
Original design
code: TCC-A / TCC-A-Q / TCC-A-Q-VD
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
d1: 18
d2 / s: D - Läpimitta
VD

Tuoteperhe VD

Visuaalisesti havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista. Sinisen värin ansiosta ihmissilmä havaitsee ne erityisen helposti, ja myös optiset seurantajärjestelmät havaitsevat ne helposti, mikä on ehkä vielä tärkeämpää.
Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista, joka sisältää lisäaineita, kuten rautaoksidia. Tämän johdosta metallinilmaisimet havaitsevat ne alkaen 0,125 cm³ hiukkasmäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös piilossa oleva muovisirut voidaan havaita.
Kaikki havaittavista muoveista valmistetut standardiosat on valmistettu FDA-määräysten mukaisesti muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 vaatimusten mukaisesti.
Näytä kaikki havaittavat standardiosat
FDA

FDA-määräysten mukainen

GDA

Tuotteen kuvaus

Sovitinholkkeja GN 290 voi käyttää muovisten puristusliittimien reiän läpimitan vähentämiseen pienempien läpimittojen tai neliön muotoisten poikkileikkausten kiinnityksessä.

Kääntymisen rajavasteen johdosta sovitinholkki ei voi kääntyä tai liukua puristusliittimen sisällä.

Versiossa VDB käytetty muovi on valmistettu sinisestä, visuaalisesti havaittavasta ja FDA-määräysten mukaisesta muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
  • Väri
    • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
    • Harmaa, RAL 7040, matta viimeistelyGRGR
    • sininen, RAL 5005, matta viimeistelyVDBVDB
      FDA-yhteensopiva materiaali
      visuaalisesti havaittava

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 290 Sovitinholkit muovisille puristusliittimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
Puristusliitin
d2
Reikä
sPituus I
18B 12B 14B 15B 16V 10V 1229
30B 20B 25--V 20-45

Koonti ja hinta

Reikä d1
Reikä d2
s
Pituus l
Väri
Harmaa
Musta
sininen
Reikä d1
Reikä d2
s
Pituus l
Väri
Harmaa
Musta
sininen

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,23 €
plus ALV 0,23 €
brutto 1,46 €
ELESA Code: 600101-C9
Kuvaus: TCC-A-18-12-C9
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1526 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 1896 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 2266 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2267 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 290-18-V10-29-SWGN 290-18-V10-29-GRGN 290-18-V10-29-VDBGN 290-18-V12-29-SWGN 290-18-V12-29-GRGN 290-18-V12-29-VDBGN 290-18-B12-29-SWGN 290-18-B12-29-GRGN 290-18-B12-29-VDBGN 290-18-B14-29-SWGN 290-18-B14-29-GRGN 290-18-B14-29-VDBGN 290-18-B15-29-SWGN 290-18-B15-29-GRGN 290-18-B15-29-VDBGN 290-18-B16-29-SWGN 290-18-B16-29-GRGN 290-18-B16-29-VDBGN 290-30-V20-45-SWGN 290-30-V20-45-GRGN 290-30-V20-45-VDBGN 290-30-B20-45-SWGN 290-30-B20-45-GRGN 290-30-B20-45-VDBGN 290-30-B25-45-SWGN 290-30-B25-45-GRGN 290-30-B25-45-VDB

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa