DIN 3016 Abrazaderas de anillo Acero, con inserto de elastómero

Abrazaderas de anillo DIN 3016: Acero, con inserto de elastómero

Descripción del producto

Las abrazaderas de anillo DIN 3016 fijan mangueras, cables y conductos de cable de forma compacta y segura en máquinas, plantas o vehículos.

El refuerzo en la zona de los orificios de fijación aumenta la estabilidad. El inserto de elastómero previene los roces y mejora el efecto de apriete.

Especificación

Abrazadera de anillo
AceroW1
Zincado


Inserto de elastómero
Caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM)E


RoHS

Bajo pedido

  • Rangos de apriete adicionales
  • Otros materiales
Ocultar dibujo técnico
DIN 3016 Abrazadera de anillo, acero, con inserto de elastómero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

D1Con inserto de elastómero
Mostrar / ocultar columnas
d1
Dimensión nominal
b1b2 ±1d2Longitud l ≈m ≈s1 ≈s2 ≈
8101112131415196,417,29,73,23,7
15161718192015196,417,29,73,23,7
2122232425-15196,417,29,73,23,7
2627282930-15196,417,29,73,23,7

Estructura y precio

Tipo

Diámetro d1
Ancho b1
Material (abrazadera de anillo)

Material (inserto de elastómero)

Tipo

Diámetro d1
Ancho b1
Material (abrazadera de anillo)

Material (inserto de elastómero)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,55 €
más IVA 0,10 €
bruto 0,65 €
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 350 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 351 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

DIN 3016-D1-8-15-W1-EDIN 3016-D1-10-15-W1-EDIN 3016-D1-11-15-W1-EDIN 3016-D1-12-15-W1-EDIN 3016-D1-13-15-W1-EDIN 3016-D1-14-15-W1-EDIN 3016-D1-15-15-W1-EDIN 3016-D1-16-15-W1-EDIN 3016-D1-17-15-W1-EDIN 3016-D1-18-15-W1-EDIN 3016-D1-19-15-W1-EDIN 3016-D1-20-15-W1-EDIN 3016-D1-21-15-W1-EDIN 3016-D1-22-15-W1-EDIN 3016-D1-23-15-W1-EDIN 3016-D1-24-15-W1-EDIN 3016-D1-25-15-W1-EDIN 3016-D1-26-15-W1-EDIN 3016-D1-27-15-W1-EDIN 3016-D1-28-15-W1-EDIN 3016-D1-29-15-W1-EDIN 3016-D1-30-15-W1-E

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada