GN 3017.5 Abrazaderas de alambre Acero

Abrazaderas de alambre GN 3017.5: Acero

Descripción del producto

Las abrazaderas de muelle GN 3017.5 fijan conjuntos de mangueras a racores y boquillas de manguera en aplicaciones de baja presión.

La fuerza de resorte del alambre curvado presiona sobre el material de la manguera elástica para proporcionar una conexión apretada. La abrazadera de muelle se instala juntando los dos brazos con ayuda de un alicate para abrirla.

Especificación

AceroST
Zincado


RoHS

Bajo pedido

  • Rangos de apriete adicionales
  • Otros materiales
Ocultar dibujo técnico
GN 3017.5 Abrazaderas de muelle, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Dimensión nominal

Rango de fijación Ø
d2h
máx.
VE*
6,15,8...6,40,9525
6,86,6...70,9525
7,37...7,50,9525
7,67,3...7,80,9525
8,17,8...8,30,9525
8,68,3...8,815,525
9,18,8...9,315,525
9,69,3...9,915,525
10,19,8...10,415,525
10,710,4...111,26,325
11,311...11,61,26,325
11,911,6...12,31,26,325
12,812,1...13,11,26,325
13,312,9...13,61,57,325
13,713,3...14,11,57,325
1413,6...14,41,57,325
14,814,4...15,11,57,325
15,614,8...15,91,57,325
15,815,5...16,21,88,425
16,415,9...16,81,88,425
17,316,8...17,71,88,425
18,217,7...18,71,99,125
19,218,7...19,629,110
20,219,6...20,629,110
21,220,6...21,629,110
22,121,5...22,629,110
22,622...23,12,210,710
23,122,5...242,210,710
24,223,5...24,72,210,710
25,224,4...262,210,710
25,825,1...26,42,210,710
26,825,8...27,42,511,410
27,526,7...28,12,511,410
28,727,9...29,42,511,410
3029,3...30,92,511,410
31,330,4...322,511,410
32,732...34,12,812,810
34,133,2...34,82,812,810
3533,9...35,72,812,810
35,634,6...36,431410
37,236,2...3831410
38,837,7...39,73145
4038...413145
40,539,4...41,43145
42,941...443,214,85
44,442,5...45,53,214,85
4644...473,214,85
4746...493,214,85
49,848,4...50,93,215,95
5250,6...53,23,215,95
*VE = Unidades de envasado

Estructura y precio

Diámetro d1
Material

Diámetro d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,11 €
más IVA 0,02 €
bruto 0,13 €
Unidad de envasado: 25 cant.
Tenga en cuenta que este artículo solo se puede pedir en múltiplos de la unidad de envasado.
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 699 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 700 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 3017.5-6,1-STGN 3017.5-6,8-STGN 3017.5-7,3-STGN 3017.5-7,6-STGN 3017.5-8,1-STGN 3017.5-8,6-STGN 3017.5-9,1-STGN 3017.5-9,6-STGN 3017.5-10,1-STGN 3017.5-10,7-STGN 3017.5-11,3-STGN 3017.5-11,9-STGN 3017.5-12,8-STGN 3017.5-13,3-STGN 3017.5-13,7-STGN 3017.5-14-STGN 3017.5-14,8-STGN 3017.5-15,6-STGN 3017.5-15,8-STGN 3017.5-16,4-STGN 3017.5-17,3-STGN 3017.5-18,2-STGN 3017.5-19,2-STGN 3017.5-20,2-STGN 3017.5-21,2-STGN 3017.5-22,1-STGN 3017.5-22,6-STGN 3017.5-23,1-STGN 3017.5-24,2-STGN 3017.5-25,2-STGN 3017.5-25,8-STGN 3017.5-26,8-STGN 3017.5-27,5-STGN 3017.5-28,7-STGN 3017.5-30-STGN 3017.5-31,3-STGN 3017.5-32,7-STGN 3017.5-34,1-STGN 3017.5-35-STGN 3017.5-35,6-STGN 3017.5-37,2-STGN 3017.5-38,8-STGN 3017.5-40-STGN 3017.5-40,5-STGN 3017.5-42,9-STGN 3017.5-44,4-STGN 3017.5-46-STGN 3017.5-47-STGN 3017.5-49,8-STGN 3017.5-52-ST

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada