Descripción del producto
Las abrazaderas de manguera DIN 3017 aseguran los conjuntos de mangueras a los racores y boquillas de manguera. El accionamiento de tornillo sinfín acoplado a la banda acorta su longitud cuando se aprieta. Esto presiona sobre el material elástico de la manguera para mantener una conexión apretada y evitar que la abrazadera deslice. Las abrazaderas de manguera tienen un gran rango de apriete.
La fuerza de tracción y la estanqueidad ante fugas de la conexión dependen significativamente de las características de la manguera y de la geometría de la boquilla, y se optimizan con un montaje correcto. El diámetro de sujeción real debe ser parecido al diámetro nominal máximo de la abrazadera, de forma que el exceso de banda sobresalga muy poco.
El par de apriete recomendado se refiere a la abrazadera de manguera. Dependiendo del material de la manguera, la abrazadera debe apretarse solamente lo suficiente como para evitar dañar la manguera.
Especificación
AceroW1
Zincado, azul pasivado
Acero inoxidable AISI 304W4
RoHS
Bajo pedido
- Rangos de apriete adicionales
- Otros materiales