DIN 3016 Colliers de fixation Acier, avec insert en élastomère

Colliers de fixation DIN 3016: Acier, avec insert en élastomère

Description du produit

Les colliers de fixation DIN 3016 garantissent un maintien sûr et compact des tuyaux, câbles et gaines de câbles dans les machines, les installations ou les véhicules.

Le renfort au niveau des trous de fixation assure une meilleure stabilité. L'insert en élastomère empêche les frottements et améliore l'effet de serrage.

Spécifications

Collier de fixation
AcierW1
Zingué


Insert en élastomère
Caoutchouc d'éthylène propylène diénique (EPDM)E


RoHS

Sur demande

  • Plages de serrage supplémentaires
  • Autres matériaux
Masquer schéma technique
DIN 3016 Colliers de fixation, acier, avec insert en élastomère schéma

Options d'article/Tableau

Type

D1Avec insert en élastomère
Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension nominale
b1b2 ±1d2Longueur l ≈m ≈s1 ≈s2 ≈
8101112131415196,417,29,73,23,7
15161718192015196,417,29,73,23,7
2122232425-15196,417,29,73,23,7
2627282930-15196,417,29,73,23,7

Configuration et prix

Type

Diamètre d1
Largeur b1
Matériau (collier de fixation)

Matériau (insert en élastomère)

Type

Diamètre d1
Largeur b1
Matériau (collier de fixation)

Matériau (insert en élastomère)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,55 €
plus TVA 0,10 €
brute 0,65 €
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 350 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 351 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

DIN 3016-D1-8-15-W1-EDIN 3016-D1-10-15-W1-EDIN 3016-D1-11-15-W1-EDIN 3016-D1-12-15-W1-EDIN 3016-D1-13-15-W1-EDIN 3016-D1-14-15-W1-EDIN 3016-D1-15-15-W1-EDIN 3016-D1-16-15-W1-EDIN 3016-D1-17-15-W1-EDIN 3016-D1-18-15-W1-EDIN 3016-D1-19-15-W1-EDIN 3016-D1-20-15-W1-EDIN 3016-D1-21-15-W1-EDIN 3016-D1-22-15-W1-EDIN 3016-D1-23-15-W1-EDIN 3016-D1-24-15-W1-EDIN 3016-D1-25-15-W1-EDIN 3016-D1-26-15-W1-EDIN 3016-D1-27-15-W1-EDIN 3016-D1-28-15-W1-EDIN 3016-D1-29-15-W1-EDIN 3016-D1-30-15-W1-E

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique