DIN 3016 Halteschellen Stahl, mit Elastomereinlage

Halteschellen DIN 3016: Stahl, mit Elastomereinlage

Produktbeschreibung

Halteschellen DIN 3016 befestigen Schläuche, Kabel und Kabelschutzrohre sicher und platzsparend z. B. an Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugen.

Die Verstärkung im Bereich der Befestigungsbohrungen erhöht die Stabilität. Die Elastomereinlage beugt Scheuerstellen vor und verbessert die Klemmwirkung.

Ausführung

Halteschelle
StahlW1
verzinkt


Elastomereinlage
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)E


RoHS

Auf Anfrage

  • weitere Klemmbereiche
  • andere Werkstoffe
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 3016 Halteschellen, Stahl, mit Elastomereinlage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

D1mit Elastomereinlage
Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß
b1b2 ±1d2Länge l ≈m ≈s1 ≈s2 ≈
8101112131415196,417,29,73,23,7
15161718192015196,417,29,73,23,7
2122232425-15196,417,29,73,23,7
2627282930-15196,417,29,73,23,7

Artikelauswahl und -konfiguration

Form

Durchmesser d1
Breite b1
Werkstoff (Halteschelle)

Werkstoff (Elastomereinlage)

Form

Durchmesser d1
Breite b1
Werkstoff (Halteschelle)

Werkstoff (Elastomereinlage)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,55 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,10 €
brutto 0,65 €
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 343 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 344 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

DIN 3016-D1-8-15-W1-EDIN 3016-D1-10-15-W1-EDIN 3016-D1-11-15-W1-EDIN 3016-D1-12-15-W1-EDIN 3016-D1-13-15-W1-EDIN 3016-D1-14-15-W1-EDIN 3016-D1-15-15-W1-EDIN 3016-D1-16-15-W1-EDIN 3016-D1-17-15-W1-EDIN 3016-D1-18-15-W1-EDIN 3016-D1-19-15-W1-EDIN 3016-D1-20-15-W1-EDIN 3016-D1-21-15-W1-EDIN 3016-D1-22-15-W1-EDIN 3016-D1-23-15-W1-EDIN 3016-D1-24-15-W1-EDIN 3016-D1-25-15-W1-EDIN 3016-D1-26-15-W1-EDIN 3016-D1-27-15-W1-EDIN 3016-D1-28-15-W1-EDIN 3016-D1-29-15-W1-EDIN 3016-D1-30-15-W1-E

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern