Schlauchschellen und Klemmschellen eignen sich zur sicheren Befestigung, Fixierung und Führung von Schläuchen, Leitungen und Kabeln.
Die robusten Schellen ermöglichen eine zuverlässige und vibrationsfeste Montage und kommen unter anderem im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fahrzeugtechnik sowie in der Industrie zum Einsatz. Je nach Ausführung sind Schlauchschellen und Klemmschellen aus Stahl oder Edelstahl erhältlich und bieten eine langlebige Lösung für unterschiedliche Befestigungsanforderungen.