Letkunkiristimiä ja kiinnityslukitsimia käytetään letkujen, johtojen ja kaapeleiden turvalliseen kiinnittämiseen ja ohjaamiseen.
Tukevat lukitsimet mahdollistavat luotettavan, tärinää kestävän asentamisen ja niitä käytetään kone- ja laitosrakentamisessa sekä autoteollisuuden ja yleensä teollisuuden käyttösovelluksissa. Versiosta riippuen letkunkiristimiä ja kiinnityslukitsimia on saatavissa teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuina pitkäikäisinä ratkaisuina erilaisiin kiinnitystarpeisiin.