DIN 3016 Fascette di fissaggio Acciaio, con inserto elastomerico

Fascette di fissaggio DIN 3016: Acciaio, con inserto elastomerico

Descrizione del prodotto

Le fascette di fissaggio DIN 3016 bloccano in modo sicuro tubi flessibili, cavi e canaline per cavi in macchinari, impianti o veicoli.

Il rinforzo nella zona dei fori di fissaggio ne aumenta la stabilità. L'inserto elastomerico previene lo sfregamento e migliora l'efficacia del fissaggio.

Specifiche

Fascetta di fissaggio
AcciaioW1
Zincata


Inserto elastomerico
Gomma di etilene-propilene-diene (EPDM)E


RoHS

Su richiesta

  • Altri intervalli di serraggio
  • Altri materiali
Nascondi disegno tecnico
DIN 3016 Fascette di fissaggio, acciaio, con inserto elastomerico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

D1Con inserto elastomerico
Mostra / Nascondi colonne
d1
Dimensione nominale
b1b2 ±1d2Lunghezza l ≈m ≈s1 ≈s2 ≈
8101112131415196,417,29,73,23,7
15161718192015196,417,29,73,23,7
2122232425-15196,417,29,73,23,7
2627282930-15196,417,29,73,23,7

Selezione e configurazione articolo

Tipo

Diametro d1
Larghezza b1
Materiale (fascetta di fissaggio)

Materiale (inserto elastomerico)

Tipo

Diametro d1
Larghezza b1
Materiale (fascetta di fissaggio)

Materiale (inserto elastomerico)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,55 €
più IVA 0,10 €
lordo 0,65 €
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 350 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 351 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 3016-D1-8-15-W1-EDIN 3016-D1-10-15-W1-EDIN 3016-D1-11-15-W1-EDIN 3016-D1-12-15-W1-EDIN 3016-D1-13-15-W1-EDIN 3016-D1-14-15-W1-EDIN 3016-D1-15-15-W1-EDIN 3016-D1-16-15-W1-EDIN 3016-D1-17-15-W1-EDIN 3016-D1-18-15-W1-EDIN 3016-D1-19-15-W1-EDIN 3016-D1-20-15-W1-EDIN 3016-D1-21-15-W1-EDIN 3016-D1-22-15-W1-EDIN 3016-D1-23-15-W1-EDIN 3016-D1-24-15-W1-EDIN 3016-D1-25-15-W1-EDIN 3016-D1-26-15-W1-EDIN 3016-D1-27-15-W1-EDIN 3016-D1-28-15-W1-EDIN 3016-D1-29-15-W1-EDIN 3016-D1-30-15-W1-E

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico