GN 672 Doigts d'indexage à came Plastique

Doigts d'indexage à came GN 672: Plastique
Original design PMT.200
Matériau: NI - Inox
Type: AK - avec contre-écrou
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les doigts d'indexage à came GN 672 sont utilisés lorsque la broche de centrage ne doit pas dépasser à chaque fois. En tournant le verrou de 180°, la broche de centrage se retire d'elle-même. Une rainure maintient le doigt dans cette position.

Les doigts d'indexage à came avec guide en plastique sont une version à prix raisonnable.

Spécifications

Guide
Plastique, Polyamide (PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • noir mat

Goupille de centrage

  • AcierST
    durci, noirci
  • InoxNI AISI 303

Loquet
Plastique, Polyamide (PA)

  • noir mat
  • non amovible

Ressort
Inox AISI 302


Contre-écrou
Plastique, Polyamide (PA-HP)
noir mat


RoHS

Accessoire

GN 609.5 Entretoises
GN 612.1 Supports
GN 412.1 Supports (Zinc moulé)

Masquer schéma technique
GN 672 Doigts d'indexage à came, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans contre-écrou
AKavec contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille -0,1/-0,15
Guide -0,08
d2d3l1 ≈l2l3l4sA/F1A/F2Couple
de serrage
max.
en Nm
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
6M 12 x 1,515,55182626,58141910935
8M 16 x 1,520,561103032,5101924181040

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type


Matériau


Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type


Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,58 €
plus TVA 1,44 €
brute 9,02 €
ELESA Code: 51722
Description: PMT.200-6-M12x1,5-AK
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 63 pièces livrables en 1-2 jours
  • 813 pièces livrables en 3-7 jours
  • 1568 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 1569 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 672-6-M12x1,5-A-STGN 672-6-M12x1,5-AK-STGN 672-6-M12x1,5-A-NIGN 672-6-M12x1,5-AK-NIGN 672-8-M16x1,5-A-STGN 672-8-M16x1,5-AK-STGN 672-8-M16x1,5-A-NIGN 672-8-M16x1,5-AK-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique