GN 672 Pestillos de retención Plástico

Pestillos de retención GN 672: Plástico
Original design PMT.200
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AK - con contratuerca
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los pestillos de retención GN 672 se usan cuando el pasador de retención no debe sobresalir temporalmente. Al girar la palanca 180°, el pasador se retrae automáticamente. Una ranura facilita el posicionamiento seguro.

Los pestillos de retención con guía de plástico son una versión de precio razonable.

Especificación

Guía
Plástico, poliamida (PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +130 °C
  • negro, mate

Pasador del perno

  • AceroST
    templado, pavonado
  • Acero inoxidableNI AISI 303

Cierre
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

Muelle
Acero inoxidable AISI 302


Contratuerca
Plástico, poliamida (PA-HP)
negro, mate


RoHS

Accesorio

GN 609.5 Anillos distanciadores
GN 612.1 Piezas de sujeción
GN 412.1 Piezas de sujeción (Zamac)

Ocultar dibujo técnico
GN 672 Pestillos de retención, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,1/-0,15
Guía -0,08
d2d3l1 ≈l2l3l4sA/F1A/F2máx.
par
de apriete
en Nm
Carga del muelle en N ≈
inicial

final
6M 12 x 1,515,55182626,58141910935
8M 16 x 1,520,561103032,5101924181040

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo


Material


Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo


Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,58 €
más IVA 1,44 €
bruto 9,02 €
ELESA Code: 51722
Descripción: PMT.200-6-M12x1,5-AK
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 63 unidades entregables en 1-2 días
  • 813 unidades entregables en 3-7 días
  • 1568 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 1569 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 672-6-M12x1,5-A-STGN 672-6-M12x1,5-AK-STGN 672-6-M12x1,5-A-NIGN 672-6-M12x1,5-AK-NIGN 672-8-M16x1,5-A-STGN 672-8-M16x1,5-AK-STGN 672-8-M16x1,5-A-NIGN 672-8-M16x1,5-AK-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada