GN 672 Nokkatoimiset indeksitapit Muovi

Nokkatoimiset indeksitapit GN 672: Muovi
Original design PMT.200
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: AK - lukitusmutterilla
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Nokkatoimisia indeksitappeja GN 672 käytetään tapauksissa, joissa lukitustappi ei saa olla koko ajan ulostyöntyneenä. Kun lukkoa käännetään 180º, lukitustappi vetäytyy sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Muoviohjaimella varustettujen nokkatoimisten indeksitappien hinta on kohtuullinen.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Muovi, polyamidi (PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 ºC
  • musta, matta

Jousitappi

  • TeräsST
    pintakarkaistu, mustattu
  • Ruostumaton teräsNI AISI 303

Salpa
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 302


Lukitusmutteri
Muovi, polyamidi (PA-HP)
musta, matta


RoHS

Lisävaruste

GN 609.5 Väliholkit
GN 612.1 Asennuslohkot
GN 412.1 Asennuslohkot (Sinkkivalu)

Piilota tekninen piirros
GN 672 Nokkatoimiset indeksitapit muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lukitusmutteria
AKlukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,1/-0,15
Ohjain -0,08
d2d3l1 ≈l2l3l4sA/F1A/F2 maks.
kiristys-
momentti
Nm
Jousi kuorma N ≈
alussa

lopussa
6M 12 x 1,515,55182626,58141910935
8M 16 x 1,520,561103032,5101924181040

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi


Materiaali


Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi


Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,58 €
plus ALV 1,44 €
brutto 9,02 €
ELESA Code: 51722
Kuvaus: PMT.200-6-M12x1,5-AK
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 63 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 813 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 1568 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1569 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 672-6-M12x1,5-A-STGN 672-6-M12x1,5-AK-STGN 672-6-M12x1,5-A-NIGN 672-6-M12x1,5-AK-NIGN 672-8-M16x1,5-A-STGN 672-8-M16x1,5-AK-STGN 672-8-M16x1,5-A-NIGN 672-8-M16x1,5-AK-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa