GN 672 Rastriegel Kunststoff

Rastriegel GN 672: Kunststoff
Original design PMT.200
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Kontermutter
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rastriegel GN 672 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

Bei diesen Rastriegeln mit Führung aus Kunststoff handelt es sich um eine sehr preisgünstige Ausführung.

Ausführung

Führung
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis 130 °C
  • schwarz, matt

Raststift

  • StahlST
    gehärtet, brüniert
  • EdelstahlNI 1.4305

Riegel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4319


Kontermutter
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)
schwarz, matt


RoHS

Zubehör

GN 609.5 Distanzringe
GN 612.1 Haltestücke
GN 412.1 Haltestücke (Zink-Druckguss)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 672 Rastriegel, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,1/-0,15
Führung -0,08
d2d3l1l2l3l4ssw1sw2max.
Anzugs-
moment
in Nm
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
6M 12 x 1,515,55182626,58141910935
8M 16 x 1,520,561103032,5101924181040

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form


Werkstoff


Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form


Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,44 €
brutto 9,02 €
ELESA Code: 51722
Beschreibung: PMT.200-6-M12x1,5-AK
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 60 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 690 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1745 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1746 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 672-6-M12x1,5-A-STGN 672-6-M12x1,5-AK-STGN 672-6-M12x1,5-A-NIGN 672-6-M12x1,5-AK-NIGN 672-8-M16x1,5-A-STGN 672-8-M16x1,5-AK-STGN 672-8-M16x1,5-A-NIGN 672-8-M16x1,5-AK-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern