GN 672 Pistoncini di posizionamento a molla con leva Plastica

Pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 672: Plastica
Original design PMT.200
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: AK - Con controdado
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 672 vengono utilizzati nei casi in cui non è richiesto che il perno di bloccaggio sporga continuamente. Ruotando la leva di 180° il perno di bloccaggio viene retratto. Un incavo trattiene il puntale in questa posizione.

I pistoncini di posizionamento a molla con leva e guida in plastica offrono una variante particolarmente conveniente.

Specifiche

Guida
Plastica, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio da -30 °C a +130 °C
  • Nero, finitura matt

Perno del puntale

  • AcciaioST
    Temprato, brunito
  • Acciaio INOXNI AISI 303

Chiusura
Plastica, poliammide (PA)

  • Nero, finitura matt
  • Non rimovibile

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 302


Controdado
Plastica, poliammide (PA-HP)
Nero, finitura matt


RoHS

Accessorio

GN 609.5 Bussole distanziali
GN 612.1 Flange di posizionamento
GN 412.1 Flange di posizionamento (Zinco pressofusa)

Nascondi disegno tecnico
GN 672 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza controdado
AKCon controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,1/-0,15
Guida -0,08
d2d3l1 ≈l2l3l4sA/F1A/F2Coppia di
serraggio
max.
in Nm
Carico della molla in N ≈
iniziale

finale
6M 12 x 1,515,55182626,58141910935
8M 16 x 1,520,561103032,5101924181040

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo


Materiale


Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo


Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,58 €
più IVA 1,44 €
lordo 9,02 €
ELESA Code: 51722
Descrizione: PMT.200-6-M12x1,5-AK
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 63 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 813 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 1568 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 1569 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 672-6-M12x1,5-A-STGN 672-6-M12x1,5-AK-STGN 672-6-M12x1,5-A-NIGN 672-6-M12x1,5-AK-NIGN 672-8-M16x1,5-A-STGN 672-8-M16x1,5-AK-STGN 672-8-M16x1,5-A-NIGN 672-8-M16x1,5-AK-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico