GN 774.2 Bouchons à échappement Plastique, avec filtre, double valve et pare-gouttes

Bouchons à échappement GN 774.2: Plastique, avec filtre, double valve et pare-gouttes
Original design SFW-P. / SFW-P+a
Type: A - Sans jauge

Description du produit

Les bouchons reniflards GN 774.2 sont utilisés pour assurer l’aération lorsque la pression interne dépasse ou tombe en dessous d’une limite donnée. Voir la description fonctionnelle pour de plus amples informations sur leur fonction et les conditions dans lesquelles les utiliser.

Les bouchons reniflards peuvent être montés par vissage ou associés à une crépine de filtration (GN 664 ou GN 664.1). Des repères permettant de contrôler le niveau de remplissage peuvent facilement être apposés sur la surface de la jauge.

Spécifications

Logement
Plastique, polyamide (PA)

  • Partie supérieure (capuchon)
    Orange, RAL 2004, finition mate
  • Partie inférieure (partie filetée)
    Noir, finition mate

Joint
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)


Filtre à air
Polyester
Filtration 10 µm


Jauge pour type B
Acier, traité au phosphate


Température de fonctionnement : -30 à +100 °C


RoHS

Accessoire

GN 664 Crépine de remplissage (pour installation verticale)
GN 664.1 Crépines de remplissage (pour montage latéral)

Masquer schéma technique
GN 774.2 Bouchons reniflards, plastique, avec filtre, double valve et pare-gouttes schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans jauge
BAvec jauge
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
 
Pression d’ouverture
en mbar
d3d4l1l2l3
42-M 16 x 1,535011,54011,536194
42G 3/8-350134011,536194
42G 1/2M 20 x 1,5350154011,536194
42G 3/4-350214011,536194
57G 3/4-35019561347,5190
57G 1-35026,5561347,5190
70G 3/4-35020,568,51659190
70G 1-35026,568,51759191
70G 1 1/4M 42 x 235033,568,51759191
70G 1 1/2-35040,568,51759191
70G 2-3505168,51759191

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Filetage d2
Type


Diamètre d1
Filetage d2
Filetage d2
Type


Description fonctionnelle

Équipés d’une double valve, les bouchons reniflards GN 774.2 sont utilisés pour dégazer les réservoirs, tels que les cuves hydrauliques. Libérant de l’air lorsque la pression dépasse la valeur spécifiée dans le tableau, la soupape permet de limiter toute surpression à l’intérieur du réservoir. La soupape permet également d’introduire de l’air dans le réservoir dès qu’une pression inférieure à 30 mbar est atteinte, empêchant ainsi la création d’un vide. Dans les deux cas, le débit dépend de la différence de pression (voir le diagramme).

Le filtre à air intégré empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans le réservoir. En cas de fluctuation du niveau de liquide, la surpression réduit l’échange d’air, ce qui permet de limiter la contamination du filtre, tout particulièrement dans les environnements poussiéreux.

La poche d’air sous pression au-dessus du liquide empêche la formation de mousse. Le joint de la soupape empêche toute fuite de liquide, notamment en cas de secousses ou pendant le transport.

7c41d806-1265-45f7-a92a-7fa60ac8fd57
585fb21c-5f7c-4294-bbf8-2f32e57d84f8

Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position
(l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,72 €
plus TVA 2,99 €
brute 18,71 €
ELESA Code: 54765
Description: SFW-P.40-M16x1.5+FPE-350mb
Poids: 0,041 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • Demandez le délai de livraison

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 774.2-42-M16x1,5-AGN 774.2-42-M16x1,5-BGN 774.2-42-G3/8-AGN 774.2-42-G3/8-BGN 774.2-42-G1/2-AGN 774.2-42-G1/2-BGN 774.2-42-M20x1,5-AGN 774.2-42-M20x1,5-BGN 774.2-42-G3/4-AGN 774.2-42-G3/4-BGN 774.2-57-G3/4-AGN 774.2-57-G3/4-BGN 774.2-57-G1-AGN 774.2-57-G1-BGN 774.2-70-G3/4-AGN 774.2-70-G3/4-BGN 774.2-70-G1-AGN 774.2-70-G1-BGN 774.2-70-G11/4-AGN 774.2-70-G11/4-BGN 774.2-70-M42x2-AGN 774.2-70-M42x2-BGN 774.2-70-G11/2-AGN 774.2-70-G11/2-BGN 774.2-70-G2-AGN 774.2-70-G2-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique