GN 774.2 Tapones de ventilación Plástico, con filtro, con válvula doble y diafragma antisalpicaduras

Tapones de ventilación GN 774.2: Plástico, con filtro, con válvula doble y diafragma antisalpicaduras
Original design SFW-P. / SFW-P+a
Tipo: A - Sin varilla de nivel

Descripción del producto

Los tapones de ventilación GN 774.2 se utilizan cuando la ventilación debe realizarse únicamente al rebasarse por exceso o defecto una cierta presión de apertura. Puede encontrar más detalles sobre el funcionamiento y los criterios de aplicación en la Descripción funcional.

Los tapones de ventilación se pueden cerrar mediante una rosca o combinar con una malla filtrante (GN 664 o GN 664.1). Se pueden aplicar fácilmente líneas de marcado en la superficie de la varilla de nivel para vigilar el nivel de llenado.

Especificación

Carcasa
Plástico, poliamida (PA)

  • Parte superior (tapón)
    Naranja, RAL 2004, acabado mate
  • Parte inferior (parte roscada)
    Negro, acabado mate

Junta
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)


Filtro de aire
Poliéster
Filtrado 10 µm


Varilla de nivel para el tipo B
Acero, fosfatado


Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C


RoHS

Accesorio

GN 664 Filtro de llenado (para instalación vertical)
GN 664.1 Filtros de llenado (para montaje lateral)

Ocultar dibujo técnico
GN 774.2 Tapones de ventilación, plástico, con filtro, con válvula doble y diafragma antisalpicaduras Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin varilla de nivel
BCon varilla de nivel
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
 
Presión de apertura
en mbar
d3d4l1l2l3
42-M 16 x 1,535011,54011,536194
42G 3/8-350134011,536194
42G 1/2M 20 x 1,5350154011,536194
42G 3/4-350214011,536194
57G 3/4-35019561347,5190
57G 1-35026,5561347,5190
70G 3/4-35020,568,51659190
70G 1-35026,568,51759191
70G 1 1/4M 42 x 235033,568,51759191
70G 1 1/2-35040,568,51759191
70G 2-3505168,51759191

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Rosca d2
Tipo


Diámetro d1
Rosca d2
Rosca d2
Tipo


Descripción funcional

Los tapones de ventilación GN 774.2 cuentan con una doble válvula y se utilizan para purgar recipientes, por ejemplo, depósitos hidráulicos. La válvula limita la sobrepresión dentro del recipiente liberando el aire cuando se supera el valor de presión especificado en la tabla. Y a la inversa, la válvula permite el paso del aire hacia el interior del recipiente una vez que se alcanza una subpresión de -30 mbar, evitando que se forme un vacío. El correspondiente caudal depende de la diferencia de presión y se puede leer en el diagrama.

El filtro de aire integrado evita la entrada de polvo y suciedad en el recipiente. Cuando los niveles de líquido fluctúan, la sobrepresión reduce el intercambio de aire, lo que resulta en una menor contaminación del filtro, especialmente en entornos polvorientos.

La cámara de aire presurizado por encima del líquido contrarresta la formación de espuma. La junta de la válvula garantiza que no escape líquido, por ejemplo, debido a movimientos de tirones o durante el transporte.

7c41d806-1265-45f7-a92a-7fa60ac8fd57
585fb21c-5f7c-4294-bbf8-2f32e57d84f8

Marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 (pedido especial)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Hay disponibles marcas de nivel y longitudes especiales de GN 109 para varillas del aceite para las normas mostradas arriba. La varilla del aceite se acorta a la longitud l1 y las muescas de las marcas fresan a l2 o l3, con lo que se consigue que puedan leerse muy fácilmente. La longitud máxima l1 se proporciona en la norma apropiada. Las especificaciones de longitud l1 a l3 se refieren a la superficie de contacto sin sellado, con una tolerancia de ±1 mm que debe tenerse en cuenta. Para aplicaciones críticas y en función de la norma, el sellado debe tenerse en cuenta con un grosor de solo 2 mm.
En caso necesario, pueden cortarse más de 2 muescas, que estarán especificadas entonces por los detalles correspondientes en la posición
(l4 ... lx). También pueden grabarse al láser textos como MÁX/MÍN de forma adicional o en sustitución de las muescas si se proporciona
la plantilla correspondiente.

Las marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 se deben pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,72 €
más IVA 2,99 €
bruto 18,71 €
ELESA Code: 54765
Descripción: SFW-P.40-M16x1.5+FPE-350mb
Peso: 0,041 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • Pregunte por el tiempo de entrega

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 774.2-42-M16x1,5-AGN 774.2-42-M16x1,5-BGN 774.2-42-G3/8-AGN 774.2-42-G3/8-BGN 774.2-42-G1/2-AGN 774.2-42-G1/2-BGN 774.2-42-M20x1,5-AGN 774.2-42-M20x1,5-BGN 774.2-42-G3/4-AGN 774.2-42-G3/4-BGN 774.2-57-G3/4-AGN 774.2-57-G3/4-BGN 774.2-57-G1-AGN 774.2-57-G1-BGN 774.2-70-G3/4-AGN 774.2-70-G3/4-BGN 774.2-70-G1-AGN 774.2-70-G1-BGN 774.2-70-G11/4-AGN 774.2-70-G11/4-BGN 774.2-70-M42x2-AGN 774.2-70-M42x2-BGN 774.2-70-G11/2-AGN 774.2-70-G11/2-BGN 774.2-70-G2-AGN 774.2-70-G2-B

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada