GN 774.2 Belüftungsdeckel Kunststoff, mit Filter, mit Doppelventil und Spritzschutz

Belüftungsdeckel GN 774.2: Kunststoff, mit Filter, mit Doppelventil und Spritzschutz
Original design SFW-P. / SFW-P+a
Form: A - ohne Ölmessstab

Produktbeschreibung

Belüftungsdeckel GN 774.2 kommen zum Einsatz, wenn die Be- und Entlüftung erst beim Über- oder Unterschreiten eines bestimmten Öffnungsdrucks erfolgen soll. Weitere Details zu Funktion und Einsatzkriterien sind der Funktionsbeschreibung zu entnehmen.

Belüftungsdeckel können entweder mit einem Gewinde befestigt oder mit einem Einfüllsieb (GN 664 bzw. GN 664.1) kombiniert werden. Markierungs-striche zur Füllstandsüberwachung können leicht auf den Flächen des Ölmessstabes angebracht werden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff Polyamid (PA)

  • Oberteil (Deckel)
    orange, RAL 2004, matt
  • Unterteil (Einschraubgewinde)
    schwarz, matt

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Luftfilter
Polyester
Filterfeinheit 10 µm


Ölmessstab bei Form B
Stahl, phosphatiert


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 664 Einfüllsiebe (senkrechte Montage)
GN 664.1 Einfüllsiebe (Seitenmontage)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 774.2 Belüftungsdeckel, Kunststoff, mit Filter, mit Doppelventil und Spritzschutz Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölmessstab
Bmit Ölmessstab
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
 
Öffnungsdruck
in mbar
d3d4l1l2l3
42-M 16 x 1,535011,54011,536194
42G 3/8-350134011,536194
42G 1/2M 20 x 1,5350154011,536194
42G 3/4-350214011,536194
57G 3/4-35019561347,5190
57G 1-35026,5561347,5190
70G 3/4-35020,568,51659190
70G 1-35026,568,51759191
70G 1 1/4M 42 x 235033,568,51759191
70G 1 1/2-35040,568,51759191
70G 2-3505168,51759191

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d2
Form


Durchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d2
Form


Funktionsbeschreibung

Belüftungsdeckel GN 774.2 sind mit einem Doppelventil ausgestattet und dienen der Be- und Entlüftung, beispielsweise von Hydrauliktanks. Das Ventil begrenzt den Behälterüberdruck, indem es Luft ablässt, solange der in der Tabelle angegebene Wert überschritten wird. Im umgekehrten Fall ermöglicht das Ventil, dass ab einem Behälterunterdruck von -30 mbar Luft nachströmt, um das Entstehen eines Vakuums zu verhindern. Der jeweilige Volumenstrom ist von der Druckdifferenz abhängig und geht aus dem Diagramm hervor.

Der integrierte Luftfilter verhindert, dass Staub und Schmutz ins Behälterinnere gelangen. Bei schwankendem Flüssigkeitsstand wird durch den Überdruck das ausgetauschte Luftvolumen verringert, sodass der Filter insbesondere in staubhaltiger Umgebung weniger verschmutzt.

Das über dem Flüssigkeitsstand unter Druck stehende Luftpolster wirkt der Schaumbildung entgegen. Die Ventil-Abdichtung gewährleistet, dass keine Flüssigkeit austritt, beispielsweise bei starken Bewegungen oder während des Transports.

7c41d806-1265-45f7-a92a-7fa60ac8fd57
585fb21c-5f7c-4294-bbf8-2f32e57d84f8

GN 109 Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen (optional bestellbar)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Für die oben abgebildeten Normen mit Ölmessstab kann mit der Service-Norm GN 109 eine Kürzung und / oder das Anbringen von Füllstandsmarkierungen bestellt werden.
Dabei wird der Messstab auf die Länge l1 gekürzt, sowie die Markierungskerben bei l2 bzw. l3 eingefräst, die dadurch besonders gut sichtbar sind. Die max. Länge l1 geht aus der jeweiligen Norm hervor. Die Längenangaben l1 bis l3 beziehen sich auf die Anlagefläche ohne Dichtung wobei eine Toleranz von ±1 mm berücksichtigt werden muss. Bei kritischen Anwendungen muss die Dichtung, je nach Norm, mit bis zu 2 mm Dicke mit eingerechnet werden.
Auf Anfrage können auch mehr als 2 Kerben eingebracht werden, die dann durch eine entsprechende Angabe der Position (l4 ... lx) fest gelegt werden. Des Weiteren können zusätzlich oder anstatt der Kerben, Texte wie z. B. MAX / MIN, nach Vorlage durch Lasergravieren aufgebracht werden.

Die Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,99 €
brutto 18,71 €
ELESA Code: 54765
Beschreibung: SFW-P.40-M16x1.5+FPE-350mb
Gewicht: 0,041 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • Bitte Lieferzeit anfragen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 774.2-42-M16x1,5-AGN 774.2-42-M16x1,5-BGN 774.2-42-G3/8-AGN 774.2-42-G3/8-BGN 774.2-42-G1/2-AGN 774.2-42-G1/2-BGN 774.2-42-M20x1,5-AGN 774.2-42-M20x1,5-BGN 774.2-42-G3/4-AGN 774.2-42-G3/4-BGN 774.2-57-G3/4-AGN 774.2-57-G3/4-BGN 774.2-57-G1-AGN 774.2-57-G1-BGN 774.2-70-G3/4-AGN 774.2-70-G3/4-BGN 774.2-70-G1-AGN 774.2-70-G1-BGN 774.2-70-G11/4-AGN 774.2-70-G11/4-BGN 774.2-70-M42x2-AGN 774.2-70-M42x2-BGN 774.2-70-G11/2-AGN 774.2-70-G11/2-BGN 774.2-70-G2-AGN 774.2-70-G2-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern