GN 774.2 Huohotinkorkit Muovi, suodattimella, kaksoisventtiilillä ja roiskesuojalla

Huohotinkorkit GN 774.2: Muovi, suodattimella, kaksoisventtiilillä ja roiskesuojalla
Original design SFW-P. / SFW-P+a
Tyyppi: A - Ilman mittatikkua

Tuotteen kuvaus

Huohotinkorkkeja GN 774.2 käytetään silloin, kun tuuletuksen tulee tapahtua vain silloin, kun paine ylittää tai alittaa tietyn avautumispaineen. Lisätietoja toiminnasta ja käyttösovellusten kriteereistä on esitetty toimintakuvauksessa.

Huohotinkorkit voidaan kiinnittää kierteellä tai yhdistettynä suodatinsiivilään (GN 664 tai GN 664.1). Tasomerkinnät täyttötason tarkkailuun voidaan helposti merkitä mittatikun pintaan.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi, polyamidi (PA)

  • Yläosa (korkki)
  • Oranssi, RAL 2004, mattapinta
  • Alaosa (kierteinen osa)
    Musta, mattapinta

Tiiviste
Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)


Ilmansuodatin
Polyesteri
Suodatus 10 µm


Mittatikku tyypille B
Teräs, fosfaattikäsitelty


Käyttölämpötila -30 °C - +100 °C


RoHS

Lisävaruste

GN 664 Täyttöaukon siivilä (asennus pystysuuntaan)
GN 664.1 Täyttöaukon siivilät (sivuasennusta varten)

Piilota tekninen piirros
GN 774.2 Huohotinkorkit, muovi, suodattimella, kaksoisventtiilillä ja roiskesuojalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIlman mittatikkua
BMittatikulla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
 
Avauspaine
mbar
d3d4l1l2l3
42-M 16 x 1,535011,54011,536194
42G 3/8-350134011,536194
42G 1/2M 20 x 1,5350154011,536194
42G 3/4-350214011,536194
57G 3/4-35019561347,5190
57G 1-35026,5561347,5190
70G 3/4-35020,568,51659190
70G 1-35026,568,51759191
70G 1 1/4M 42 x 235033,568,51759191
70G 1 1/2-35040,568,51759191
70G 2-3505168,51759191

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Kierre d2
Tyyppi


Läpimitta d1
Kierre d2
Kierre d2
Tyyppi


Toimintakuvaus

Huohotinkorkeissa GN 774.2 on kaksoisventtiili ja niitä käytetään astioiden, kuten hydraulisten säiliöiden tuulettamiseen. Venttiili rajoittaa astian sisällä olevaa ylipainetta vapauttamalla ilmaa aina silloin, kun taulukossa määritelty painearvo ylittyy. Päinvastaisessa tapauksessa venttiili päästää ilmaa sisään astiaan silloin, kun -30 baarin alipaine saavutetaan ehkäisten näin tyhjiön syntymisen. Vastaava virtausnopeus riippuu paine-erosta ja sen voidaan lukea kaaviosta.

Integroitu ilmansuodatin ehkäisee pölyn ja lian pääsyn astiaan. Kun nesteen taso vaihtelee, ylipaine vähentää ilmanvaihtoa, minkä ansiosta suodattimen kontaminaatio vähenee, erityisesti pölyisissä ympäristöissä.

Paineistettu ilmatasku nesteen yläpuolella ehkäisee vaahdon muodostumisen. Venttiilin tiiviste varmistaa, että nestettä ei pääse vuotamaan esimerkiksi nykivien liikkeiden johdosta tai kuljetuksen aikana.

7c41d806-1265-45f7-a92a-7fa60ac8fd57
585fb21c-5f7c-4294-bbf8-2f32e57d84f8

GN 109 Pintamerkinnät / erityispituudet (erityistilaus)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

GN 109 pintamerkinnät ja mittatikun erityispituudet saatavissa yllä esitetyille standardeille. Mittatikku lyhennetään pituuteen l1 ja merkintälovet jyrsitään kohtaan l2 tai l3 siten, että ne ovat helposti nähtävissä. Enimmäispituus l1 on annettu vastaavassa standardissa. Pituusmääritykset l1 - l3 viittaavat kosketuspintaan ilman tiivistettä, jossa tulee huomioida ±1 mm toleranssi. Erityisen kriittisissä käyttösovelluksissa standardista riippuen tiiviste tulee huomioida jopa 2 mm paksuisena.
Tarpeen vaatiessa voidaan leikata enemmän kuin 2 lovea, jotka sitten määritellään asianmukaisilla asemaan liittyvillä tiedoilla
(l4 ... lx). Lisäksi voidaan laserkaivertaa tekstejä, kuten MAX tai MIN lovien lisäksi tai niiden sijasta käyttämällä tähän
asianmukaista mallinetta.

GN 109 pintamerkinnät/erityispituudet tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,72 €
plus ALV 2,99 €
brutto 18,71 €
ELESA Code: 54765
Kuvaus: SFW-P.40-M16x1.5+FPE-350mb
Paino: 0,041 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • Pyydä toimitusaika

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 774.2-42-M16x1,5-AGN 774.2-42-M16x1,5-BGN 774.2-42-G3/8-AGN 774.2-42-G3/8-BGN 774.2-42-G1/2-AGN 774.2-42-G1/2-BGN 774.2-42-M20x1,5-AGN 774.2-42-M20x1,5-BGN 774.2-42-G3/4-AGN 774.2-42-G3/4-BGN 774.2-57-G3/4-AGN 774.2-57-G3/4-BGN 774.2-57-G1-AGN 774.2-57-G1-BGN 774.2-70-G3/4-AGN 774.2-70-G3/4-BGN 774.2-70-G1-AGN 774.2-70-G1-BGN 774.2-70-G11/4-AGN 774.2-70-G11/4-BGN 774.2-70-M42x2-AGN 774.2-70-M42x2-BGN 774.2-70-G11/2-AGN 774.2-70-G11/2-BGN 774.2-70-G2-AGN 774.2-70-G2-B

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa