GN 774.2 Tappi di sfiato Plastica, con filtro, con doppia valvola e paraspruzzi

Tappi di sfiato GN 774.2: Plastica, con filtro, con doppia valvola e paraspruzzi
Original design SFW-P. / SFW-P+a
Tipo: A - Senza astina di livello

Descrizione del prodotto

I tappi di sfiato GN 774.2 vengono utilizzati quando lo sfiato è necessario solo quando la pressione supera o scende al di sotto di una determinata pressione di apertura. Per ulteriori dettagli sulla funzionalità e i criteri di applicazione consultare la descrizione funzionale.

I tappi di sfiato possono essere fissati tramite una filettatura oppure abbinati a un filtro (GN 664 o GN 664.1). È possibile applicare delle linee di riferimento sulla superficie dell'astina di livello per monitorare il livello di riempimento.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica, poliammide (PA)

  • Parte superiore (calotta)
    Arancione, RAL 2004, finitura matt
  • Parte inferiore (parte filettata)
    Colore nero, finitura matt

Guarnizione di tenuta
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


Filtro dell'aria
Poliestere
Filtrazione 10 µm


Astina di livello per il tipo B
Acciaio, fosfatato


Temperatura di esercizio da -30 °C a +100 °C


RoHS

Accessorio

GN 664 Filtri di riempimento (per installazione verticale)
GN 664.1 Filtri di riempimento (per montaggio laterale)

Nascondi disegno tecnico
GN 774.2 Tappi di sfiato, plastica, con filtro, con doppia valvola e paraspruzzi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza astina di livello
BCon astina di livello
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
 
Pressione di apertura
in mbar
d3d4l1l2l3
42-M 16 x 1,535011,54011,536194
42G 3/8-350134011,536194
42G 1/2M 20 x 1,5350154011,536194
42G 3/4-350214011,536194
57G 3/4-35019561347,5190
57G 1-35026,5561347,5190
70G 3/4-35020,568,51659190
70G 1-35026,568,51759191
70G 1 1/4M 42 x 235033,568,51759191
70G 1 1/2-35040,568,51759191
70G 2-3505168,51759191

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Filettatura d2
Tipo


Diametro d1
Filettatura d2
Filettatura d2
Tipo


Descrizione funzionale

I tappi di sfiato GN 774.2 sono provvisti di doppia valvola e servono per lo sfiato di recipienti, ad esempio serbatoi idraulici. La valvola limita la sovrapressione nel recipiente lasciando uscire l’aria ogni volta che il valore di pressione specificato nella tabella viene superato. Per contro, la valvola consente l’ingresso dell’aria nel recipiente quando si raggiunge una depressione di -30 mbar, evitando la formazione del vuoto. La portata dipende dalla differenza di pressione e si può leggere sullo schema.

Il filtro dell’aria integrato impedisce alla polvere e allo sporco di entrare nel recipiente. Con liquidi di livello variabile, la sovrapressione riduce il ricambio d’aria e di conseguenza la contaminazione dei filtri, soprattutto in ambienti polverosi.

La sacca d’aria pressurizzata sopra il liquido contrasta la formazione di schiuma. La guarnizione della valvola assicura che non vi siano fuoriuscite di liquido, ad esempio causate da movimenti bruschi durante il trasporto.

7c41d806-1265-45f7-a92a-7fa60ac8fd57
585fb21c-5f7c-4294-bbf8-2f32e57d84f8

GN 109 Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali (ordine speciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Per gli articoli con astina di livello sopra indicati sono disponibili marcature di livello e lunghezze speciali GN 109. L'astina di livello viene accorciata alla lunghezza di l1 e le tacche di marcatura vengono fresate a l2 o l3 per renderle facilmente visibili. La lunghezza massima l1 è indicata nella norma appropriata. Le lunghezze da l1 a l3 indicate si riferiscono alla superficie di contatto senza guarnizione, tenendo conto di una tolleranza di ±1 mm. Per le applicazioni critiche e a seconda della norma è necessario prendere in considerazione una guarnizione con uno spessore fino a 2 mm.
Su richiesta è possibile applicare più di 2 tacche fornendo maggiori dettagli sulla posizione
(l4 ... lx). Inoltre, testi come MAX / MIN possono essere incisi al laser in aggiunta o al posto delle tacche, inviando il modello
desiderato.

Le marcature di livello / lunghezze speciali GN 109 devono essere ordinate come articolo separato alla fase 1 del carrello, sotto la nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,72 €
più IVA 2,99 €
lordo 18,71 €
ELESA Code: 54765
Descrizione: SFW-P.40-M16x1.5+FPE-350mb
Peso: 0,041 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 774.2-42-M16x1,5-AGN 774.2-42-M16x1,5-BGN 774.2-42-G3/8-AGN 774.2-42-G3/8-BGN 774.2-42-G1/2-AGN 774.2-42-G1/2-BGN 774.2-42-M20x1,5-AGN 774.2-42-M20x1,5-BGN 774.2-42-G3/4-AGN 774.2-42-G3/4-BGN 774.2-57-G3/4-AGN 774.2-57-G3/4-BGN 774.2-57-G1-AGN 774.2-57-G1-BGN 774.2-70-G3/4-AGN 774.2-70-G3/4-BGN 774.2-70-G1-AGN 774.2-70-G1-BGN 774.2-70-G11/4-AGN 774.2-70-G11/4-BGN 774.2-70-M42x2-AGN 774.2-70-M42x2-BGN 774.2-70-G11/2-AGN 774.2-70-G11/2-BGN 774.2-70-G2-AGN 774.2-70-G2-B

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico