JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 664.1 Crépines de remplissage pour montage latéral

Photo

GN 664.1 Crépines de remplissage pour montage latéral Filetage d<sub>1</sub>: G 1 1/4
ELESA original design
code: PLRF+C

Description du produit

Information

Les crépines de remplissage GN 664.1 sont disponibles avec bride de montage pour la connexion fileté ou baïonnette (BA). Les crépines de remplissage empêchent l'entrée d'impuretés grossières lors du remplissage.

La bride latérale est fixée avec 7 vis M6 sur la paroi du réservoir. Lors de l'installation de la bride, il est important qu'elles ne soient pas trop serrées (couple max. de 8 Nm) afin d'empêcher la déformation de la bride et l'affaiblissement possible de l'étanchéité.

Les vis de montage M6 pour la bride latérale ne sont pas incluses.

Spécifications

Bride filetée
Plastique
  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

Crépine de remplissage
Plastique (Polypropylène PP)
  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

Bride pour baïonnette de fixation
Acier zingué, passivé bleu
Anneau d'étanchéité en liège
imprégné de caoutchouc

RoHS

Sur demande

Bride de montage avec la crépine de remplissage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 664.1 Crépines de remplissage pour montage latéral schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Filetage
d2
Baïonnette
BA
d3d4h1h2l1l2s
G 1 1/4BA 3949718921481177

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Baïonnette d2

Vue avant avec modèle de trou

Schéma GN 664.1 alésage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
31,77
plus TVA 6,04 €
brute 37,81 €
En stock
Poids: 0,300 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 664.1-G11/4GN 664.1-BA39

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.