Les pieds de machine, également appelés pieds de nivellement, sont utilisés pour soutenir et stabiliser les machines et les systèmes.
Ils se composent généralement d'une plaque d'assise et d'un goujon fileté et sont disponibles sous forme de pieds à conception rigide ou pieds articulés pour les sols qui ne sont pas parfaitement réguliers.
Les pieds de machine sont utilisés pour stabiliser les machines, les systèmes et les équipements sur n'importe quel sol. Ils créent un espace entre la surface d'appui et le logement ou le cadre. Les plaques d'assise sont conçues pour éviter d'endommager les revêtements de sol sensibles. En outre, les modèles typiques comportent des embouts de protection ou des inserts en caoutchouc.
Ganter propose des pieds de machine en tant que pièces standard dans de nombreux modèles différents pour un large éventail d'applications :
Les pieds de machine avec amortissement des vibrations sont particulièrement adaptés aux équipements de mesure particulièrement sensibles ou aux machines qui produisent des niveaux élevés de vibrations.
Les pieds de machine avec pattes de fixation sont dotés d'une plaque de support déployée avec un ou plusieurs trous. Les trous préformés permettent de fixer les pieds de machine sur la surface de support.
Les pieds de machine pour les applications hygiéniques sont fabriqués en inox antirouille de haute précision. Ils sont disponibles dans des conceptions certifiées selon les directives EHEDG et 3A.
Composés d'un goujon fileté et d'une plaque de base, les pieds articulés et les pieds de machine à base fixe sont des éléments de montage réglables en hauteur. Ces composants garantissent la stabilité et le nivellement précis des machines et des équipements, tout en compensant les irrégularités du sol, le cas échéant. Le choix des matériaux et des modèles appropriés permet de répondre à toutes sortes d'exigences, qu'il s'agisse de capacité de charge, de protection contre la corrosion, d'hygiène ou de propriétés d'amortissement.
Cela vous permet d'installer vos machines facilement, rapidement et en toute sécurité, et de modifier les réglages en toute flexibilité pendant le fonctionnement. Ceci compense les surfaces de montage irrégulières ou les pentes légères, ce qui facilite considérablement l'alignement, en particulier dans la construction de machines.
Des pieds de machine articulés en plastique antistatique (GN 344.2) sont par exemple utilisés dans les installations sensibles aux perturbations électroniques. Les versions en inox garantissent une durabilité à long terme dans les environnements humides. Les modèles dotés de trous de fixation offrent une stabilité supplémentaire et une résistance au basculement sur les sols glissants.
Garantissant précision et sécurité lors de l'installation de machines et d'équipements, les pieds de machine jouent un rôle crucial. Notre large choix de conceptions et de matériaux permet de s'adapter en souplesse à toutes les situations d'installation et d'éviter les réglages fastidieux lors de l'alignement.
La principale différence entre les pieds de machine à base fixe et les pieds de machine articulés réside dans leur amplitude de mouvement et l'usage auquel ils sont destinés :
Les pieds de machine à base fixe **** sont robustes et réglables en hauteur.
Un pied de machine articulé comporte également une articulation mobile entre le goujon fileté et la plaque de base.
Pied de machine à base fixe = réglable en hauteur mais rigide
Pied de machine articulé = réglable en hauteur et modulable (s'adapte au sol)
Les pieds articulés et les pied de machine à base fixe peuvent être réglés avec précision ; ils sont conçus pour permettre l'installation et le nivellement de machines, d'installations et d'équipements en toute sécurité. Le choix repose sur les exigences propres à l'application envisagée et aux conditions dans lesquelles le produit sera utilisé. Cela vous permet de choisir le pied articulé ou fixe approprié et de vous assurer que votre équipement est installé de manière stable et plane.
Le choix de pieds articulés ou à base fixe adaptés permet un positionnement sûr de la machine et un mise à niveau efficace. L'installation est ainsi simplifiée et la mise en service s'effectue sans encombre, même sur des sols industriels irréguliers. Au quotidien, cela améliore la fiabilité opérationnelle et garantit la durabilité et la stabilité de l'installation, conditions idéales pour un fonctionnement optimal de la machine.
Cela vous permet d'adapter votre installation aux exigences spécifiques de votre application, d'effectuer des réglages précis tout en gagnant en sécurité et en efficacité.
Les pieds articulés et les pieds de machine à base fixe sont disponibles en acier, en inox et en plastique. Chaque matériau présente des avantages spécifiques adaptés à différents environnements, garantissant une sécurité accrue, une durée de vie prolongée et un entretien plus aisé.
Cette solution permet de créer rapidement des installations robustes et économiques, notamment pour les machines-outils ou les équipements d'intérieur.
Cela vous permet d'assurer une installation sûre et durable de la machine ainsi qu'un nettoyage hygiénique, même dans des conditions difficiles. Les pieds de machine en inox sont particulièrement adaptés aux équipements utilisés dans les installations sanitaires ou de production alimentaire.
Le choix du bon matériau permet de s'adapter plus facilement et plus efficacement à des exigences spécifiques tout en renforçant la fiabilité opérationnelle de vos machines. Vous pouvez ainsi choisir la meilleure solution pour votre application.
Éléments antivibratoires réduisent de manière fiable la transmission des vibrations entre les machines et le sol. Ceci permet un fonctionnement plus souple et évite la transmission des vibrations au sol ou aux équipements situés à proximité. Ceci permet d'utiliser des instruments de mesure ou des composants de machines particulièrement sensibles avec une plus grande précision et de protéger spécifiquement chaque composant contre tout mouvement indésirable.
Dans la plupart des cas, les pieds de machine Ganter peuvent facilement être associés aux pieds de machine existants. Pour ce faire, Ganter propose un large choix de filetages, de douilles filetées, de goujons filetés et de dimensions de plaques de base. Cela vous permet généralement de choisir l'élément d'assemblage adapté à la solution que vous avez choisie et de l'utiliser immédiatement. Pour des raisons de compatibilité, il est essentiel que le filetage de montage et la taille de la base correspondent à la fixation du pied de votre machine.
Notre large choix de tailles, d'options de montage et de combinaisons de matériaux permet de réaliser pratiquement n'importe quelle configuration de machine. Il est ainsi plus facile d'installer vos machines pour qu'elles soient bien à niveau et stables, même en présence de supports de fixation existants ou remis à neuf.
Leurs cotes étant généralement compatibles avec les normes industrielles standard, les pieds de machine Ganter sont parfaitement adaptés aux projets de rénovation, de modernisation ou de remplacement de pieds usagés.
Il est recommandé de procéder de manière systématique pour choisir la taille et le type de pied de machine appropriés. Il faut d'abord tenir compte des conditions du site d'installation, des exigences de la machine ou de l'appareil, et de tout critère spécifique à votre application. Cela vous aidera à trouver rapidement le produit qui vous convient et à éviter de faire un mauvais choix.
Le choix de modèles équipés de composants antivibratoires ou de matériaux adaptés permet une configuration optimale des pieds de machine Ganter destinés à des environnements soumis à de fortes vibrations ou à des charges dynamiques. Le choix du bon produit améliore la stabilité et protège à la fois la machine et la surface. Cela garantit un fonctionnement stable, même en cas de fortes variations de charge et de vibrations.
Le choix de pieds de machine adaptés, avec amortisseurs de vibrations – tels que ceux équipés de patins en caoutchouc intégrés, d'un système d'amortissement des vibrations et de trous de fixation – permet d'éviter les vibrations indésirables, de réduire le niveau de bruit et de préserver le matériau des composants de charge contre la fatigue. Cela vous permet d'utiliser votre équipement confortablement et en toute sécurité, même dans des environnements difficiles et soumis à de fortes vibrations.
Selon la version, les pieds articulés et les pieds de machine à base fixe Ganter sont conformes à diverses normes et spécifications, qui répondent spécifiquement aux exigences en matière d'hygiène, de propriété des matériaux et de certifications. Dans la gamme des pieds de machine, vous trouverez de nombreux modèles conformes aux normes industrielles et spécialement conçus pour certaines applications.
En respectant ces normes et standards, vous pouvez choisir des pieds articulés ou des pieds de machine à base fixe Ganter qui répondent spécifiquement aux exigences de votre secteur d'activité. Vos systèmes pourront ainsi fonctionner en toute sécurité et dans le respect des réglementations (production alimentaire, salles blanches ou applications médicales, par ex.).
Tenez compte des normes et des exigences matérielles applicables à votre secteur d'activité lors du choix de vos pieds de machine. Utilisez le filtre disponible sur le site web de Ganter pour rechercher précisément des pieds de machine certifiés ou hygiéniques. Cela vous permet d'installer ou de moderniser des systèmes et des équipements de manière pratique, sûre et efficace.
Sur demande, Ganter peut également fournir des goujons de longueur personnalisée, d'autres types de filetage ou des formes de plaques de base spécifiques pour bon nombre de ses pieds de machine articulés et à base fixe. Veuillez contacter directement le service technique de Ganter pour lui faire part de vos besoins.
Oui, ce type de pieds de machine existe bel et bien, et ils sont même proposés comme produits standard en version hygiénique
La série GN 20 en est un exemple très représentatif.
Cette combinaison est effectivement disponible, en particulier pour les versions avec trous de fixation (type B).
Note technique importante :
La raison : L'EHEDG exige une installation précise et étanche pour éviter les espaces morts.