GN 24 Pieds de machine avec trous de montage, inox, plaque de base tournée

Pieds de machine GN 24: avec trous de montage, inox, plaque de base tournée
Type (plaque de base): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Type de tige filetée: TK - avec écrou, clé plate en bas
Inox-classe-de-qualite-4

Famille de produits Inox, classe de qualité 4

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les pieds de machine GN 24 sont particulièrement adaptés aux environnements agressifs.

Les pieds de machine sont livrés assemblés et ne peuvent pas être démontés.

Spécifications

Plaque de base
Inox AISI 316L


Tige filetée
Inox AISI 316L


Écrous à 6 pans ISO 4032
Inox


Vis de montage
Inox


Sous-couche en caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)

  • Noir
  • Dureté de 70 Shore A
  • Inséré

RoHS

Masquer schéma technique
GN 24 Pieds de machine, inox AISI 316L, avec trous de montage, plaque de base tournée schéma

Options d'article/Tableau

Type (plaque de base)

D0finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
D1finement tourné, avec sous-couche en caoutchouc, noir

Type de tige filetée

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Tsans écrou, clé plate en bas
TKavec écrou, clé plate en bas
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S / SK

Version
T / TK
k
80M 8405063-------54,5
80M 10506080100------54,5
80M 126080100125------54,5
80M 16----7510012515020025054,5
80M 20----7510012515020025054,5
80M 24----100125150200300-54,5
100M 8405063-------70,5
100M 10506080100------70,5
100M 126080100125------70,5
100M 16----7510012515020025070,5
100M 20----7510012515020025070,5
100M 24----100125150200300-70,5
120M 20----7510012515020025095,5
120M 24----100125150200300-95,5
Afficher/Masquer colonnes
d1d2h1h2h3h4sw1sw2Charge statique
en kN
Version S /  SK


Version T /  TK
80M 88,5219,5-17-6-
80M 108,5219,5-17-11-
80M 128,5219,5-17-16-
80M 168,52-25,5-12-17
80M 208,52-27-15-28
80M 248,52-30,5-19-46
100M 89320,5-17-6-
100M 109320,5-17-11-
100M 129320,5-17-16-
100M 1693-26,5-12-17
100M 2093-28-15-28
100M 2493-31,5-19-46
120M 20123,5-32-15-28
120M 24123,5-35,5-19-46

Configuration et prix

Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur l1 (S / SK)
Longueur l1 (T / TK)
Type (plaque de base)


Type de tige filetée




Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur l1 (S / SK)
Longueur l1 (T / TK)
Type (plaque de base)


Type de tige filetée




Capacité de charge de Pieds de machine

1e10890e-9148-417d-a913-0dfcfa31159c

Pour une broche dotée d'un filetage M10 ou plus, la charge statique des pieds de machine GN 21 / GN 22 / GN 23 / GN 24 est limitée par la pression de contact admissible de la tige de réglage agissant sur la plaque de base (pour une résistance de la broche ≥ 500 N/mm2). Les valeurs indiquées dans le tableau (valables pour le type D0 sans sous-couche en caoutchouc) supposent une charge de pression nette perpendiculaire à la plaque de base. Les contraintes de flexion et de flambage qui se produisent souvent dans la pratique entraînent une diminution de la capacité de charge de la tige de réglage, ce qui doit être pris en compte.

Les informations relatives à la résistance sont des valeurs indicatives non contraignantes, ce qui exclut toute responsabilité. En règle générale, celles-ci ne sauraient être considérées comme une garantie de qualité.

Il appartient à l'utilisateur de déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'usage ou à la finalité prévus. Les facteurs environnementaux peuvent avoir une incidence sur les valeurs indiquées.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
47,22
plus TVA 8,97 €
brute 56,19 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,45 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,263 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 24-80-M8-40-D0-SGN 24-80-M8-40-D1-SGN 24-80-M8-40-D0-SKGN 24-80-M8-40-D1-SKGN 24-80-M8-50-D0-SGN 24-80-M8-50-D1-SGN 24-80-M8-50-D0-SKGN 24-80-M8-50-D1-SKGN 24-80-M8-63-D0-SGN 24-80-M8-63-D1-SGN 24-80-M8-63-D0-SKGN 24-80-M8-63-D1-SKGN 24-80-M10-50-D0-SGN 24-80-M10-50-D1-SGN 24-80-M10-50-D0-SKGN 24-80-M10-50-D1-SKGN 24-80-M10-60-D0-SGN 24-80-M10-60-D1-SGN 24-80-M10-60-D0-SKGN 24-80-M10-60-D1-SKGN 24-80-M10-80-D0-SGN 24-80-M10-80-D1-SGN 24-80-M10-80-D0-SKGN 24-80-M10-80-D1-SKGN 24-80-M10-100-D0-SGN 24-80-M10-100-D1-SGN 24-80-M10-100-D0-SKGN 24-80-M10-100-D1-SKGN 24-80-M12-60-D0-SGN 24-80-M12-60-D1-SGN 24-80-M12-60-D0-SKGN 24-80-M12-60-D1-SKGN 24-80-M12-80-D0-SGN 24-80-M12-80-D1-SGN 24-80-M12-80-D0-SKGN 24-80-M12-80-D1-SKGN 24-80-M12-100-D0-SGN 24-80-M12-100-D1-SGN 24-80-M12-100-D0-SKGN 24-80-M12-100-D1-SKGN 24-80-M12-125-D0-SGN 24-80-M12-125-D1-SGN 24-80-M12-125-D0-SKGN 24-80-M12-125-D1-SKGN 24-80-M16-75-D0-TGN 24-80-M16-75-D1-TGN 24-80-M16-75-D0-TKGN 24-80-M16-75-D1-TKGN 24-80-M16-100-D0-TGN 24-80-M16-100-D1-TGN 24-80-M16-100-D0-TKGN 24-80-M16-100-D1-TKGN 24-80-M16-125-D0-TGN 24-80-M16-125-D1-TGN 24-80-M16-125-D0-TKGN 24-80-M16-125-D1-TKGN 24-80-M16-150-D0-TGN 24-80-M16-150-D1-TGN 24-80-M16-150-D0-TKGN 24-80-M16-150-D1-TKGN 24-80-M16-200-D0-TGN 24-80-M16-200-D1-TGN 24-80-M16-200-D0-TKGN 24-80-M16-200-D1-TKGN 24-80-M16-250-D0-TGN 24-80-M16-250-D1-TGN 24-80-M16-250-D0-TKGN 24-80-M16-250-D1-TKGN 24-80-M20-75-D0-TGN 24-80-M20-75-D1-TGN 24-80-M20-75-D0-TKGN 24-80-M20-75-D1-TKGN 24-80-M20-100-D0-TGN 24-80-M20-100-D1-TGN 24-80-M20-100-D0-TKGN 24-80-M20-100-D1-TKGN 24-80-M20-125-D0-TGN 24-80-M20-125-D1-TGN 24-80-M20-125-D0-TKGN 24-80-M20-125-D1-TKGN 24-80-M20-150-D0-TGN 24-80-M20-150-D1-TGN 24-80-M20-150-D0-TKGN 24-80-M20-150-D1-TKGN 24-80-M20-200-D0-TGN 24-80-M20-200-D1-TGN 24-80-M20-200-D0-TKGN 24-80-M20-200-D1-TKGN 24-80-M20-250-D0-TGN 24-80-M20-250-D1-TGN 24-80-M20-250-D0-TKGN 24-80-M20-250-D1-TKGN 24-80-M24-100-D0-TGN 24-80-M24-100-D1-TGN 24-80-M24-100-D0-TKGN 24-80-M24-100-D1-TKGN 24-80-M24-125-D0-TGN 24-80-M24-125-D1-TGN 24-80-M24-125-D0-TKGN 24-80-M24-125-D1-TKGN 24-80-M24-150-D0-TGN 24-80-M24-150-D1-TGN 24-80-M24-150-D0-TKGN 24-80-M24-150-D1-TKGN 24-80-M24-200-D0-TGN 24-80-M24-200-D1-TGN 24-80-M24-200-D0-TKGN 24-80-M24-200-D1-TKGN 24-80-M24-300-D0-TGN 24-80-M24-300-D1-TGN 24-80-M24-300-D0-TKGN 24-80-M24-300-D1-TKGN 24-100-M8-40-D0-SGN 24-100-M8-40-D1-SGN 24-100-M8-40-D0-SKGN 24-100-M8-40-D1-SKGN 24-100-M8-50-D0-SGN 24-100-M8-50-D1-SGN 24-100-M8-50-D0-SKGN 24-100-M8-50-D1-SKGN 24-100-M8-63-D0-SGN 24-100-M8-63-D1-SGN 24-100-M8-63-D0-SKGN 24-100-M8-63-D1-SKGN 24-100-M10-50-D0-SGN 24-100-M10-50-D1-SGN 24-100-M10-50-D0-SKGN 24-100-M10-50-D1-SKGN 24-100-M10-60-D0-SGN 24-100-M10-60-D1-SGN 24-100-M10-60-D0-SKGN 24-100-M10-60-D1-SKGN 24-100-M10-80-D0-SGN 24-100-M10-80-D1-SGN 24-100-M10-80-D0-SKGN 24-100-M10-80-D1-SKGN 24-100-M10-100-D0-SGN 24-100-M10-100-D1-SGN 24-100-M10-100-D0-SKGN 24-100-M10-100-D1-SKGN 24-100-M12-60-D0-SGN 24-100-M12-60-D1-SGN 24-100-M12-60-D0-SKGN 24-100-M12-60-D1-SKGN 24-100-M12-80-D0-SGN 24-100-M12-80-D1-SGN 24-100-M12-80-D0-SKGN 24-100-M12-80-D1-SKGN 24-100-M12-100-D0-SGN 24-100-M12-100-D1-SGN 24-100-M12-100-D0-SKGN 24-100-M12-100-D1-SKGN 24-100-M12-125-D0-SGN 24-100-M12-125-D1-SGN 24-100-M12-125-D0-SKGN 24-100-M12-125-D1-SKGN 24-100-M16-75-D0-TGN 24-100-M16-75-D1-TGN 24-100-M16-75-D0-TKGN 24-100-M16-75-D1-TKGN 24-100-M16-100-D0-TGN 24-100-M16-100-D1-TGN 24-100-M16-100-D0-TKGN 24-100-M16-100-D1-TKGN 24-100-M16-125-D0-TGN 24-100-M16-125-D1-TGN 24-100-M16-125-D0-TKGN 24-100-M16-125-D1-TKGN 24-100-M16-150-D0-TGN 24-100-M16-150-D1-TGN 24-100-M16-150-D0-TKGN 24-100-M16-150-D1-TKGN 24-100-M16-200-D0-TGN 24-100-M16-200-D1-TGN 24-100-M16-200-D0-TKGN 24-100-M16-200-D1-TKGN 24-100-M16-250-D0-TGN 24-100-M16-250-D1-TGN 24-100-M16-250-D0-TKGN 24-100-M16-250-D1-TKGN 24-100-M20-75-D0-TGN 24-100-M20-75-D1-TGN 24-100-M20-75-D0-TKGN 24-100-M20-75-D1-TKGN 24-100-M20-100-D0-TGN 24-100-M20-100-D1-TGN 24-100-M20-100-D0-TKGN 24-100-M20-100-D1-TKGN 24-100-M20-125-D0-TGN 24-100-M20-125-D1-TGN 24-100-M20-125-D0-TKGN 24-100-M20-125-D1-TKGN 24-100-M20-150-D0-TGN 24-100-M20-150-D1-TGN 24-100-M20-150-D0-TKGN 24-100-M20-150-D1-TKGN 24-100-M20-200-D0-TGN 24-100-M20-200-D1-TGN 24-100-M20-200-D0-TKGN 24-100-M20-200-D1-TKGN 24-100-M20-250-D0-TGN 24-100-M20-250-D1-TGN 24-100-M20-250-D0-TKGN 24-100-M20-250-D1-TKGN 24-100-M24-100-D0-TGN 24-100-M24-100-D1-TGN 24-100-M24-100-D0-TKGN 24-100-M24-100-D1-TKGN 24-100-M24-125-D0-TGN 24-100-M24-125-D1-TGN 24-100-M24-125-D0-TKGN 24-100-M24-125-D1-TKGN 24-100-M24-150-D0-TGN 24-100-M24-150-D1-TGN 24-100-M24-150-D0-TKGN 24-100-M24-150-D1-TKGN 24-100-M24-200-D0-TGN 24-100-M24-200-D1-TGN 24-100-M24-200-D0-TKGN 24-100-M24-200-D1-TKGN 24-100-M24-300-D0-TGN 24-100-M24-300-D1-TGN 24-100-M24-300-D0-TKGN 24-100-M24-300-D1-TKGN 24-120-M20-75-D0-TGN 24-120-M20-75-D1-TGN 24-120-M20-75-D0-TKGN 24-120-M20-75-D1-TKGN 24-120-M20-100-D0-TGN 24-120-M20-100-D1-TGN 24-120-M20-100-D0-TKGN 24-120-M20-100-D1-TKGN 24-120-M20-125-D0-TGN 24-120-M20-125-D1-TGN 24-120-M20-125-D0-TKGN 24-120-M20-125-D1-TKGN 24-120-M20-150-D0-TGN 24-120-M20-150-D1-TGN 24-120-M20-150-D0-TKGN 24-120-M20-150-D1-TKGN 24-120-M20-200-D0-TGN 24-120-M20-200-D1-TGN 24-120-M20-200-D0-TKGN 24-120-M20-200-D1-TKGN 24-120-M20-250-D0-TGN 24-120-M20-250-D1-TGN 24-120-M20-250-D0-TKGN 24-120-M20-250-D1-TKGN 24-120-M24-100-D0-TGN 24-120-M24-100-D1-TGN 24-120-M24-100-D0-TKGN 24-120-M24-100-D1-TKGN 24-120-M24-125-D0-TGN 24-120-M24-125-D1-TGN 24-120-M24-125-D0-TKGN 24-120-M24-125-D1-TKGN 24-120-M24-150-D0-TGN 24-120-M24-150-D1-TGN 24-120-M24-150-D0-TKGN 24-120-M24-150-D1-TKGN 24-120-M24-200-D0-TGN 24-120-M24-200-D1-TGN 24-120-M24-200-D0-TKGN 24-120-M24-200-D1-TKGN 24-120-M24-300-D0-TGN 24-120-M24-300-D1-TGN 24-120-M24-300-D0-TKGN 24-120-M24-300-D1-TK

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique