GN 823 Indeksitapit Teräs / ruostumaton teräs, käyttövivulla, ulkokierteellä

Indeksitapit GN 823: Teräs / ruostumaton teräs, käyttövivulla, ulkokierteellä
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: B - Ilman lepoasentoa
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Indeksitappeja GN 823 käyttövivulla voidaan käyttää esimerkiksi vaunujen lukitsemiseen ohjaimilla. Jousitappi vedetään sisään yksinkertaisesti käyttövivusta painamalla.

Tyyppiä C voidaan käyttää myös vetämällä ja lukitsemalla jousitappi sisäänvedettyyn asentoon (lepoasento).

Tekninen eritelmä

Ohjain

  • TeräsST
    Sinkitty, sinipassivoitu
  • Ruostumaton teräsNI AISI 303

Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Vipu
Muovi, polyftalamidi (PPA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • MustaSWSW

Painejousi
Ruostumaton teräs AISI 302


RoHS

Lisävaruste

GN 412.2 Kohdistusholkit (kauluksella)
GN 412.4 Kohdistusholkit (kauluksella)
GN 412.3 Kohdistusholkit (suurennetulla kartiolla)
GN 412.5 Kohdistusholkit (suurennetulla kartiolla)
GN 609.5 Väliholkit (ruostumaton teräs)
GN 412.1 Asennuslohkot (Sinkkivalu)
GN 612.1 Asennuslohkot (Teräs)
GN 612.1 Asennuslohkot (Ruostumaton teräs)
GN 909 Matalat kuusiomutterit
GN 909.5 Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit

Piilota tekninen piirros
GN 823 Indeksitapit, teräs / ruostumaton teräs, käyttövivulla, ulkokierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BIlman lepoasentoa
CLepoasennolla

Tunnistenro

RStandardikierre
FTaajakierre
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h9
Ohjain +0,08 / +0,03
l1d2
Tunnistenro. R

Tunnistenro. F
d3l2l3l4l5 ≈l6 ≈l7 ≈Avainväli A/FJousi kuorma N ≈
Alussa

Lopussa
45M 10M 10 x 117820262304715310
55M 10M 10 x 117820262304715310
67M 12M 12 x 1,52210273534063197,520
77M 12M 12 x 1,52210273534063197,520
810M 16M 16 x 1,52612334335178221234
1010M 16M 16 x 1,52612334335178221234

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Tunnistenro


Materiaali


Väri
Musta
Eritelmät

Läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Tunnistenro


Materiaali


Väri
Musta

Käyttöesimerkkit GN 823

c47414db-504e-4a2d-9851-210e816b245c

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,28 €
plus ALV 1,57 €
brutto 9,85 €
Paino: 0,026 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
  • 3 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 4 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 823-4-5-B-R-ST-SWGN 823-4-5-B-R-NI-SWGN 823-4-5-C-R-ST-SWGN 823-4-5-C-R-NI-SWGN 823-4-5-B-F-ST-SWGN 823-4-5-B-F-NI-SWGN 823-4-5-C-F-ST-SWGN 823-4-5-C-F-NI-SWGN 823-5-5-B-R-ST-SWGN 823-5-5-B-R-NI-SWGN 823-5-5-C-R-ST-SWGN 823-5-5-C-R-NI-SWGN 823-5-5-B-F-ST-SWGN 823-5-5-B-F-NI-SWGN 823-5-5-C-F-ST-SWGN 823-5-5-C-F-NI-SWGN 823-6-7-B-R-ST-SWGN 823-6-7-B-R-NI-SWGN 823-6-7-C-R-ST-SWGN 823-6-7-C-R-NI-SWGN 823-6-7-B-F-ST-SWGN 823-6-7-B-F-NI-SWGN 823-6-7-C-F-ST-SWGN 823-6-7-C-F-NI-SWGN 823-7-7-B-R-ST-SWGN 823-7-7-B-R-NI-SWGN 823-7-7-C-R-ST-SWGN 823-7-7-C-R-NI-SWGN 823-7-7-B-F-ST-SWGN 823-7-7-B-F-NI-SWGN 823-7-7-C-F-ST-SWGN 823-7-7-C-F-NI-SWGN 823-8-10-B-R-ST-SWGN 823-8-10-B-R-NI-SWGN 823-8-10-C-R-ST-SWGN 823-8-10-C-R-NI-SWGN 823-8-10-B-F-ST-SWGN 823-8-10-B-F-NI-SWGN 823-8-10-C-F-ST-SWGN 823-8-10-C-F-NI-SWGN 823-10-10-B-R-ST-SWGN 823-10-10-B-R-NI-SWGN 823-10-10-C-R-ST-SWGN 823-10-10-C-R-NI-SWGN 823-10-10-B-F-ST-SWGN 823-10-10-B-F-NI-SWGN 823-10-10-C-F-ST-SWGN 823-10-10-C-F-NI-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa