GN 823 Doigts d’indexage Acier / inox, avec manette d’actionnement et filetage extérieur

Doigts d’indexage GN 823: Acier / inox, avec manette d’actionnement et filetage extérieur
Matériau: ST - Acier
Type: B - Sans position de repos
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les doigts d’indexage GN 823 avec manette d’actionnement peuvent, par exemple, être utilisés pour bloquer les chariots dans les guides. Il suffit d’appuyer sur la manette d’actionnement pour rétracter la goupille de centrage.

Le type C peut également être actionné en tirant et en bloquant la goupille de centrage en position rétractée (position de repos).

Spécifications

Guide

  • AcierST
    Zingué, passivé bleu
  • InoxNI AISI 303

Goupille de centrage
Inox AISI 303


Levier
Plastique, polyphtalamide (PPA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • NoirSWSW

Ressort de pression
Inox AISI 302


RoHS

Accessoire

Douilles de positionnement GN 412.2 (avec collier)
Douilles de positionnement GN 412.4 (avec collier)
Douilles de positionnement GN 412.3 (avec cône d'accélération)
Douilles de positionnement GN 412.5 (avec cône d'accélération)
Entretoises GN 609.5 (inox)
Supports pour doigt d'indexage GN 412.1 (Zinc moulé sous pression)
Supports pour doigt d'indexage GN 612.1 (Acier)
Supports pour doigt d'indexage en inox GN 612.1 (Inox)
Écrous plats à 6 pans GN 909
Écrous plats à 6 pans en inox GN 909.5

Masquer schéma technique
GN 823 Doigts d’indexage, acier / inox, avec manette d’actionnement et filetage extérieur schéma

Options d'article/Tableau

Type

BSans position de repos
CAvec position de repos

Codage

RFiletage standard
FFiletage fin
Afficher/Masquer colonnes
d1
Doigt h9
Alésage +0,08 / +0,03
l1d2
Codage R

Codage F
d3l2l3l4l5l6l7A/F
45M 10M 10 x 117820262304715
55M 10M 10 x 117820262304715
67M 12M 12 x 1,5221027353406319
77M 12M 12 x 1,5221027353406319
810M 16M 16 x 1,5261233433517822
1010M 16M 16 x 1,5261233433517822

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Type


Codage


Matériau


Couleur
Noir
Caractéristiques

Diamètre d1
Longueur l1
Type


Codage


Matériau


Couleur
Noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,28
plus TVA 1,57 €
brute 9,85 €
En stock
Poids: 0,026 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 823-4-5-B-R-ST-SWGN 823-4-5-B-R-NI-SWGN 823-4-5-C-R-ST-SWGN 823-4-5-C-R-NI-SWGN 823-4-5-B-F-ST-SWGN 823-4-5-B-F-NI-SWGN 823-4-5-C-F-ST-SWGN 823-4-5-C-F-NI-SWGN 823-5-5-B-R-ST-SWGN 823-5-5-B-R-NI-SWGN 823-5-5-C-R-ST-SWGN 823-5-5-C-R-NI-SWGN 823-5-5-B-F-ST-SWGN 823-5-5-B-F-NI-SWGN 823-5-5-C-F-ST-SWGN 823-5-5-C-F-NI-SWGN 823-6-7-B-R-ST-SWGN 823-6-7-B-R-NI-SWGN 823-6-7-C-R-ST-SWGN 823-6-7-C-R-NI-SWGN 823-6-7-B-F-ST-SWGN 823-6-7-B-F-NI-SWGN 823-6-7-C-F-ST-SWGN 823-6-7-C-F-NI-SWGN 823-7-7-B-R-ST-SWGN 823-7-7-B-R-NI-SWGN 823-7-7-C-R-ST-SWGN 823-7-7-C-R-NI-SWGN 823-7-7-B-F-ST-SWGN 823-7-7-B-F-NI-SWGN 823-7-7-C-F-ST-SWGN 823-7-7-C-F-NI-SWGN 823-8-10-B-R-ST-SWGN 823-8-10-B-R-NI-SWGN 823-8-10-C-R-ST-SWGN 823-8-10-C-R-NI-SWGN 823-8-10-B-F-ST-SWGN 823-8-10-B-F-NI-SWGN 823-8-10-C-F-ST-SWGN 823-8-10-C-F-NI-SWGN 823-10-10-B-R-ST-SWGN 823-10-10-B-R-NI-SWGN 823-10-10-C-R-ST-SWGN 823-10-10-C-R-NI-SWGN 823-10-10-B-F-ST-SWGN 823-10-10-B-F-NI-SWGN 823-10-10-C-F-ST-SWGN 823-10-10-C-F-NI-SW

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique