DIN 3017 Letkunkiristimet Teräs / Ruostumaton teräs

Letkunkiristimet DIN 3017: Teräs / Ruostumaton teräs
Materiaali: W1 - Teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Letkunkiristimet DIN 3017 kiinnittävät letkukokoonpanot letkun piikkeihin ja nippoihin. Nauhaan kytketty kierukkavälitteinen kiinnitys lyhentää nauhan pituutta kiristettäessä. Tämä painuu elastiseen letkun materiaaliin ylläpitäen tiukan kosketuksen ja ehkäisee puristimen liukumisen paikoiltaan. Letkunkiristimillä on suuri kiinnitysalue.

Kytkennän irtivetovoima ja vuototiiveys riippuvat merkittävästi letkun laadusta ja nipan geometriasta, ja niitä voidaan lisätä oikealla asennuksella. Todellisen kiinnitysläpimitan tulisi olla lähellä letkunkiristimen nimellistä enimmäisläpimittaa siten, että nauhan ulkoneva osa pysyy pienenä.

Suositellut kiristysmomentit viittaavat letkunkiristimeen. Letkun materiaalista riippuen letkunkiristin voidaan kiristää vain niin pitkälle kuin on mahdollista letkua vahingoittamatta.

Tekninen eritelmä

TeräsW1
Sinkitty, sinipassivoitu


Ruostumaton teräs AISI 304W4


RoHS

Tilauksesta

  • Kiinnityksen lisäalueet
  • Muut materiaalit
Piilota tekninen piirros
DIN 3017 Letkunkiristimet, teräs / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKierukkavälityksellä
Näytä / piilota sarakkeet
d
Nimellismitat

Kiinnitysalue Ø
b1b2sMaks. kiristysmomentti
Nm ≈
128...12911,50,72
1610...16911,50,72
2012...20911,50,73
2012...201214,30,85
2212...22911,50,73
2212...221214,30,85
2516...25911,50,73
2516...251214,30,85
2716...27911,50,73
2716...271214,30,85
3220...32911,50,73
3220...321214,30,85
3523...35911,50,73
3523...351214,30,85
4025...40911,50,73
4025...401214,30,85
4530...45911,50,73
4530...451214,30,85
5032...50911,50,83
5032...501214,315
6040...60911,50,83
6040...601214,315
7050...70911,50,83
7050...701214,315
8060...80911,50,83
8060...801214,315
9070...90911,50,83
9070...901214,315
10080...100911,50,83
10080...101214,315
11090...110911,50,83
11090...1101214,315
120100...120911,50,83
120100...1201214,315
130110...130911,50,83
130110...1301214,315

Koonti ja hinta

Tyyppi

Läpimitta d
Nauhan leveys b1
Materiaali


Eritelmät

Tyyppi

Läpimitta d
Nauhan leveys b1
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,61 €
plus ALV 0,12 €
brutto 0,73 €
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 682 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 683 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

DIN 3017-A-12-9-W1DIN 3017-A-12-9-W4DIN 3017-A-16-9-W1DIN 3017-A-16-9-W4DIN 3017-A-20-9-W1DIN 3017-A-20-9-W4DIN 3017-A-20-12-W1DIN 3017-A-20-12-W4DIN 3017-A-22-9-W1DIN 3017-A-22-9-W4DIN 3017-A-22-12-W1DIN 3017-A-22-12-W4DIN 3017-A-25-9-W1DIN 3017-A-25-9-W4DIN 3017-A-25-12-W1DIN 3017-A-25-12-W4DIN 3017-A-27-9-W1DIN 3017-A-27-9-W4DIN 3017-A-27-12-W1DIN 3017-A-27-12-W4DIN 3017-A-32-9-W1DIN 3017-A-32-9-W4DIN 3017-A-32-12-W1DIN 3017-A-32-12-W4DIN 3017-A-35-9-W1DIN 3017-A-35-9-W4DIN 3017-A-35-12-W1DIN 3017-A-35-12-W4DIN 3017-A-40-9-W1DIN 3017-A-40-9-W4DIN 3017-A-40-12-W1DIN 3017-A-40-12-W4DIN 3017-A-45-9-W1DIN 3017-A-45-9-W4DIN 3017-A-45-12-W1DIN 3017-A-45-12-W4DIN 3017-A-50-9-W1DIN 3017-A-50-9-W4DIN 3017-A-50-12-W1DIN 3017-A-50-12-W4DIN 3017-A-60-9-W1DIN 3017-A-60-9-W4DIN 3017-A-60-12-W1DIN 3017-A-60-12-W4DIN 3017-A-70-9-W1DIN 3017-A-70-9-W4DIN 3017-A-70-12-W1DIN 3017-A-70-12-W4DIN 3017-A-80-9-W1DIN 3017-A-80-9-W4DIN 3017-A-80-12-W1DIN 3017-A-80-12-W4DIN 3017-A-90-9-W1DIN 3017-A-90-9-W4DIN 3017-A-90-12-W1DIN 3017-A-90-12-W4DIN 3017-A-100-9-W1DIN 3017-A-100-9-W4DIN 3017-A-100-12-W1DIN 3017-A-100-12-W4DIN 3017-A-110-9-W1DIN 3017-A-110-9-W4DIN 3017-A-110-12-W1DIN 3017-A-110-12-W4DIN 3017-A-120-9-W1DIN 3017-A-120-9-W4DIN 3017-A-120-12-W1DIN 3017-A-120-12-W4DIN 3017-A-130-9-W1DIN 3017-A-130-9-W4DIN 3017-A-130-12-W1DIN 3017-A-130-12-W4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa