GN 117 Salpalukot Teräs, toiminta tähtivääntimellä

Salpalukot GN 117: Teräs, toiminta tähtivääntimellä

Tuotteen kuvaus

Salpalukot GN 117 lukitsevat kääntämällä niitä myötäpäivään (oikealle), mikä liikuttaa kääntösalpaa ovenkehyksen takana lukittuun asentoon. Salvat ovat tärinänkestäviä ja niillä on 10 mm vetoalue. Huomio kiinnittyy sen yksinkertaiseen ja näin ollen kustannuksia säästävään asentamiseen.

Erilaiset käyttöpultit ja välikappaleet mahdollistavat käytön T1...T7 oven paksuuksilla 1,5-12 mm, ja oven kehyksen paksuuksilla Z1...Z15 välillä 0-51 mm.

Tekninen eritelmä

Kääntösalpa
Teräslevy
sinkitty, sinipassivoitu


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)
musta, matta


Pultti / Välikappale
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Muut osat
Teräs sinkitty, sinipassivoitu ja
tuostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 117 Salpalukot, teräs, toiminta tähtivääntimellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SGtähtivääntimellä
Näytä / piilota sarakkeet
Oven paksuusT1...T7
T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7
1,5...33...4,54,5...66...7,57,5...99...10,510,5...12
Näytä / piilota sarakkeet
Oven kehyksen paksuus Z1...Z15
Z 1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z 8Z 9Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15
0...93...126...159...1812...2115...2418...2721...3024...3327...3630...3933...4236 ...4539...4842...51
Näytä / piilota sarakkeet
Maks. pultin pituus lmaks.
T+Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z
<= 13,5<= 18<= 22,5<= 27<= 31,5<= 36<= 40,5<= 45<= 49,5<= 54<= 58,5<= 63
3135,54044,54953,55862,56771,57680,5

Koonti ja hinta

Tyyppi

Oven paksuus T
Oven kehyksen paksuus Z
Tyyppi

Oven paksuus T
Oven kehyksen paksuus Z

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

0049ffa9-6aa1-40d0-bc2d-4bbcb09c5317

Kääntämällä salpaa myötäpäivään (oikealle) porrastettu kääntösalpa liikkuu ylöspäin oven kehyksen takana ja vetää ovea sisäänpäin.

Kääntösalvan suuri vetoalue (10 mm) mahdollistaa näiden lukkojen käyttämisen tiivistenauhoilla varustetuissa ovissa. Kun valitaan kiinnitysväliä “A”, tiivisteen paksuus joudutaan ehkä ottamaan huomioon.

Asentamista varten oveen tulee tehdä kaksi reikää oheisten piirustusten mukaisesti.

Lukkokotelo ja ennalta koottu käyttöpultti sijoitetaan reikään etupuolelta ja kiinnitetään paikalleen takapuolelta asennusmutterilla. Välikappale ja kääntösalpa työnnetään sitten peräkkäin käyttöpultille takapuolelta ja kiinnitetään kuusiokantaruuvilla.

Tarvittavat asennusreiät tehdään ovipaneeliin yleensä poraamalla, lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

0cec5b05-74fe-4931-9c11-ab06b7f60de3

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,45 €
plus ALV 2,18 €
brutto 13,63 €
Paino: 0,140 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 122 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 123 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 117-SG-T1-Z1GN 117-SG-T2-Z1GN 117-SG-T3-Z1GN 117-SG-T4-Z1GN 117-SG-T5-Z1GN 117-SG-T6-Z1GN 117-SG-T7-Z1GN 117-SG-T1-Z2GN 117-SG-T2-Z2GN 117-SG-T3-Z2GN 117-SG-T4-Z2GN 117-SG-T5-Z2GN 117-SG-T6-Z2GN 117-SG-T7-Z2GN 117-SG-T1-Z3GN 117-SG-T2-Z3GN 117-SG-T3-Z3GN 117-SG-T4-Z3GN 117-SG-T5-Z3GN 117-SG-T6-Z3GN 117-SG-T7-Z3GN 117-SG-T1-Z4GN 117-SG-T2-Z4GN 117-SG-T3-Z4GN 117-SG-T4-Z4GN 117-SG-T5-Z4GN 117-SG-T6-Z4GN 117-SG-T7-Z4GN 117-SG-T1-Z5GN 117-SG-T2-Z5GN 117-SG-T3-Z5GN 117-SG-T4-Z5GN 117-SG-T5-Z5GN 117-SG-T6-Z5GN 117-SG-T7-Z5GN 117-SG-T1-Z6GN 117-SG-T2-Z6GN 117-SG-T3-Z6GN 117-SG-T4-Z6GN 117-SG-T5-Z6GN 117-SG-T6-Z6GN 117-SG-T7-Z6GN 117-SG-T1-Z7GN 117-SG-T2-Z7GN 117-SG-T3-Z7GN 117-SG-T4-Z7GN 117-SG-T5-Z7GN 117-SG-T6-Z7GN 117-SG-T7-Z7GN 117-SG-T1-Z8GN 117-SG-T2-Z8GN 117-SG-T3-Z8GN 117-SG-T4-Z8GN 117-SG-T5-Z8GN 117-SG-T6-Z8GN 117-SG-T7-Z8GN 117-SG-T1-Z9GN 117-SG-T2-Z9GN 117-SG-T3-Z9GN 117-SG-T4-Z9GN 117-SG-T5-Z9GN 117-SG-T6-Z9GN 117-SG-T7-Z9GN 117-SG-T1-Z10GN 117-SG-T2-Z10GN 117-SG-T3-Z10GN 117-SG-T4-Z10GN 117-SG-T5-Z10GN 117-SG-T6-Z10GN 117-SG-T7-Z10GN 117-SG-T1-Z11GN 117-SG-T2-Z11GN 117-SG-T3-Z11GN 117-SG-T4-Z11GN 117-SG-T5-Z11GN 117-SG-T6-Z11GN 117-SG-T7-Z11GN 117-SG-T1-Z12GN 117-SG-T2-Z12GN 117-SG-T3-Z12GN 117-SG-T4-Z12GN 117-SG-T5-Z12GN 117-SG-T6-Z12GN 117-SG-T7-Z12GN 117-SG-T1-Z13GN 117-SG-T2-Z13GN 117-SG-T3-Z13GN 117-SG-T4-Z13GN 117-SG-T5-Z13GN 117-SG-T6-Z13GN 117-SG-T7-Z13GN 117-SG-T1-Z14GN 117-SG-T2-Z14GN 117-SG-T3-Z14GN 117-SG-T4-Z14GN 117-SG-T5-Z14GN 117-SG-T6-Z14GN 117-SG-T7-Z14GN 117-SG-T1-Z15GN 117-SG-T2-Z15GN 117-SG-T3-Z15GN 117-SG-T4-Z15GN 117-SG-T5-Z15GN 117-SG-T6-Z15GN 117-SG-T7-Z15

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa