GN 217 Salpalukot Nuppi muovi / salvan varsi teräs, toiminta tähtivääntimellä, lukolla / ilman lukkoa

Salpalukot GN 217: Nuppi muovi / salvan varsi teräs, toiminta tähtivääntimellä, lukolla / ilman lukkoa
Original design
code: VC.308 / VC.309
Tekninen eritelmä: A - suoralla salvalla
Versio: OS - ilman lukkoa, liikutettavissa 90 astetta

Tuotteen kuvaus

Salpalukot GN 217 lukitsevat kääntämällä niitä 90º, mikä liikuttaa salvan vartta ovenkehyksen takana lukittuun asentoon.

Salvan varsia on saatavissa eri taittokulmissa, jolloin ne kattavat salvan varren 10 mm etäisyyden (tyyppi A) ja 18 mm etäisyyden (tyyppi B). 90º asteen kiertovälin kohdistaminen määritellään asennusreiän uran suunnan mukaan. Lisäksi salvan varsi voidaan asentaa eri suunnissa 90º asteen askelin.

Lukolliset salvat toimitetaan 2 avaimella. Avaimen voi poistaa molemmissa ääriasennoissa.

Sellaisille osille, jotka on suunniteltu erilaisille lukoille, on olemassa 400 erilaista lukkovarianttia vastaavasti numeroiduilla avaimilla.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Muovi, Polypropeeni (PP)

  • Käyttölämpötila 0 °C - +90 °C
  • musta, matta

Salvan varsi
Teräspelti, sinkitty


Avain
Messinki, nikkelöity


Muut osat
Teräs, sinkitty vast. messinki
tai ruostumaton teräs


RoHS

Tilauksesta

  • Sama lukko
  • Eri lukot, yleisavain
Piilota tekninen piirros
GN 217 Salpalukot, nuppi muovi / salvan varsi teräs, lukolla / ilman lukkoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Asuoralla salvalla
Bkulmasalvalla

Koodi

SLavaimellisella lukolla, lukittavissa kääntämällä vasempaan (eri lukko)
SRavaimellisella lukolla, lukittavissa kääntämällä oikeaan (eri lukko)
OSilman lukkoa, liikutettavissa 90 astetta
Näytä / piilota sarakkeet
d1a1
Tyyppi A
a2
Tyyppi B
bd2h1h2l1 ±0,5
Tyyppi A
l2 ±0,5
Tyyppi B
405048202925111018

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Tekninen eritelmä


Versio



Kahvan läpimitta d1
Tekninen eritelmä


Versio



Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

98a3701b-8712-47be-9081-da2ae15b9b8e

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,67 €
plus ALV 2,22 €
brutto 13,89 €
ELESA Code: 68111
Kuvaus: VC.308/40-SS
Paino: 0,115 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 76 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 109 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 142 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 143 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 217-40-A-SLGN 217-40-B-SLGN 217-40-A-SRGN 217-40-B-SRGN 217-40-A-OSGN 217-40-B-OS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa