Tuotteen kuvaus
Aluslevyt GN 3441 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt. Niitä käytetään yhdessä kierretappien GN 3440 tai pallonivelten GN 3440.1 kanssa koneiden, laitteiden ja varusteiden asentamiseen ja tasaamiseen.
Aluslevyn geometria jakaa kuorman laajalle alueelle, ja yhdessä korkealaatuisen muovin kanssa tuottaa suuren staattinen kuormituskapasiteetin.
Kierretapit tai pallonivelet voidaan asentaa kumivasaralla tai puristimella. Aluslevyn asennusreiät on toimitettaessa tiivistetty ohuella muovikerroksella, jonka voi helposti rei´ittää tai porata.
Staattisen kuormituskapasiteetin arvot taulukossa ovat ei-sitovia ohjearvoja. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa muodonmuutokseen tai komponentin rikkoutumiseen.
Tekninen eritelmä
Aluslevy
- Muovi, polyamidi (PA)
- Lasikuituvahvistettu
- Musta, matta viimeistelyKAS
- Käyttölämpötila -30 °C - +100 °C
- Muovi, polyamidi (PA)
tunnistenumerot 1/2/3- Lasikuituvahvistettu
- Käyttölämpötila -30 °C - +100 °C
- FDA-määräysten mukainen
- sininen, RAL 5005, matta viimeistelyVDB
- Visuaalisesti havaittava
- Muovi, polypropeeni (PP)
tunnistenumerot 1/3- Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
- grafiitin harmaa, RAL 7024, matta viimeistelyKPS
Kumialusta AG-tyypille
- Akryylinitriilibutadieeni-kumi (NBR)
KAS- ja VDB-materiaalille - Eteenipropeenidieeni-kumi (EPDM)
KPS-materiaalille - Kovuus 70 Shore A
- Musta
RoHS
Lisävaruste
GN 3440 Kierretapit (Terästä tai ruostumatonta terästä)
GN 3440 Kierretapit (Muovia)
GN 3440.1 Pallonivelet (Muovia)