Produktbeschreibung
Fußteller GN 3441 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Sie werden mit Verstellspindeln GN 3440 oder Gelenkkugeln GN 3440.1 zum Aufstellen und Nivellieren von Maschinen, Geräten oder Vorrichtungen verwendet.
Die Geometrie des Fußtellers verteilt die Last auf einen großen Bereich und bewirkt in Kombination mit dem hochwertigen Kunststoff eine hohe statische Belastbarkeit.
Die Verstellspindeln oder Gelenkkugeln lassen sich mithilfe eines Schonhammers oder einer Presse montieren. Die Befestigungsbohrungen der Kennziffer 3 / 4 sind im Anlieferzustand durch eine dünne Kunststoffschicht verschlossen, die leicht durchstoßen oder aufgebohrt werden kann.
Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur Verformung bzw. zum Bauteilversagen kommen kann.
Ausführung
Fußteller
- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz, mattKAS
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- Kunststoff, Polyamid (PA)
bei Kennziffer 1 / 2 / 3- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- FDA-konformer Werkstoff
- blau, RAL 5005, mattVDB
- visuell detektierbar
- Kunststoff, Polypropylen (PP)
bei Kennziffer 1 / 3- Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
- graphitgrau, RAL 7024, mattKPS
Gummiauflage bei Form AG
- Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
bei Werkstoff KAS und VDB - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
bei Werkstoff KPS - Härte 70 Shore A
- schwarz
RoHS
Zubehör
GN 3440 Verstellspindeln (Stahl / Edelstahl)
GN 3440 Verstellspindeln (Kunststoff)
GN 3440.1 Gelenkkugeln (Kunststoff)