GN 3441 Base Plastica

Base GN 3441: Plastica
Original design LS.A
Tipo: AG - Con disco antiscivolo
N° identificativo: 1 - Forma rotonda, liscio
Materiale / Colore: KAS - Nero, finitura matt
VD
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Le piastre di base GN 3441 sono realizzate in plastica; questo materiale le rende leggere, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti. Si utilizzano insieme ai perni filettati GN 3440 o agli snodi sferici GN 3440.1 per installare e mettere in piano macchine, dispositivi e apparecchiature.

La geometria della piastra di base distribuisce il carico su un'ampia superficie e, in combinazione con la plastica di alta qualità, determina un'elevata portata statica.

I perni filettati o gli snodi sferici si possono installare con un martello di gomma o a pressione. Alla consegna, i fori di montaggio nella piastra di base sono sigillati con un sottile strato di plastica che si può perforare facilmente a mano o con una punta da trapano.

I valori di portata statica specificati nella tabella sono indicazioni non vincolanti; superandoli è possibile deformare o danneggiare i componenti.

Specifiche

Piastra di base

  • Plastica, poliammide (PA)

    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Nero, finitura mattKAS
    • Temperatura di esercizio da -30 °C a +100 °C
  • Plastica, poliammide (PA)
    per n° identificativo 1/2/3

    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Temperatura di esercizio da -30 °C a +100 °C
    • Materiale approvato dalla FDA
    • blu, RAL 5005, finitura mattVDB
    • Rilevabile visivamente
  • Plastica, polipropilene (PP)
    per n° identificativo 1/3

    • Temperatura di esercizio da 0 °C a +80 °C
    • Grigio grafite, RAL 7024, finitura mattKPS

Disco antiscivolo per il tipo AG

  • Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)
    per materiale KAS e VDB
  • Gomma di etilene-propilene-diene (EPDM)
    per materiale KPS
  • Durezza 70 Shore A
  • Colore nero

RoHS

Accessorio

GN 3440 Perni filettati (Acciaio / acciaio INOX)
GN 3440 Perni filettati (Plastica)
GN 3440.1 Snodi sferici (Plastica)

Nascondi disegno tecnico
GN 3441 Piastra di base, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza disco antiscivolo
AGCon disco antiscivolo

N° identificativo

1Forma rotonda, liscio
2Forma rotonda, a gradini
3Forma rotonda, a gradini, con fori di montaggio
4Forma a goccia, a gradini, con fori di montaggio
Mostra / Nascondi colonne
N° identificativod1
KAS/VDB

KPS
d2bd3l1l2k1k2Carico statico
in kN
(vedere informazioni)
125-14--124--7
132-14--155--9
1404014--175,5--13
1505014--196,5--13
1606014--248,5--14
160-24--248,5--18
260-14--24---14
260-24--24---18
280-14--2423--16
280-24--2423--18
2100-14--2423--18
2100-24--2423--25
2125-24--4623--28
380-14-8,5242354-16
3808024-8,5242354-18
3100-14-12,5242370-18
310010024-12,5242370-25
3125-24-12,5462395-28
460-1496,58,52114501814
480-1413010,52214702516

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1 (KAS /VDB)
Diametro d1 (KPS)
Diametro d2
Tipo


N° identificativo




Materiale / Colore
Diametro d1 (KAS /VDB)
Diametro d1 (KPS)
Diametro d2
Tipo


N° identificativo




Materiale / Colore

Compatibilità / Istruzioni di montaggio

32932e11-c4fc-4db4-bf70-6b996b39bfe2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,56
più IVA 0,11 €
lordo 0,67 €
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 433 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 434 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 3441-25-14-A-1-KASGN 3441-25-14-AG-1-KASGN 3441-25-14-A-1-VDBGN 3441-25-14-AG-1-VDBGN 3441-32-14-A-1-KASGN 3441-32-14-AG-1-KASGN 3441-32-14-A-1-VDBGN 3441-32-14-AG-1-VDBGN 3441-40-14-A-1-KASGN 3441-40-14-AG-1-KASGN 3441-40-14-A-1-VDBGN 3441-40-14-AG-1-VDBGN 3441-40-14-A-1-KPSGN 3441-40-14-AG-1-KPSGN 3441-50-14-A-1-KASGN 3441-50-14-AG-1-KASGN 3441-50-14-A-1-VDBGN 3441-50-14-AG-1-VDBGN 3441-50-14-A-1-KPSGN 3441-50-14-AG-1-KPSGN 3441-60-14-A-1-KASGN 3441-60-14-AG-1-KASGN 3441-60-14-A-1-VDBGN 3441-60-14-AG-1-VDBGN 3441-60-14-A-1-KPSGN 3441-60-14-AG-1-KPSGN 3441-60-24-A-1-KASGN 3441-60-24-AG-1-KASGN 3441-60-24-A-1-VDBGN 3441-60-24-AG-1-VDBGN 3441-60-14-A-2-KASGN 3441-60-14-AG-2-KASGN 3441-60-14-A-2-VDBGN 3441-60-14-AG-2-VDBGN 3441-60-24-A-2-KASGN 3441-60-24-AG-2-KASGN 3441-60-24-A-2-VDBGN 3441-60-24-AG-2-VDBGN 3441-80-14-A-2-KASGN 3441-80-14-AG-2-KASGN 3441-80-14-A-2-VDBGN 3441-80-14-AG-2-VDBGN 3441-80-24-A-2-KASGN 3441-80-24-AG-2-KASGN 3441-80-24-A-2-VDBGN 3441-80-24-AG-2-VDBGN 3441-100-14-A-2-KASGN 3441-100-14-AG-2-KASGN 3441-100-14-A-2-VDBGN 3441-100-14-AG-2-VDBGN 3441-100-24-A-2-KASGN 3441-100-24-AG-2-KASGN 3441-100-24-A-2-VDBGN 3441-100-24-AG-2-VDBGN 3441-125-24-A-2-KASGN 3441-125-24-AG-2-KASGN 3441-125-24-A-2-VDBGN 3441-125-24-AG-2-VDBGN 3441-80-14-A-3-KASGN 3441-80-14-AG-3-KASGN 3441-80-14-A-3-VDBGN 3441-80-14-AG-3-VDBGN 3441-80-24-A-3-KASGN 3441-80-24-AG-3-KASGN 3441-80-24-A-3-VDBGN 3441-80-24-AG-3-VDBGN 3441-80-24-A-3-KPSGN 3441-80-24-AG-3-KPSGN 3441-100-14-A-3-KASGN 3441-100-14-AG-3-KASGN 3441-100-14-A-3-VDBGN 3441-100-14-AG-3-VDBGN 3441-100-24-A-3-KASGN 3441-100-24-AG-3-KASGN 3441-100-24-A-3-VDBGN 3441-100-24-AG-3-VDBGN 3441-100-24-A-3-KPSGN 3441-100-24-AG-3-KPSGN 3441-125-24-A-3-KASGN 3441-125-24-AG-3-KASGN 3441-125-24-A-3-VDBGN 3441-125-24-AG-3-VDBGN 3441-60-14-A-4-KASGN 3441-60-14-AG-4-KASGN 3441-80-14-A-4-KASGN 3441-80-14-AG-4-KAS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico