Descripción del producto
Las peanas GN 3441 están hechas de plástico, por lo que son ligeras, resistentes a la corrosión y aislantes de la electricidad. Se utilizan con los espárragos roscados GN 3440 o las rótulas GN 3440.1 para instalar y nivelar máquinas, dispositivos y equipos.
La geometría de la peana distribuye la carga en una gran superficie y, en combinación con el plástico de alta calidad, proporciona una elevada capacidad de carga estática.
Los espárragos roscados o las rótulas pueden instalarse usando un mazo de cabeza blanda o una herramienta de presión. En el momento de la entrega, los agujeros de montaje de la peana están sellados con una lámina delgada de plástico que se puede perforar o taladrar fácilmente.
Los valores de capacidad de carga estática especificados en la tabla son orientativos y no vinculantes; rebasar estos valores puede provocar deformación o fallo del componente.
Especificación
Peana
Plástico, poliamida (PA)
- Reforzado con fibra de vidrio
- Negro, acabado mateKAS
- Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
Plástico, poliamida (PA)
para n.º identificación 1 / 2 / 3- Reforzado con fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
- Material conforme a la FDA
- azul, RAL 5005, acabado mateVDB
- Detectable visualmente
Plástico, polipropileno (PP)
para n.º identificación 1 / 3- Temperatura de trabajo de 0 °C a +80 °C
- gris grafito, RAL 7024, acabado mateKPS
Almohadilla de caucho para tipo AG
- Caucho de acrilonitrilo butadieno (NBR)
para materiales KAS y VDB - Goma de etileno propileno dieno EPDM
para material KPS - Dureza 70 Shore A
- Negro
RoHS
Accesorio
GN 3440 Espárragos roscados (Acero / acero inoxidable)
GN 3440 Espárragos roscados (Plástico)
GN 3440.1 Rótulas (Plástico)