GN 445.9 Säätöjalat Muovia, kierretapilla, 2 asennusreiällä

Säätöjalat GN 445.9: Muovia, kierretapilla, 2 asennusreiällä
Original design LV.FO-STP / LV.FO-AS-STP
Tyyppi: A - Ilman kumialustaa

Tuotteen kuvaus

Säätöjalka GN 445.9 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt. Niitä käytetään laitteiden ja varusteiden asentamiseen ja tasaamiseen tai puristamiseen ja kiinnittämiseen.

Aluslevyn geometria jakaa kuorman laajalle alueelle, ja yhdessä korkealaatuisen muovin kanssa tuottaa suuren staattinen kuormituskapasiteetin.

Säätöjalat toimitetaan asennettuina, mutta ne voidaan myös ottaa erilleen. Aluslevyn asennusreiät on toimitettaessa tiivistetty ohuella muovikerroksella, jonka voi helposti rei´ittää tai porata.

Staattisen kuormituskapasiteetin arvot taulukossa ovat ei-sitovia ohjearvoja. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa muodonmuutokseen tai komponentin rikkoutumiseen.

Tekninen eritelmä

Jalkalevy
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, mattapinta

Kierretappi
Muovi, polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, mattapinta

Kumialusta AG-tyypille
Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)
Kovuus 70 Shore A, musta


Käyttölämpötila -30 °C - +100 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 445.9 Säätöjalka, muovia, kierretapilla, 2 asennusreiällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIlman kumialustaa
AGKumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1bd3k1k2l2l3l4Avainväli A/F1Avainväli A/F2Kuula-ØStaattinen kuorma kN
katso tiedot)
60M 84469-96,58,5501831,51421163142,7
60M 1044699996,58,5501831,51421164144,8
60M 1244699996,58,5501831,51421165146,8
80M 84469-13010,57025331422163142,7
80M 1044699913010,57025331422164144,8
80M 1244699913010,57025331422165146,8

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Eritelmät

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,01 €
plus ALV 1,33 €
brutto 8,34 €
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
  • 21 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 22 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 445.9-60-M8-44-AGN 445.9-60-M8-44-AGGN 445.9-60-M8-69-AGN 445.9-60-M8-69-AGGN 445.9-60-M10-44-AGN 445.9-60-M10-44-AGGN 445.9-60-M10-69-AGN 445.9-60-M10-69-AGGN 445.9-60-M10-99-AGN 445.9-60-M10-99-AGGN 445.9-60-M12-44-AGN 445.9-60-M12-44-AGGN 445.9-60-M12-69-AGN 445.9-60-M12-69-AGGN 445.9-60-M12-99-AGN 445.9-60-M12-99-AGGN 445.9-80-M8-44-AGN 445.9-80-M8-44-AGGN 445.9-80-M8-69-AGN 445.9-80-M8-69-AGGN 445.9-80-M10-44-AGN 445.9-80-M10-44-AGGN 445.9-80-M10-69-AGN 445.9-80-M10-69-AGGN 445.9-80-M10-99-AGN 445.9-80-M10-99-AGGN 445.9-80-M12-44-AGN 445.9-80-M12-44-AGGN 445.9-80-M12-69-AGN 445.9-80-M12-69-AGGN 445.9-80-M12-99-AGN 445.9-80-M12-99-AG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa