GN 926 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla Muovi, holkki teräs

Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla GN 926: Muovi, holkki teräs
Original design
code: LAC / LAC-R
Tyyppi: A - säädettävällä kosketuslevyllä
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

GN 926 -lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla käytetään nopeaan kiinnittämiseen ja vapauttamiseen. Toisin kuin kierteellä toteutetussa kiinnitystoimenpiteessä, näillä vivuilla voidaan kiinnittäminen suorittaa ilman momenttia .

Vipu on suunniteltu varmistamaan, että sen liikkeet eivät voi ylittää enimmäiskiinnitysvoimaa. Siinä ei ole irtonaisia komponentteja, sillä ne on kaikki koottu ja asennettu asianmukaisessa järjestyksessä. Näillä lukitusvivuilla epäkeskisellä kiristysvivulla GN 926, voidaan saavuttaa enintään 4 kN (l1 = 63) tai 7 kN (l1 = 79) kiinnitysvoima.

Tyypissä A on seuraavat edut:
Etäisyys vivun nokan ja kiinnityspinnan välillä on säädettävissä planaarisella käyrällä, joten kiinnitysasento voidaan asettaa helposti enimmäiskiinnitysvoimalla. Lisäksi vivun asento verrattuna kiinnitysakseliin voidaan määritellä.

Tekninen eritelmä

Vipu
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +80 °C
  • musta, matta

Liitin
Muovi, polyasetaali (POM)
kierreholkilla


Kosketuslevy / Asetinrengas
Muovi, polyamidi (PA-HP)
musta, matta


Akseli kanssa holkki
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 926 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, muovi, holkki teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Asäädettävällä kosketuslevyllä
Bkiinteällä kosketuslevyllä
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1bd3d4h
isku 90º
vivun kierrolla
l3
kiinnitys
asennossa
l4
Säädettävä
väli
l5
kiinnitys
asennossa
t
käytettävä
kierre
pituus
63M 61821180,7522,51,5184
79M 8202520126,51,5217

Koonti ja hinta

Vivun pituus l1
Kierre d1
Tyyppi


Eritelmät

Vivun pituus l1
Kierre d1
Tyyppi


Asennustiedot (tyyppi A) / Sovellusesimerkki

32ecb642-b348-4bc2-801b-6c1fb7d7e77e

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,51 €
plus ALV 1,24 €
brutto 7,75 €
ELESA Code: 33462
Kuvaus: LAC-R-63 B-M6
Paino: 0,027 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 122 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 1213 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 2304 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2305 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 926-63-M6-AGN 926-63-M6-BGN 926-79-M8-AGN 926-79-M8-B

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa