GN 926 Exzenterspanner Kunststoff, Buchse Stahl

Exzenterspanner GN 926: Kunststoff, Buchse Stahl
Original design
code: LAC / LAC-R
Form: A - mit verstellbarer Auflagescheibe
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Exzenterspanner GN 926 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.

Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden. Mit Exzenterspannern GN 926 werden Spannkräfte von bis zu 4 kN (l1 = 63) bzw. 7 kN (l1 = 79) erreicht.

Die Form A bietet folgende Vorteile:
Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über eine Plankurve einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.

Ausführung

Hebel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Verbindungsstück
Kunststoff, Polyacetal (POM)
mit Gewindebuchse


Auflagescheibe / Stellring
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)
schwarz, matt


Achse mit Buchse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 926 Exzenterspanner, Kunststoff, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit verstellbarer Auflagescheibe
Bmit starrer Auflagescheibe
Spalten ein-/ausblenden
l1d1bd3d4h
Hub bei 90°
Hebeldrehung
l3
in Spann-
stellung
l4
Verstell-
weg
l5
in Spann-
stellung
t
nutzbare
Gewinde-
länge
63M 61821180,7522,51,5184
79M 8202520126,51,5217

Artikelauswahl und -konfiguration

Grifflänge l1
Gewinde d1
Form


Ausführungen

Grifflänge l1
Gewinde d1
Form


Konstruktionsmerkmale (Form A) / Anwendungsbeispiel

32ecb642-b348-4bc2-801b-6c1fb7d7e77e

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,51 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,24 €
brutto 7,75 €
ELESA Code: 33462
Beschreibung: LAC-R-63 B-M6
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 122 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 1213 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 2304 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 2305 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 926-63-M6-AGN 926-63-M6-BGN 926-79-M8-AGN 926-79-M8-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern