GN 926 Leviers à excentrique Plastique, douille en acier

Leviers à excentrique GN 926: Plastique, douille en acier
Original design
code: LAC / LAC-R
Type: A - avec plaque de contact réglable
avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Les leviers à excentrique GN 926 sont utilisés pour le serrage et le desserrage rapides. Ici, contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la force de serrage maximale. Il n'y a pas de composants mobiles, car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre. Les leviers à excentrique GN 926 permettent d'atteindre des forces de serrage allant jusqu'à 4 kN (l1 = 63) ou 7 kN (l1 = 79).

Le type A présente les avantages suivants :
La distance entre les brides à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'une courbe plane, permettant de régler facilement la position de serrage avec une force de serrage maximale. De plus, la position du levier par rapport à l'axe de serrage peut être déterminée.

Spécifications

Levier
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +80 °C
  • noir mat

Connecteur
Plastique, Polyacétal (POM)
avec douille filetée


Plaque de contact/Bague d'arrêt
Plastique, Polyamide (PA-HP)
noir mat


Axe avec douille
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 926 Leviers à excentrique, plastique, douille en acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec plaque de contact réglable
Bavec plaque de contact fixe
Afficher/Masquer colonnes
l1d1bd3d4h
course du levier à 90°
de rotation
l3
en position de
serrage
l4
Plage
réglable
l5
en position de
serrage
t
utilisable pour
filetage
longueur
63M 61821180,7522,51,5184
79M 8202520126,51,5217

Configuration et prix

Longueur du levier l1
Filetage d1
Type


Caractéristiques

Longueur du levier l1
Filetage d1
Type


Caractéristiques de construction (Type A) / Exemple d'application

32ecb642-b348-4bc2-801b-6c1fb7d7e77e

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,51 €
plus TVA 1,24 €
brute 7,75 €
ELESA Code: 33462
Description: LAC-R-63 B-M6
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 122 pièces livrables en 1-2 jours
  • 1213 pièces livrables en 3-7 jours
  • 2304 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 2305 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 926-63-M6-AGN 926-63-M6-BGN 926-79-M8-AGN 926-79-M8-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique