GN 927 Leviers à excentrique levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec goujon fileté

Leviers à excentrique GN 927: levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec goujon fileté
Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: R - rouge, RAL 3000
avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Les leviers à excentrique GN 927 sont utilisés pour le serrage et le desserrage rapides. Ici, contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la force de serrage maximale. Il n'y a pas de composants mobiles, car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.

Le type A présente les avantages suivants :
La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un filetage à pas fin, permettant de régler facilement la position de serrage avec une force de serrage maximale. De plus, la position du levier par rapport à l'axe de serrage peut être déterminée.

Spécifications

Levier
Zinc moulé sous pression
plastifié
(résine époxy résistante à l'abrasion)

  • noir, RAL 9005BB
  • orange, RAL 2004OO
  • rouge, RAL 3000RR
  • argenté, RAL 9006SS

Axe
Inox AISI 303
nickelée chimiquement


Vis de compression / écrou de réglage
Acier
zingué, passivé bleu


Plaque de contact
Plastique, renforcé de fibre de verre

  • Polyacétal (POM) pour type A
  • Polyamide (PA) pour type B

RoHS

Masquer schéma technique
GN 927 Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec goujon fileté, schéma

Options d'article/Tableau

Type

APlaque de contact en plastique avec écrou de réglage
BPlaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Afficher/Masquer colonnes
l1d2l2
en position de serrage
bd3d4d5h
course à 90°
mouvement
de levier
l3
en position de
serrage
l4
Plage
réglable
l5
en position de
serrage
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Configuration et prix

Longueur du levier l1
Filetage d2
Longueur du filetage l2
Type


Couleur
noir
orange
rouge
argenté
Caractéristiques

Longueur du levier l1
Filetage d2
Longueur du filetage l2
Type


Couleur
noir
orange
rouge
argenté

Caractéristiques de construction (Type A)

c1d41010-d0b1-445d-8bb1-7ae35043b2c7

Exemples d'application

ae2aec96-f2df-47fb-9806-861c0ea2e03b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,62
plus TVA 2,02 €
brute 12,64 €
incl. supplément matériel: 0,03 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Disponibilité des stocks

  • Demandez le délai de livraison

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 927-44-M4-12-A-BGN 927-44-M4-12-B-BGN 927-44-M4-12-A-OGN 927-44-M4-12-B-OGN 927-44-M4-12-A-RGN 927-44-M4-12-B-RGN 927-44-M4-12-A-SGN 927-44-M4-12-B-SGN 927-44-M4-16-A-BGN 927-44-M4-16-B-BGN 927-44-M4-16-A-OGN 927-44-M4-16-B-OGN 927-44-M4-16-A-RGN 927-44-M4-16-B-RGN 927-44-M4-16-A-SGN 927-44-M4-16-B-SGN 927-44-M4-20-A-BGN 927-44-M4-20-B-BGN 927-44-M4-20-A-OGN 927-44-M4-20-B-OGN 927-44-M4-20-A-RGN 927-44-M4-20-B-RGN 927-44-M4-20-A-SGN 927-44-M4-20-B-SGN 927-44-M4-25-A-BGN 927-44-M4-25-B-BGN 927-44-M4-25-A-OGN 927-44-M4-25-B-OGN 927-44-M4-25-A-RGN 927-44-M4-25-B-RGN 927-44-M4-25-A-SGN 927-44-M4-25-B-SGN 927-44-M4-30-A-BGN 927-44-M4-30-B-BGN 927-44-M4-30-A-OGN 927-44-M4-30-B-OGN 927-44-M4-30-A-RGN 927-44-M4-30-B-RGN 927-44-M4-30-A-SGN 927-44-M4-30-B-SGN 927-44-M5-12-A-BGN 927-44-M5-12-B-BGN 927-44-M5-12-A-OGN 927-44-M5-12-B-OGN 927-44-M5-12-A-RGN 927-44-M5-12-B-RGN 927-44-M5-12-A-SGN 927-44-M5-12-B-SGN 927-44-M5-16-A-BGN 927-44-M5-16-B-BGN 927-44-M5-16-A-OGN 927-44-M5-16-B-OGN 927-44-M5-16-A-RGN 927-44-M5-16-B-RGN 927-44-M5-16-A-SGN 927-44-M5-16-B-SGN 927-44-M5-20-A-BGN 927-44-M5-20-B-BGN 927-44-M5-20-A-OGN 927-44-M5-20-B-OGN 927-44-M5-20-A-RGN 927-44-M5-20-B-RGN 927-44-M5-20-A-SGN 927-44-M5-20-B-SGN 927-44-M5-25-A-BGN 927-44-M5-25-B-BGN 927-44-M5-25-A-OGN 927-44-M5-25-B-OGN 927-44-M5-25-A-RGN 927-44-M5-25-B-RGN 927-44-M5-25-A-SGN 927-44-M5-25-B-SGN 927-44-M5-30-A-BGN 927-44-M5-30-B-BGN 927-44-M5-30-A-OGN 927-44-M5-30-B-OGN 927-44-M5-30-A-RGN 927-44-M5-30-B-RGN 927-44-M5-30-A-SGN 927-44-M5-30-B-SGN 927-44-M5-35-A-BGN 927-44-M5-35-B-BGN 927-44-M5-35-A-OGN 927-44-M5-35-B-OGN 927-44-M5-35-A-RGN 927-44-M5-35-B-RGN 927-44-M5-35-A-SGN 927-44-M5-35-B-SGN 927-44-M5-40-A-BGN 927-44-M5-40-B-BGN 927-44-M5-40-A-OGN 927-44-M5-40-B-OGN 927-44-M5-40-A-RGN 927-44-M5-40-B-RGN 927-44-M5-40-A-SGN 927-44-M5-40-B-SGN 927-63-M5-16-A-BGN 927-63-M5-16-B-BGN 927-63-M5-16-A-OGN 927-63-M5-16-B-OGN 927-63-M5-16-A-RGN 927-63-M5-16-B-RGN 927-63-M5-16-A-SGN 927-63-M5-16-B-SGN 927-63-M5-20-A-BGN 927-63-M5-20-B-BGN 927-63-M5-20-A-OGN 927-63-M5-20-B-OGN 927-63-M5-20-A-RGN 927-63-M5-20-B-RGN 927-63-M5-20-A-SGN 927-63-M5-20-B-SGN 927-63-M5-25-A-BGN 927-63-M5-25-B-BGN 927-63-M5-25-A-OGN 927-63-M5-25-B-OGN 927-63-M5-25-A-RGN 927-63-M5-25-B-RGN 927-63-M5-25-A-SGN 927-63-M5-25-B-SGN 927-63-M5-30-A-BGN 927-63-M5-30-B-BGN 927-63-M5-30-A-OGN 927-63-M5-30-B-OGN 927-63-M5-30-A-RGN 927-63-M5-30-B-RGN 927-63-M5-30-A-SGN 927-63-M5-30-B-SGN 927-63-M5-35-A-BGN 927-63-M5-35-B-BGN 927-63-M5-35-A-OGN 927-63-M5-35-B-OGN 927-63-M5-35-A-RGN 927-63-M5-35-B-RGN 927-63-M5-35-A-SGN 927-63-M5-35-B-SGN 927-63-M5-40-A-BGN 927-63-M5-40-B-BGN 927-63-M5-40-A-OGN 927-63-M5-40-B-OGN 927-63-M5-40-A-RGN 927-63-M5-40-B-RGN 927-63-M5-40-A-SGN 927-63-M5-40-B-SGN 927-63-M5-50-A-BGN 927-63-M5-50-B-BGN 927-63-M5-50-A-OGN 927-63-M5-50-B-OGN 927-63-M5-50-A-RGN 927-63-M5-50-B-RGN 927-63-M5-50-A-SGN 927-63-M5-50-B-SGN 927-63-M6-16-A-BGN 927-63-M6-16-B-BGN 927-63-M6-16-A-OGN 927-63-M6-16-B-OGN 927-63-M6-16-A-RGN 927-63-M6-16-B-RGN 927-63-M6-16-A-SGN 927-63-M6-16-B-SGN 927-63-M6-20-A-BGN 927-63-M6-20-B-BGN 927-63-M6-20-A-OGN 927-63-M6-20-B-OGN 927-63-M6-20-A-RGN 927-63-M6-20-B-RGN 927-63-M6-20-A-SGN 927-63-M6-20-B-SGN 927-63-M6-25-A-BGN 927-63-M6-25-B-BGN 927-63-M6-25-A-OGN 927-63-M6-25-B-OGN 927-63-M6-25-A-RGN 927-63-M6-25-B-RGN 927-63-M6-25-A-SGN 927-63-M6-25-B-SGN 927-63-M6-30-A-BGN 927-63-M6-30-B-BGN 927-63-M6-30-A-OGN 927-63-M6-30-B-OGN 927-63-M6-30-A-RGN 927-63-M6-30-B-RGN 927-63-M6-30-A-SGN 927-63-M6-30-B-SGN 927-63-M6-35-A-BGN 927-63-M6-35-B-BGN 927-63-M6-35-A-OGN 927-63-M6-35-B-OGN 927-63-M6-35-A-RGN 927-63-M6-35-B-RGN 927-63-M6-35-A-SGN 927-63-M6-35-B-SGN 927-63-M6-40-A-BGN 927-63-M6-40-B-BGN 927-63-M6-40-A-OGN 927-63-M6-40-B-OGN 927-63-M6-40-A-RGN 927-63-M6-40-B-RGN 927-63-M6-40-A-SGN 927-63-M6-40-B-SGN 927-63-M6-50-A-BGN 927-63-M6-50-B-BGN 927-63-M6-50-A-OGN 927-63-M6-50-B-OGN 927-63-M6-50-A-RGN 927-63-M6-50-B-RGN 927-63-M6-50-A-SGN 927-63-M6-50-B-SGN 927-82-M6-20-A-BGN 927-82-M6-20-B-BGN 927-82-M6-20-A-OGN 927-82-M6-20-B-OGN 927-82-M6-20-A-RGN 927-82-M6-20-B-RGN 927-82-M6-20-A-SGN 927-82-M6-20-B-SGN 927-82-M6-25-A-BGN 927-82-M6-25-B-BGN 927-82-M6-25-A-OGN 927-82-M6-25-B-OGN 927-82-M6-25-A-RGN 927-82-M6-25-B-RGN 927-82-M6-25-A-SGN 927-82-M6-25-B-SGN 927-82-M6-30-A-BGN 927-82-M6-30-B-BGN 927-82-M6-30-A-OGN 927-82-M6-30-B-OGN 927-82-M6-30-A-RGN 927-82-M6-30-B-RGN 927-82-M6-30-A-SGN 927-82-M6-30-B-SGN 927-82-M6-35-A-BGN 927-82-M6-35-B-BGN 927-82-M6-35-A-OGN 927-82-M6-35-B-OGN 927-82-M6-35-A-RGN 927-82-M6-35-B-RGN 927-82-M6-35-A-SGN 927-82-M6-35-B-SGN 927-82-M6-40-A-BGN 927-82-M6-40-B-BGN 927-82-M6-40-A-OGN 927-82-M6-40-B-OGN 927-82-M6-40-A-RGN 927-82-M6-40-B-RGN 927-82-M6-40-A-SGN 927-82-M6-40-B-SGN 927-82-M6-50-A-BGN 927-82-M6-50-B-BGN 927-82-M6-50-A-OGN 927-82-M6-50-B-OGN 927-82-M6-50-A-RGN 927-82-M6-50-B-RGN 927-82-M6-50-A-SGN 927-82-M6-50-B-SGN 927-82-M6-60-A-BGN 927-82-M6-60-B-BGN 927-82-M6-60-A-OGN 927-82-M6-60-B-OGN 927-82-M6-60-A-RGN 927-82-M6-60-B-RGN 927-82-M6-60-A-SGN 927-82-M6-60-B-SGN 927-82-M8-20-A-BGN 927-82-M8-20-B-BGN 927-82-M8-20-A-OGN 927-82-M8-20-B-OGN 927-82-M8-20-A-RGN 927-82-M8-20-B-RGN 927-82-M8-20-A-SGN 927-82-M8-20-B-SGN 927-82-M8-25-A-BGN 927-82-M8-25-B-BGN 927-82-M8-25-A-OGN 927-82-M8-25-B-OGN 927-82-M8-25-A-RGN 927-82-M8-25-B-RGN 927-82-M8-25-A-SGN 927-82-M8-25-B-SGN 927-82-M8-30-A-BGN 927-82-M8-30-B-BGN 927-82-M8-30-A-OGN 927-82-M8-30-B-OGN 927-82-M8-30-A-RGN 927-82-M8-30-B-RGN 927-82-M8-30-A-SGN 927-82-M8-30-B-SGN 927-82-M8-35-A-BGN 927-82-M8-35-B-BGN 927-82-M8-35-A-OGN 927-82-M8-35-B-OGN 927-82-M8-35-A-RGN 927-82-M8-35-B-RGN 927-82-M8-35-A-SGN 927-82-M8-35-B-SGN 927-82-M8-40-A-BGN 927-82-M8-40-B-BGN 927-82-M8-40-A-OGN 927-82-M8-40-B-OGN 927-82-M8-40-A-RGN 927-82-M8-40-B-RGN 927-82-M8-40-A-SGN 927-82-M8-40-B-SGN 927-82-M8-50-A-BGN 927-82-M8-50-B-BGN 927-82-M8-50-A-OGN 927-82-M8-50-B-OGN 927-82-M8-50-A-RGN 927-82-M8-50-B-RGN 927-82-M8-50-A-SGN 927-82-M8-50-B-SGN 927-82-M8-60-A-BGN 927-82-M8-60-B-BGN 927-82-M8-60-A-OGN 927-82-M8-60-B-OGN 927-82-M8-60-A-RGN 927-82-M8-60-B-RGN 927-82-M8-60-A-SGN 927-82-M8-60-B-SGN 927-101-M8-20-A-BGN 927-101-M8-20-B-BGN 927-101-M8-20-A-OGN 927-101-M8-20-B-OGN 927-101-M8-20-A-RGN 927-101-M8-20-B-RGN 927-101-M8-20-A-SGN 927-101-M8-20-B-SGN 927-101-M8-25-A-BGN 927-101-M8-25-B-BGN 927-101-M8-25-A-OGN 927-101-M8-25-B-OGN 927-101-M8-25-A-RGN 927-101-M8-25-B-RGN 927-101-M8-25-A-SGN 927-101-M8-25-B-SGN 927-101-M8-30-A-BGN 927-101-M8-30-B-BGN 927-101-M8-30-A-OGN 927-101-M8-30-B-OGN 927-101-M8-30-A-RGN 927-101-M8-30-B-RGN 927-101-M8-30-A-SGN 927-101-M8-30-B-SGN 927-101-M8-35-A-BGN 927-101-M8-35-B-BGN 927-101-M8-35-A-OGN 927-101-M8-35-B-OGN 927-101-M8-35-A-RGN 927-101-M8-35-B-RGN 927-101-M8-35-A-SGN 927-101-M8-35-B-SGN 927-101-M8-40-A-BGN 927-101-M8-40-B-BGN 927-101-M8-40-A-OGN 927-101-M8-40-B-OGN 927-101-M8-40-A-RGN 927-101-M8-40-B-RGN 927-101-M8-40-A-SGN 927-101-M8-40-B-SGN 927-101-M8-50-A-BGN 927-101-M8-50-B-BGN 927-101-M8-50-A-OGN 927-101-M8-50-B-OGN 927-101-M8-50-A-RGN 927-101-M8-50-B-RGN 927-101-M8-50-A-SGN 927-101-M8-50-B-SGN 927-101-M8-60-A-BGN 927-101-M8-60-B-BGN 927-101-M8-60-A-OGN 927-101-M8-60-B-OGN 927-101-M8-60-A-RGN 927-101-M8-60-B-RGN 927-101-M8-60-A-SGN 927-101-M8-60-B-SGN 927-101-M10-20-A-BGN 927-101-M10-20-B-BGN 927-101-M10-20-A-OGN 927-101-M10-20-B-OGN 927-101-M10-20-A-RGN 927-101-M10-20-B-RGN 927-101-M10-20-A-SGN 927-101-M10-20-B-SGN 927-101-M10-25-A-BGN 927-101-M10-25-B-BGN 927-101-M10-25-A-OGN 927-101-M10-25-B-OGN 927-101-M10-25-A-RGN 927-101-M10-25-B-RGN 927-101-M10-25-A-SGN 927-101-M10-25-B-SGN 927-101-M10-30-A-BGN 927-101-M10-30-B-BGN 927-101-M10-30-A-OGN 927-101-M10-30-B-OGN 927-101-M10-30-A-RGN 927-101-M10-30-B-RGN 927-101-M10-30-A-SGN 927-101-M10-30-B-SGN 927-101-M10-35-A-BGN 927-101-M10-35-B-BGN 927-101-M10-35-A-OGN 927-101-M10-35-B-OGN 927-101-M10-35-A-RGN 927-101-M10-35-B-RGN 927-101-M10-35-A-SGN 927-101-M10-35-B-SGN 927-101-M10-40-A-BGN 927-101-M10-40-B-BGN 927-101-M10-40-A-OGN 927-101-M10-40-B-OGN 927-101-M10-40-A-RGN 927-101-M10-40-B-RGN 927-101-M10-40-A-SGN 927-101-M10-40-B-SGN 927-101-M10-50-A-BGN 927-101-M10-50-B-BGN 927-101-M10-50-A-OGN 927-101-M10-50-B-OGN 927-101-M10-50-A-RGN 927-101-M10-50-B-RGN 927-101-M10-50-A-SGN 927-101-M10-50-B-SGN 927-101-M10-60-A-BGN 927-101-M10-60-B-BGN 927-101-M10-60-A-OGN 927-101-M10-60-B-OGN 927-101-M10-60-A-RGN 927-101-M10-60-B-RGN 927-101-M10-60-A-SGN 927-101-M10-60-B-S

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique