GN 927 Leve a camma eccentrica leva in lega di zinco pressofusa , piastra di contatto in plastica, con perno filettato

Leve a camma eccentrica GN 927: leva in lega di zinco pressofusa , piastra di contatto in plastica, con perno filettato
Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
Colore: R - rosso, RAL 3000
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Le leve a camma eccentrica GN 927 sono particolarmente indicate quando viene richiesto un bloccaggio rapido. Contrariamente al serraggio su filettatura, queste leve consentono un serraggio senza coppia.

La leva è stata progettata in modo da impedire di superare la forza di serraggio massima con il movimento. Tutti i componenti sono già assemblati e montati nell’ordine corretto.

Il tipo A offre i seguenti vantaggi:
La distanza tra la camma della leva e la superficie di bloccaggio può essere regolata per mezzo di una filettatura a passo fine, facilitando l’impostazione della posizione di bloccaggio con la massima forza di serraggio. Inoltre è possibile determinare la posizione della leva rispetto all'asse di bloccaggio.

Specifiche

Leva
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
(resina epossidica resistente all'abrasione)

  • nero, RAL 9005BB
  • arancione, RAL 2004OO
  • rosso, RAL 3000RR
  • argento, RAL 9006SS

Asse
Acciaio INOX AISI 303
Nichelato


Vite di fissaggio / dado di regolazione
Acciaio
Zincato, passivato blu


Piastre di contatto
Rinforzo in fibra di vetro

  • Poliacetale (POM) per tipo A
  • Poliammide (PA) per tipo B

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 927 Leve a camma eccentrica, leva in lega di zinco pressofusa, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APiastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
BPiastra di contatto in plastica senza ghiera di regolazione
Mostra / Nascondi colonne
l1d2l2
in posizione di bloccaggio
bd3d4d5h
corsa con rotazione
della leva
di 90°
l3
in posizione
di bloccaggio
l4
Inter-
vallo
regolabile
l5
in posizione
di bloccaggio
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza leval1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l2
Tipo


Colore
nero
arancione
rosso
argento
Specifiche

Lunghezza leval1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l2
Tipo


Colore
nero
arancione
rosso
argento

Caratteristiche costruttive (tipo A)

c1d41010-d0b1-445d-8bb1-7ae35043b2c7

Esempi di applicazione

ae2aec96-f2df-47fb-9806-861c0ea2e03b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,62 €
più IVA 2,02 €
lordo 12,64 €
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 44 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 45 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 927-44-M4-12-A-BGN 927-44-M4-12-B-BGN 927-44-M4-12-A-OGN 927-44-M4-12-B-OGN 927-44-M4-12-A-RGN 927-44-M4-12-B-RGN 927-44-M4-12-A-SGN 927-44-M4-12-B-SGN 927-44-M4-16-A-BGN 927-44-M4-16-B-BGN 927-44-M4-16-A-OGN 927-44-M4-16-B-OGN 927-44-M4-16-A-RGN 927-44-M4-16-B-RGN 927-44-M4-16-A-SGN 927-44-M4-16-B-SGN 927-44-M4-20-A-BGN 927-44-M4-20-B-BGN 927-44-M4-20-A-OGN 927-44-M4-20-B-OGN 927-44-M4-20-A-RGN 927-44-M4-20-B-RGN 927-44-M4-20-A-SGN 927-44-M4-20-B-SGN 927-44-M4-25-A-BGN 927-44-M4-25-B-BGN 927-44-M4-25-A-OGN 927-44-M4-25-B-OGN 927-44-M4-25-A-RGN 927-44-M4-25-B-RGN 927-44-M4-25-A-SGN 927-44-M4-25-B-SGN 927-44-M4-30-A-BGN 927-44-M4-30-B-BGN 927-44-M4-30-A-OGN 927-44-M4-30-B-OGN 927-44-M4-30-A-RGN 927-44-M4-30-B-RGN 927-44-M4-30-A-SGN 927-44-M4-30-B-SGN 927-44-M5-12-A-BGN 927-44-M5-12-B-BGN 927-44-M5-12-A-OGN 927-44-M5-12-B-OGN 927-44-M5-12-A-RGN 927-44-M5-12-B-RGN 927-44-M5-12-A-SGN 927-44-M5-12-B-SGN 927-44-M5-16-A-BGN 927-44-M5-16-B-BGN 927-44-M5-16-A-OGN 927-44-M5-16-B-OGN 927-44-M5-16-A-RGN 927-44-M5-16-B-RGN 927-44-M5-16-A-SGN 927-44-M5-16-B-SGN 927-44-M5-20-A-BGN 927-44-M5-20-B-BGN 927-44-M5-20-A-OGN 927-44-M5-20-B-OGN 927-44-M5-20-A-RGN 927-44-M5-20-B-RGN 927-44-M5-20-A-SGN 927-44-M5-20-B-SGN 927-44-M5-25-A-BGN 927-44-M5-25-B-BGN 927-44-M5-25-A-OGN 927-44-M5-25-B-OGN 927-44-M5-25-A-RGN 927-44-M5-25-B-RGN 927-44-M5-25-A-SGN 927-44-M5-25-B-SGN 927-44-M5-30-A-BGN 927-44-M5-30-B-BGN 927-44-M5-30-A-OGN 927-44-M5-30-B-OGN 927-44-M5-30-A-RGN 927-44-M5-30-B-RGN 927-44-M5-30-A-SGN 927-44-M5-30-B-SGN 927-44-M5-35-A-BGN 927-44-M5-35-B-BGN 927-44-M5-35-A-OGN 927-44-M5-35-B-OGN 927-44-M5-35-A-RGN 927-44-M5-35-B-RGN 927-44-M5-35-A-SGN 927-44-M5-35-B-SGN 927-44-M5-40-A-BGN 927-44-M5-40-B-BGN 927-44-M5-40-A-OGN 927-44-M5-40-B-OGN 927-44-M5-40-A-RGN 927-44-M5-40-B-RGN 927-44-M5-40-A-SGN 927-44-M5-40-B-SGN 927-63-M5-16-A-BGN 927-63-M5-16-B-BGN 927-63-M5-16-A-OGN 927-63-M5-16-B-OGN 927-63-M5-16-A-RGN 927-63-M5-16-B-RGN 927-63-M5-16-A-SGN 927-63-M5-16-B-SGN 927-63-M5-20-A-BGN 927-63-M5-20-B-BGN 927-63-M5-20-A-OGN 927-63-M5-20-B-OGN 927-63-M5-20-A-RGN 927-63-M5-20-B-RGN 927-63-M5-20-A-SGN 927-63-M5-20-B-SGN 927-63-M5-25-A-BGN 927-63-M5-25-B-BGN 927-63-M5-25-A-OGN 927-63-M5-25-B-OGN 927-63-M5-25-A-RGN 927-63-M5-25-B-RGN 927-63-M5-25-A-SGN 927-63-M5-25-B-SGN 927-63-M5-30-A-BGN 927-63-M5-30-B-BGN 927-63-M5-30-A-OGN 927-63-M5-30-B-OGN 927-63-M5-30-A-RGN 927-63-M5-30-B-RGN 927-63-M5-30-A-SGN 927-63-M5-30-B-SGN 927-63-M5-35-A-BGN 927-63-M5-35-B-BGN 927-63-M5-35-A-OGN 927-63-M5-35-B-OGN 927-63-M5-35-A-RGN 927-63-M5-35-B-RGN 927-63-M5-35-A-SGN 927-63-M5-35-B-SGN 927-63-M5-40-A-BGN 927-63-M5-40-B-BGN 927-63-M5-40-A-OGN 927-63-M5-40-B-OGN 927-63-M5-40-A-RGN 927-63-M5-40-B-RGN 927-63-M5-40-A-SGN 927-63-M5-40-B-SGN 927-63-M5-50-A-BGN 927-63-M5-50-B-BGN 927-63-M5-50-A-OGN 927-63-M5-50-B-OGN 927-63-M5-50-A-RGN 927-63-M5-50-B-RGN 927-63-M5-50-A-SGN 927-63-M5-50-B-SGN 927-63-M6-16-A-BGN 927-63-M6-16-B-BGN 927-63-M6-16-A-OGN 927-63-M6-16-B-OGN 927-63-M6-16-A-RGN 927-63-M6-16-B-RGN 927-63-M6-16-A-SGN 927-63-M6-16-B-SGN 927-63-M6-20-A-BGN 927-63-M6-20-B-BGN 927-63-M6-20-A-OGN 927-63-M6-20-B-OGN 927-63-M6-20-A-RGN 927-63-M6-20-B-RGN 927-63-M6-20-A-SGN 927-63-M6-20-B-SGN 927-63-M6-25-A-BGN 927-63-M6-25-B-BGN 927-63-M6-25-A-OGN 927-63-M6-25-B-OGN 927-63-M6-25-A-RGN 927-63-M6-25-B-RGN 927-63-M6-25-A-SGN 927-63-M6-25-B-SGN 927-63-M6-30-A-BGN 927-63-M6-30-B-BGN 927-63-M6-30-A-OGN 927-63-M6-30-B-OGN 927-63-M6-30-A-RGN 927-63-M6-30-B-RGN 927-63-M6-30-A-SGN 927-63-M6-30-B-SGN 927-63-M6-35-A-BGN 927-63-M6-35-B-BGN 927-63-M6-35-A-OGN 927-63-M6-35-B-OGN 927-63-M6-35-A-RGN 927-63-M6-35-B-RGN 927-63-M6-35-A-SGN 927-63-M6-35-B-SGN 927-63-M6-40-A-BGN 927-63-M6-40-B-BGN 927-63-M6-40-A-OGN 927-63-M6-40-B-OGN 927-63-M6-40-A-RGN 927-63-M6-40-B-RGN 927-63-M6-40-A-SGN 927-63-M6-40-B-SGN 927-63-M6-50-A-BGN 927-63-M6-50-B-BGN 927-63-M6-50-A-OGN 927-63-M6-50-B-OGN 927-63-M6-50-A-RGN 927-63-M6-50-B-RGN 927-63-M6-50-A-SGN 927-63-M6-50-B-SGN 927-82-M6-20-A-BGN 927-82-M6-20-B-BGN 927-82-M6-20-A-OGN 927-82-M6-20-B-OGN 927-82-M6-20-A-RGN 927-82-M6-20-B-RGN 927-82-M6-20-A-SGN 927-82-M6-20-B-SGN 927-82-M6-25-A-BGN 927-82-M6-25-B-BGN 927-82-M6-25-A-OGN 927-82-M6-25-B-OGN 927-82-M6-25-A-RGN 927-82-M6-25-B-RGN 927-82-M6-25-A-SGN 927-82-M6-25-B-SGN 927-82-M6-30-A-BGN 927-82-M6-30-B-BGN 927-82-M6-30-A-OGN 927-82-M6-30-B-OGN 927-82-M6-30-A-RGN 927-82-M6-30-B-RGN 927-82-M6-30-A-SGN 927-82-M6-30-B-SGN 927-82-M6-35-A-BGN 927-82-M6-35-B-BGN 927-82-M6-35-A-OGN 927-82-M6-35-B-OGN 927-82-M6-35-A-RGN 927-82-M6-35-B-RGN 927-82-M6-35-A-SGN 927-82-M6-35-B-SGN 927-82-M6-40-A-BGN 927-82-M6-40-B-BGN 927-82-M6-40-A-OGN 927-82-M6-40-B-OGN 927-82-M6-40-A-RGN 927-82-M6-40-B-RGN 927-82-M6-40-A-SGN 927-82-M6-40-B-SGN 927-82-M6-50-A-BGN 927-82-M6-50-B-BGN 927-82-M6-50-A-OGN 927-82-M6-50-B-OGN 927-82-M6-50-A-RGN 927-82-M6-50-B-RGN 927-82-M6-50-A-SGN 927-82-M6-50-B-SGN 927-82-M6-60-A-BGN 927-82-M6-60-B-BGN 927-82-M6-60-A-OGN 927-82-M6-60-B-OGN 927-82-M6-60-A-RGN 927-82-M6-60-B-RGN 927-82-M6-60-A-SGN 927-82-M6-60-B-SGN 927-82-M8-20-A-BGN 927-82-M8-20-B-BGN 927-82-M8-20-A-OGN 927-82-M8-20-B-OGN 927-82-M8-20-A-RGN 927-82-M8-20-B-RGN 927-82-M8-20-A-SGN 927-82-M8-20-B-SGN 927-82-M8-25-A-BGN 927-82-M8-25-B-BGN 927-82-M8-25-A-OGN 927-82-M8-25-B-OGN 927-82-M8-25-A-RGN 927-82-M8-25-B-RGN 927-82-M8-25-A-SGN 927-82-M8-25-B-SGN 927-82-M8-30-A-BGN 927-82-M8-30-B-BGN 927-82-M8-30-A-OGN 927-82-M8-30-B-OGN 927-82-M8-30-A-RGN 927-82-M8-30-B-RGN 927-82-M8-30-A-SGN 927-82-M8-30-B-SGN 927-82-M8-35-A-BGN 927-82-M8-35-B-BGN 927-82-M8-35-A-OGN 927-82-M8-35-B-OGN 927-82-M8-35-A-RGN 927-82-M8-35-B-RGN 927-82-M8-35-A-SGN 927-82-M8-35-B-SGN 927-82-M8-40-A-BGN 927-82-M8-40-B-BGN 927-82-M8-40-A-OGN 927-82-M8-40-B-OGN 927-82-M8-40-A-RGN 927-82-M8-40-B-RGN 927-82-M8-40-A-SGN 927-82-M8-40-B-SGN 927-82-M8-50-A-BGN 927-82-M8-50-B-BGN 927-82-M8-50-A-OGN 927-82-M8-50-B-OGN 927-82-M8-50-A-RGN 927-82-M8-50-B-RGN 927-82-M8-50-A-SGN 927-82-M8-50-B-SGN 927-82-M8-60-A-BGN 927-82-M8-60-B-BGN 927-82-M8-60-A-OGN 927-82-M8-60-B-OGN 927-82-M8-60-A-RGN 927-82-M8-60-B-RGN 927-82-M8-60-A-SGN 927-82-M8-60-B-SGN 927-101-M8-20-A-BGN 927-101-M8-20-B-BGN 927-101-M8-20-A-OGN 927-101-M8-20-B-OGN 927-101-M8-20-A-RGN 927-101-M8-20-B-RGN 927-101-M8-20-A-SGN 927-101-M8-20-B-SGN 927-101-M8-25-A-BGN 927-101-M8-25-B-BGN 927-101-M8-25-A-OGN 927-101-M8-25-B-OGN 927-101-M8-25-A-RGN 927-101-M8-25-B-RGN 927-101-M8-25-A-SGN 927-101-M8-25-B-SGN 927-101-M8-30-A-BGN 927-101-M8-30-B-BGN 927-101-M8-30-A-OGN 927-101-M8-30-B-OGN 927-101-M8-30-A-RGN 927-101-M8-30-B-RGN 927-101-M8-30-A-SGN 927-101-M8-30-B-SGN 927-101-M8-35-A-BGN 927-101-M8-35-B-BGN 927-101-M8-35-A-OGN 927-101-M8-35-B-OGN 927-101-M8-35-A-RGN 927-101-M8-35-B-RGN 927-101-M8-35-A-SGN 927-101-M8-35-B-SGN 927-101-M8-40-A-BGN 927-101-M8-40-B-BGN 927-101-M8-40-A-OGN 927-101-M8-40-B-OGN 927-101-M8-40-A-RGN 927-101-M8-40-B-RGN 927-101-M8-40-A-SGN 927-101-M8-40-B-SGN 927-101-M8-50-A-BGN 927-101-M8-50-B-BGN 927-101-M8-50-A-OGN 927-101-M8-50-B-OGN 927-101-M8-50-A-RGN 927-101-M8-50-B-RGN 927-101-M8-50-A-SGN 927-101-M8-50-B-SGN 927-101-M8-60-A-BGN 927-101-M8-60-B-BGN 927-101-M8-60-A-OGN 927-101-M8-60-B-OGN 927-101-M8-60-A-RGN 927-101-M8-60-B-RGN 927-101-M8-60-A-SGN 927-101-M8-60-B-SGN 927-101-M10-20-A-BGN 927-101-M10-20-B-BGN 927-101-M10-20-A-OGN 927-101-M10-20-B-OGN 927-101-M10-20-A-RGN 927-101-M10-20-B-RGN 927-101-M10-20-A-SGN 927-101-M10-20-B-SGN 927-101-M10-25-A-BGN 927-101-M10-25-B-BGN 927-101-M10-25-A-OGN 927-101-M10-25-B-OGN 927-101-M10-25-A-RGN 927-101-M10-25-B-RGN 927-101-M10-25-A-SGN 927-101-M10-25-B-SGN 927-101-M10-30-A-BGN 927-101-M10-30-B-BGN 927-101-M10-30-A-OGN 927-101-M10-30-B-OGN 927-101-M10-30-A-RGN 927-101-M10-30-B-RGN 927-101-M10-30-A-SGN 927-101-M10-30-B-SGN 927-101-M10-35-A-BGN 927-101-M10-35-B-BGN 927-101-M10-35-A-OGN 927-101-M10-35-B-OGN 927-101-M10-35-A-RGN 927-101-M10-35-B-RGN 927-101-M10-35-A-SGN 927-101-M10-35-B-SGN 927-101-M10-40-A-BGN 927-101-M10-40-B-BGN 927-101-M10-40-A-OGN 927-101-M10-40-B-OGN 927-101-M10-40-A-RGN 927-101-M10-40-B-RGN 927-101-M10-40-A-SGN 927-101-M10-40-B-SGN 927-101-M10-50-A-BGN 927-101-M10-50-B-BGN 927-101-M10-50-A-OGN 927-101-M10-50-B-OGN 927-101-M10-50-A-RGN 927-101-M10-50-B-RGN 927-101-M10-50-A-SGN 927-101-M10-50-B-SGN 927-101-M10-60-A-BGN 927-101-M10-60-B-BGN 927-101-M10-60-A-OGN 927-101-M10-60-B-OGN 927-101-M10-60-A-RGN 927-101-M10-60-B-RGN 927-101-M10-60-A-SGN 927-101-M10-60-B-S

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico