GN 926 Leve a camma eccentrica Plastica, boccola in acciaio

Leve a camma eccentrica GN 926: Plastica, boccola in acciaio
Original design
code: LAC / LAC-R
Tipo: A - Con piastra di contatto regolabile
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Le leve a camma eccentrica GN 926 sono particolarmente indicate quando viene richiesto un bloccaggio rapido. Contrariamente al serraggio su filettatura, queste leve consentono un serraggio senza coppia.

La leva è stata progettata in modo da impedire di superare la forza di serraggio massima con il movimento. Tutti i componenti sono già assemblati e montati nell’ordine corretto. Con le leve a camma eccentrica GN 926, le forze di bloccaggio possono raggiungere 4 kN (l1 = 63) o 7 kN (l1 = 79).

Il tipo A offre questi vantaggi:
La distanza tra le camme della leva e la superficie di bloccaggio può essere regolata per mezzo di una camma frontale, facilitando l’impostazione della posizione di bloccaggio con la massima forza di serraggio. Inoltre è possibile determinare la posizione della leva rispetto all'asse di bloccaggio.

Specifiche

Leva
Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +80 °C
  • Nero, finitura matt

Connettore
Plastica, Poliacetale (POM)
Con boccola filettata


Piastra di contatto / Anello di bloccaggio
Plastica, poliammide (PA-HP)
Nero, finitura matt


Asse con boccola
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 926 Leve a camma eccentrica, plastica, boccola in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon piastra di contatto regolabile
BCon piastra di contatto fissa
Mostra / Nascondi colonne
l1d1bd3d4h
corsa con rotazione
della leva di 90°
l3
in posizione
di bloccaggio
l4
Intervallo
regolabile
l5
in posizione
di bloccaggio
t
lunghezza
della filettatura
utilizzabile
63M 61821180,7522,51,5184
79M 8202520126,51,5217

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza leval1
Filettatura d1
Tipo


Specifiche

Lunghezza leval1
Filettatura d1
Tipo


Informazioni di montaggio (tipo A) / Esempio di applicazione

32ecb642-b348-4bc2-801b-6c1fb7d7e77e

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,51 €
più IVA 1,24 €
lordo 7,75 €
ELESA Code: 33462
Descrizione: LAC-R-63 B-M6
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 122 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 1213 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 2304 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 2305 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 926-63-M6-AGN 926-63-M6-BGN 926-79-M8-AGN 926-79-M8-B

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico