GN 926 Palancas de apriete con leva excéntrica Plástico, casquillo de acero

Palancas de apriete con leva excéntrica GN 926: Plástico, casquillo de acero
Original design
code: LAC / LAC-R
Tipo: A - con arandela de contacto ajustable
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Las palancas de apriete con leva excéntrica GN 926 se usan cuando resulta necesario apretar y aflojar con rapidez. De este modo, al contrario que las operaciones de apriete mediante rosca, estas palancas permiten un apriete sin par de giro.

La palanca se ha diseñado para que no pueda moverse si se sobrepasa la fuerza de apriete máx. No hay componentes sueltos, ya que todos están ensamblados y montados en su orden correcto. Con estas palancas de apriete con leva excéntrica GN 926 se pueden lograr fuerzas de apriete de hasta 4 kN (l1 = 63) o bien 7 kN (l1 = 79).

El tipo A tiene las siguientes ventajas:
La distancia entre las levas de la palanca y la superficie de apriete se ajusta por medio de una curva plana, lo que permite establecer la posición de apriete fácilmente con la máxima fuerza de apriete. También se puede determinar la posición de la palanca en relación al eje de apriete.

Especificación

Palanca
Plástico, Poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -20 °C a +80 °C
  • negro, mate

Conector
Plástico, POM (poliacetal)
con casquillo roscado


Arandela de contacto / anillo de ajuste
Plástico, poliamida (PA-HP)
negro, mate


Eje con casquillo
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 926 Palancas de apriete con leva excéntrica, plástico, casquillo de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon arandela de contacto ajustable
Bcon arandela de contacto fija
Mostrar / ocultar columnas
l1d1bd3d4h
carrera con palanca
girada 90°
l3
en la posición
de apriete
l4
Rango
de ajuste
l5
en la posición
de apriete
t
longitud
de rosca
utilizable
63M 61821180,7522,51,5184
79M 8202520126,51,5217

Estructura y precio

Longitud de la manilla l1
Rosca d1
Tipo


Especificaciones

Longitud de la manilla l1
Rosca d1
Tipo


Información de montaje (tipo A) / Ejemplo de aplicación

32ecb642-b348-4bc2-801b-6c1fb7d7e77e

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,51 €
más IVA 1,24 €
bruto 7,75 €
ELESA Code: 33462
Descripción: LAC-R-63 B-M6
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 122 unidades entregables en 1-2 días
  • 1213 unidades entregables en 3-7 días
  • 2304 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 2305 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 926-63-M6-AGN 926-63-M6-BGN 926-79-M8-AGN 926-79-M8-B

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada