GN 3113 Yhdistelmäavaimia Alumiini, hygieenisesti muotoilluille standardiosille

Yhdistelmäavaimia GN 3113: Alumiini, hygieenisesti muotoilluille standardiosille
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet

Tuotteen kuvaus

Yhdistelmäavaimia GN 3113 käytetään hygieenisesti muotoiltujen standardiosien asennukseen ja säätämiseen osissa, joissa on kaksi tai kuusi avaimen tartuntapintaa.

Käytetyn alumiinimateriaalin lisäksi kiintoavainpaikkojen pyöristetty kuusiomuoto välittää momentin ruuvin kantaan vahinkoa aiheuttamatta.

Yhdistelmäavaimet on suunniteltu manuaalista käyttöä varten kohtuullisilla vääntömomenteilla.

Tekninen eritelmä

AlumiiniAL
MattapintaM

  • Värinäkiillotus koot A/F 7 - A/F 19
  • Viistetty koot A/F 22 - A/F 30

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 3113 Yhdistelmäavaimia, alumiini, hygieenisesti muotoilluille standardiosille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro

RMAvoimet yhdistelmäavaimet

Tyyppi

SFKuusikulmainen, litteä
Näytä / piilota sarakkeet
Avainväli A/Fb1b2d ≈hPituus l ≈
7156125100
8177135105
10219165125
11239,5185135
132711215150
143012235155
153216246160
163314266165
173615286170
183815296175
194017316180
224619368185
245021398200
275623448220
3063264810240

Koonti ja hinta

Tunnistenro

sw
Tyyppi

Materiaali

Pinta
Tunnistenro

sw
Tyyppi

Materiaali

Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,16
plus ALV 4,02 €
brutto 25,18 €
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82041100
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 156 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 157 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 3113-RM-7-SF-ALMGN 3113-RM-8-SF-ALMGN 3113-RM-10-SF-ALMGN 3113-RM-11-SF-ALMGN 3113-RM-13-SF-ALMGN 3113-RM-14-SF-ALMGN 3113-RM-15-SF-ALMGN 3113-RM-16-SF-ALMGN 3113-RM-17-SF-ALMGN 3113-RM-18-SF-ALMGN 3113-RM-19-SF-ALMGN 3113-RM-22-SF-ALMGN 3113-RM-24-SF-ALMGN 3113-RM-27-SF-ALMGN 3113-RM-30-SF-ALM

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa