GN 3113 Llaves combinadas Aluminio, para componentes estándar de Diseño Higiénico

Llaves combinadas GN 3113: Aluminio, para componentes estándar de Diseño Higiénico
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico

Descripción del producto

Las llaves combinadas GN 3113 se utilizan para montar y ajustar componentes estándar de Diseño Higiénico con dos o seis caras planas para llave.

Junto con el material de aluminio utilizado, la geometría redondeada de las superficies de la llave transfiere el par a la cabeza de tornillo sin causar daños.

Las llaves combinadas están diseñadas para la operación manual con pares moderados.

Especificación

AluminioAL
Acabado mateM

  • Acabado vibratorio para A/F 7 ... A/F 19
  • Achaflanado para A/F 22 A/F 30

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 3113 Llaves combinadas, aluminio, para componentes estándar de Diseño Higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código

RMLlave de vaso combinada

Tipo

SFHexagonal, plano
Mostrar / ocultar columnas
A/Fb1 ≈b2 ≈d ≈hLongitud l ≈
7156125100
8177135105
10219165125
11239,5185135
132711215150
143012235155
153216246160
163314266165
173615286170
183815296175
194017316180
224619368185
245021398200
275623448220
3063264810240

Estructura y precio

Código

sw
Tipo

Material

Acabado
Código

sw
Tipo

Material

Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,16 €
más IVA 4,02 €
bruto 25,18 €
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82041100
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
  • 151 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 152 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 3113-RM-7-SF-ALMGN 3113-RM-8-SF-ALMGN 3113-RM-10-SF-ALMGN 3113-RM-11-SF-ALMGN 3113-RM-13-SF-ALMGN 3113-RM-14-SF-ALMGN 3113-RM-15-SF-ALMGN 3113-RM-16-SF-ALMGN 3113-RM-17-SF-ALMGN 3113-RM-18-SF-ALMGN 3113-RM-19-SF-ALMGN 3113-RM-22-SF-ALMGN 3113-RM-24-SF-ALMGN 3113-RM-27-SF-ALMGN 3113-RM-30-SF-ALM

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada