GN 3113 Clés mixtes Aluminium, pour pièces standard de conception hygiénique

Clés mixtes GN 3113: Aluminium, pour pièces standard de conception hygiénique
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique

Description du produit

Les clés mixtes GN 3113 sont utilisées pour assembler et régler les pièces standard de conception hygiénique à deux ou six pans.

Grâce à la géométrie arrondie des surfaces de la clé et à l'utilisation d'aluminium, le couple est transféré sans dommage à la tête de la vis.

Ces clés mixtes sont conçues pour une utilisation manuelle et des couples de serrage modérés.

Spécifications

AluminiumAL
Finition mateM

  • Fini vibré pour A/F 7 ... A/F 19
  • Chanfreiné pour A/F 22 ... A/F 30

RoHS

Masquer schéma technique
GN 3113 Clés mixtes, aluminium, pour pièces standard de conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Codage

RMClé mixte à extrémités ouvertes

Type

SFClé plate, à six pans
Afficher/Masquer colonnes
A/Fb1 ≈b2 ≈d ≈hLongueur l ≈
7156125100
8177135105
10219165125
11239,5185135
132711215150
143012235155
153216246160
163314266165
173615286170
183815296175
194017316180
224619368185
245021398200
275623448220
3063264810240

Configuration et prix

Codage

sw
Type

Matériau

Finition
Codage

sw
Type

Matériau

Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,16 €
plus TVA 4,02 €
brute 25,18 €
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82041100
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
  • 151 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 152 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 3113-RM-7-SF-ALMGN 3113-RM-8-SF-ALMGN 3113-RM-10-SF-ALMGN 3113-RM-11-SF-ALMGN 3113-RM-13-SF-ALMGN 3113-RM-14-SF-ALMGN 3113-RM-15-SF-ALMGN 3113-RM-16-SF-ALMGN 3113-RM-17-SF-ALMGN 3113-RM-18-SF-ALMGN 3113-RM-19-SF-ALMGN 3113-RM-22-SF-ALMGN 3113-RM-24-SF-ALMGN 3113-RM-27-SF-ALMGN 3113-RM-30-SF-ALM

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique